Menu Rechercher

Charnières plates à fixation fraisée

En stock

Les charnières plates à montage fraisé sont des charnières plates couramment utilisées dans diverses applications. Elles sont particulièrement adaptées aux portes montées à fleur. Cette gamme également appelée charnières à montage en surface propose différents formats de trous fraisés en fonction de la force de soutien requise par l'application. Plusieurs matières sont disponibles pour convenir à l'exigence environnementale de l'application selon qu'elle est intérieure ou extérieure. Différents angles de rotation sont également disponibles.

Séries: SR5506 ,SR5562

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
101 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Épaisseur de feuille Longueur totale Nombre de trous de montage Finition Matière Forme de feuille Largeur totale Ajouter au panier
6,4985 € - 6,4985 € 54 En stock
10.2 mm
48.0 mm
Nylon chargé fibre de verre
47.5 mm
7,0418 € - 13,9503 € Demander le délai de livraison ici
5.2 mm
80.0 mm
30% Glass Fibre Reinforced Nylon
40.0 mm
10087664 4,9426 € - 6,9196 € 1307 En stock
4.0 mm
30.0 mm
4
Revêtement poudre noire
Zamac
Carré
30.0 mm
8,3538 € - 17,548 € 3206 En stock
3.0 mm
60.0 mm
4
Poli
Inox 304
90.0 mm
4,7457 € - 9,5914 € 2844 En stock
1.5 mm
30.0 mm
4
Poli
Acier inoxydable
Arrondi
45.0 mm
10,2879 € - 10,2879 € 1930 En stock
2.0 mm
175.0 mm
8
Poli
Acier inoxydable
Incliné
38.0 mm
43,46 € - 91,2865 € 14 En stock
3.0 mm
100.0 mm
6
Anodisé noir
Aluminium
Rectangulaire
82.5 mm
3,4542 € - 3,5414 € 412 En stock
11.0 mm
30.0 mm
4
Mat
Nylon
Rectangulaire
35.0 mm
4,9559 € - 24,8511 € 546 En stock
10.2 mm
48.0 mm
Nylon chargé fibre de verre
47.5 mm
4,0835 € - 5,7169 € 546 En stock
4.0 mm
30.0 mm
4
Chromé
Alliage zinc
Carré
30.0 mm
4,551 € - 7,5542 € 1472 En stock
1.5 mm
60.0 mm
6
Poli
Inox 304
49.5 mm
3,3107 € - 5,4581 € 722 En stock
1.5 mm
40.0 mm
5
Poli
Acier inoxydable
Incliné
40.0 mm
15,2315 € - 37,4433 € 74 En stock
3.0 mm
65.0 mm
4
Anodisé noir
Aluminium
Rectangulaire
55.0 mm
13,3736 € - 13,3736 € Demander le délai de livraison ici
136.0 mm
6
Coated Steel
60.0 mm
59,4193 € - 117,7213 € 55 En stock
3.0 mm
100.0 mm
6
Anodisé clair
Aluminium
Rectangulaire
82.5 mm
12,7818 € - 17,8945 € 139 En stock
106.0 mm
5
Coated Steel
60.0 mm
24,969 € - 49,4665 € 260 En stock
3.0 mm
65.0 mm
4
Anodisé clair
Aluminium
Rectangulaire
55.0 mm
8,364 € - 16,564 € 710 En stock
5.9 mm
75.0 mm
30% Glass Fibre Reinforced Nylon
50.0 mm
21,7915 € - 43,1525 € 120 En stock
9.5 mm
131.0 mm
5
Nickelé
GF PA
Flèche
108.0 mm
2,9545 € - 5,986 € 11380 En stock
1.5 mm
40.0 mm
4
Poli
Inox 304
40.0 mm
  • sur 6
Charnières 47.5 mm 48.0 mm Nylon chargé fibre de verre

10285091

Gamme de prix
6,4985 € - 6,4985 €

Niveaux de stock
54 En stock
Caractéristiques
  • Épaisseur de feuille
    10.2 mm
  • Longueur totale
    48.0 mm
  • Épaisseur totale
    15.0 mm
  • Largeur totale
    47.5 mm
  • Couleur
    Noir
Charnière plate 40.0 mm 80.0 mm 30% Glass Fibre Reinforced Nylon

10299951

Gamme de prix
13,9503 € - 7,0418 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Épaisseur de feuille
    5.2 mm
  • Longueur totale
    80.0 mm
  • Épaisseur totale
    5.7 mm
  • Largeur totale
    40.0 mm
  • Couleur
    Noir
Charnière plate 30.0 mm 30.0 mm Zamac

10087664

Gamme de prix
6,9196 € - 4,9426 €

Niveaux de stock
1307 En stock
Caractéristiques
  • Épaisseur de feuille
    4.0 mm
  • Longueur totale
    30.0 mm
  • Épaisseur totale
    7.5 mm
  • Largeur totale
    30.0 mm
  • Couleur
    Noir
Charnière plate 90.0 mm 60.0 mm 3.0 mm

10203668

Gamme de prix
17,548 € - 8,3538 €

Niveaux de stock
3206 En stock
Caractéristiques
  • Épaisseur de feuille
    3.0 mm
  • Longueur totale
    60.0 mm
  • Largeur totale
    90.0 mm
  • Finition
    Poli
  • Matière complète
    Inox 304
Charnière plate 45.0 mm 30.0 mm 1.5 mm Argent

10203699

Gamme de prix
9,5914 € - 4,7457 €

Niveaux de stock
2844 En stock
Caractéristiques
  • Épaisseur de feuille
    1.5 mm
  • Longueur totale
    30.0 mm
  • Largeur totale
    45.0 mm
  • Couleur
    Argent
  • Finition
    Poli
Charnière plate 38.0 mm 175.0 mm 2.0 mm Argent

10203712

Gamme de prix
10,2879 € - 10,2879 €

Niveaux de stock
1930 En stock
Caractéristiques
  • Épaisseur de feuille
    2.0 mm
  • Longueur totale
    175.0 mm
  • Largeur totale
    38.0 mm
  • Couleur
    Argent
  • Finition
    Poli
Charnière plate 82.5 mm 100.0 mm 3.0 mm Noir

10208014

Gamme de prix
91,2865 € - 43,46 €

Niveaux de stock
14 En stock
Caractéristiques
  • Épaisseur de feuille
    3.0 mm
  • Longueur totale
    100.0 mm
  • Largeur totale
    82.5 mm
  • Couleur
    Noir
  • Finition
    Anodisé noir
Charnières 35.0 mm 30.0 mm Nylon

10285077

Gamme de prix
3,5414 € - 3,4542 €

Niveaux de stock
412 En stock
Caractéristiques
  • Épaisseur de feuille
    11.0 mm
  • Longueur totale
    30.0 mm
  • Épaisseur totale
    25.0 mm
  • Largeur totale
    35.0 mm
  • Couleur
    Noir
Charnières 47.5 mm 48.0 mm Nylon chargé fibre de verre

10260289

Gamme de prix
4,9559 € - 24,8511 €

Niveaux de stock
546 En stock
Caractéristiques
  • Épaisseur de feuille
    10.2 mm
  • Longueur totale
    48.0 mm
  • Épaisseur totale
    15.0 mm
  • Largeur totale
    47.5 mm
  • Couleur
    Noir
Charnière plate 30.0 mm 30.0 mm 4.0 mm Argent

10087657

Gamme de prix
5,7169 € - 4,0835 €

Niveaux de stock
546 En stock
Caractéristiques
  • Épaisseur de feuille
    4.0 mm
  • Longueur totale
    30.0 mm
  • Épaisseur totale
    7.5 mm
  • Largeur totale
    30.0 mm
  • Couleur
    Argent
Charnière plate 49.5 mm 60.0 mm 1.5 mm

10203682

Gamme de prix
7,5542 € - 4,551 €

Niveaux de stock
1472 En stock
Caractéristiques
  • Épaisseur de feuille
    1.5 mm
  • Longueur totale
    60.0 mm
  • Largeur totale
    49.5 mm
  • Finition
    Poli
  • Matière complète
    Inox 304
Charnière plate 40.0 mm 40.0 mm 1.5 mm Argent

10203637

Gamme de prix
5,4581 € - 3,3107 €

Niveaux de stock
722 En stock
Caractéristiques
  • Épaisseur de feuille
    1.5 mm
  • Longueur totale
    40.0 mm
  • Largeur totale
    40.0 mm
  • Couleur
    Argent
  • Finition
    Poli
Charnière plate 55.0 mm 65.0 mm 3.0 mm Noir

10207994

Gamme de prix
37,4433 € - 15,2315 €

Niveaux de stock
74 En stock
Caractéristiques
  • Épaisseur de feuille
    3.0 mm
  • Longueur totale
    65.0 mm
  • Largeur totale
    55.0 mm
  • Couleur
    Noir
  • Finition
    Anodisé noir
Charnières 60.0 mm 136.0 mm Coated Steel

10487372

Gamme de prix
13,3736 € - 13,3736 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur totale
    136.0 mm
  • Épaisseur totale
    14.0 mm
  • Largeur totale
    60.0 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Acier
Charnière plate 82.5 mm 100.0 mm 3.0 mm Transparent

10299753

Gamme de prix
117,7213 € - 59,4193 €

Niveaux de stock
55 En stock
Caractéristiques
  • Épaisseur de feuille
    3.0 mm
  • Longueur totale
    100.0 mm
  • Épaisseur totale
    5.5 mm
  • Largeur totale
    82.5 mm
  • Couleur
    Transparent
Charnières 60.0 mm 106.0 mm Coated Steel

10104101

Gamme de prix
17,8945 € - 12,7818 €

Niveaux de stock
139 En stock
Caractéristiques
  • Longueur totale
    106.0 mm
  • Épaisseur totale
    14.0 mm
  • Largeur totale
    60.0 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Acier
Charnière plate 55.0 mm 65.0 mm 3.0 mm Transparent

10299746

Gamme de prix
49,4665 € - 24,969 €

Niveaux de stock
260 En stock
Caractéristiques
  • Épaisseur de feuille
    3.0 mm
  • Longueur totale
    65.0 mm
  • Épaisseur totale
    5.0 mm
  • Largeur totale
    55.0 mm
  • Couleur
    Transparent
Charnières 50.0 mm 75.0 mm 30% Glass Fibre Reinforced Nylon

10299968

Gamme de prix
16,564 € - 8,364 €

Niveaux de stock
710 En stock
Caractéristiques
  • Épaisseur de feuille
    5.9 mm
  • Longueur totale
    75.0 mm
  • Épaisseur totale
    6.4 mm
  • Largeur totale
    50.0 mm
  • Couleur
    Noir
Charnière plate 108.0 mm 131.0 mm GF PA

10300008

Gamme de prix
43,1525 € - 21,7915 €

Niveaux de stock
120 En stock
Caractéristiques
  • Épaisseur de feuille
    9.5 mm
  • Longueur totale
    131.0 mm
  • Épaisseur totale
    18.0 mm
  • Largeur totale
    108.0 mm
  • Couleur
    Noir
Charnière plate 40.0 mm 40.0 mm 1.5 mm

10203606

Gamme de prix
5,986 € - 2,9545 €

Niveaux de stock
11380 En stock
Caractéristiques
  • Épaisseur de feuille
    1.5 mm
  • Longueur totale
    40.0 mm
  • Largeur totale
    40.0 mm
  • Finition
    Poli
  • Matière complète
    Inox 304