10549940
491174
Quantité | Prix unitaire |
---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Overall Length | 64.0 mm |
---|---|
Overall Length | 2.52 in |
Overall Width | 50.0 mm |
Overall Width | 1.969 in |
Thickness | 17.0 mm |
Thickness | 0.669 in |
Full Material | Zinc Alloy |
Mounting Method | Threaded |
Mounting Orientation | Left Handed |
Pin Material | Stainless Steel |
Commodity Code | 7907000090 |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer