Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Les charnières latérales offrent un angle de rotation de 180. Les charnières de types 1 et 2 sont des composants haute résistance destinés aux portes lourdes et mi-lourdes. Synonymes de haute sécurité, elles sont assemblées avec les vis spéciales prévues à cet effet. Les charnières de type 3 constituent une alternative de plus faible sécurité.
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Épaisseur de feuille | Longueur totale | Matière | Épaisseur totale | Largeur totale | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7,5648 € - 11,7676 € | 94 En stock |
0.787 in
20.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Laiton chromé
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 2,939 € - 4,5717 € | 50 En stock |
|
2.598 in
66.0 mm
|
Zamac
|
|
|
||
| 4,3133 € - 4,7925 € | Demander le délai de livraison ici |
|
3.189 in
81.0 mm
|
Laiton
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 6,6405 € - 12,4759 € | 30 En stock |
|
3.189 in
81.0 mm
|
Laiton
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 11,3514 € - 17,6579 € | 710 En stock |
0.787 in
20.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
Laiton
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 3,8451 € - 5,9813 € | 357 En stock |
|
2.598 in
66.0 mm
|
Zamac