Menu Rechercher

Charnière à souder - avec graisseur

En stock

Les charnières à souder en acier, aluminium et acier inoxydable fonctionnent selon une conception très simple. Les versions en acier sont disponibles avec un axe en acier ou en laiton et sont extrêmement polyvalents en termes d'application. Elles sont disponibles avec ou sans embout graisseur et existent en 2 types différents. La version en aluminium est dotée de rondelles en acier inoxydable de 2 différents types, là aussi.

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
30 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Diamètre broche Diamètre total Longueur totale Matière Largeur totale Ajouter au panier
Demander le délai de livraison ici
6.0 mm
10.0 mm
60.0 mm
Aluminium
12.5 mm
Demander le délai de livraison ici
6.0 mm
11.5 mm
70.0 mm
Acier ; laiton
13.2 mm
1,5924 € - 1,5924 € Demander le délai de livraison ici
10.0 mm
16.0 mm
120.0 mm
Acier ; laiton
20.0 mm
19 En stock
8.0 mm
13.0 mm
80.0 mm
Aluminium
16.0 mm
Demander le délai de livraison ici
10.0 mm
16.0 mm
100.0 mm
Acier inoxydable
20.0 mm
Demander le délai de livraison ici
6.0 mm
10.0 mm
60.0 mm
Acier ; laiton
12.5 mm
Demander le délai de livraison ici
6.0 mm
11.5 mm
70.0 mm
Acier ; laiton
13.2 mm
20 En stock
13.0 mm
20.0 mm
180.0 mm
Acier ; laiton
25.0 mm
5,945 € - 15,5698 € 118 En stock
8.0 mm
13.0 mm
80.0 mm
Acier
6,5395 € - 17,138 € 1895 En stock
10.0 mm
16.0 mm
100.0 mm
Acier
1,1049 € - 2,3226 € 400 En stock
6.0 mm
10.0 mm
60.0 mm
Acier
16,031 € - 42,0558 € 560 En stock
13.0 mm
20.0 mm
150.0 mm
Acier
10,4345 € - 21,9145 € 94 En stock
10.0 mm
16.0 mm
100.0 mm
Aluminium
32,062 € - 63,4988 € 177 En stock
10.0 mm
16.0 mm
100.0 mm
Acier inoxydable
13,94 € - 41,7893 € 410 En stock
10.0 mm
16.0 mm
120.0 mm
Acier inoxydable
3,2841 € - 9,2455 € 10 En stock
10.0 mm
16.0 mm
120.0 mm
Acier
3,7859 € - 4,7182 € Demander le délai de livraison ici
6.0 mm
11.5 mm
70.0 mm
Acier
19,3623 € - 47,9803 € Demander le délai de livraison ici
13.0 mm
20.0 mm
180.0 mm
Acier
14,7498 € - 24,764 € 326 En stock
10.0 mm
16.0 mm
120.0 mm
Aluminium
12,2898 € - 32,2568 € Demander le délai de livraison ici
13.0 mm
20.0 mm
150.0 mm
Acier
  • sur 2
Charnière à souder 60.0 mm 10.0 mm Aluminium 6.0 mm

10552353


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre total
    10.0 mm
  • Longueur totale
    60.0 mm
  • Largeur totale
    12.5 mm
  • Diamètre broche
    6.0 mm
  • Matière
    Aluminium
Charnière à souder 70.0 mm 11.5 mm Acier ; laiton 6.0 mm

10633854


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre total
    11.5 mm
  • Longueur totale
    70.0 mm
  • Largeur totale
    13.2 mm
  • Diamètre broche
    6.0 mm
  • Matière
    Acier ; laiton
Charnière à souder 120.0 mm 20.0 mm

10634981

Gamme de prix
1,5924 € - 1,5924 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre total
    16.0 mm
  • Longueur totale
    120.0 mm
  • Largeur totale
    20.0 mm
  • Diamètre broche
    10.0 mm
  • Matière
    Acier ; laiton
Charnière à souder 80.0 mm 13.0 mm Aluminium 8.0 mm

10552360


Niveaux de stock
19 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre total
    13.0 mm
  • Longueur totale
    80.0 mm
  • Largeur totale
    16.0 mm
  • Diamètre broche
    8.0 mm
  • Matière
    Aluminium
Charnière à souder 100.0 mm 16.0 mm Acier inoxydable 10.0 mm

10552377


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre total
    16.0 mm
  • Longueur totale
    100.0 mm
  • Largeur totale
    20.0 mm
  • Diamètre broche
    10.0 mm
  • Matière
    Acier inoxydable
Charnière à souder 60.0 mm 10.0 mm Acier ; laiton 6.0 mm

10633861


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre total
    10.0 mm
  • Longueur totale
    60.0 mm
  • Largeur totale
    12.5 mm
  • Diamètre broche
    6.0 mm
  • Matière
    Acier ; laiton
Charnière à souder 70.0 mm 11.5 mm Acier ; laiton 6.0 mm

10638019


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre total
    11.5 mm
  • Longueur totale
    70.0 mm
  • Largeur totale
    13.2 mm
  • Diamètre broche
    6.0 mm
  • Matière
    Acier ; laiton
Charnière à souder 180.0 mm 20.0 mm Acier ; laiton 13.0 mm

10634943


Niveaux de stock
20 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre total
    20.0 mm
  • Longueur totale
    180.0 mm
  • Largeur totale
    25.0 mm
  • Diamètre broche
    13.0 mm
  • Matière
    Acier ; laiton
Charnière à souder 80.0 mm 13.0 mm Acier

10340929

Gamme de prix
15,5698 € - 5,945 €

Niveaux de stock
118 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre total
    13.0 mm
  • Longueur totale
    80.0 mm
  • Diamètre broche
    8.0 mm
  • Matière
    Acier
  • Matière de l'axe
    Laiton
Charnière à souder 100.0 mm 16.0 mm Acier

10341070

Gamme de prix
17,138 € - 6,5395 €

Niveaux de stock
1895 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre total
    16.0 mm
  • Longueur totale
    100.0 mm
  • Diamètre broche
    10.0 mm
  • Matière
    Acier
  • Matière de l'axe
    Acier
Charnière à souder 60.0 mm 10.0 mm Acier

10341117

Gamme de prix
2,3226 € - 1,1049 €

Niveaux de stock
400 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre total
    10.0 mm
  • Longueur totale
    60.0 mm
  • Diamètre broche
    6.0 mm
  • Matière
    Acier
  • Matière de l'axe
    Laiton
Charnière à souder 150.0 mm 20.0 mm Acier

10341148

Gamme de prix
42,0558 € - 16,031 €

Niveaux de stock
560 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre total
    20.0 mm
  • Longueur totale
    150.0 mm
  • Diamètre broche
    13.0 mm
  • Matière
    Acier
  • Matière de l'axe
    Laiton
Charnière à souder 100.0 mm 16.0 mm Aluminium

10341155

Gamme de prix
21,9145 € - 10,4345 €

Niveaux de stock
94 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre total
    16.0 mm
  • Longueur totale
    100.0 mm
  • Diamètre broche
    10.0 mm
  • Matière
    Aluminium
  • Code produit
    7326909890
Charnière à souder 100.0 mm 16.0 mm Acier inoxydable

10341193

Gamme de prix
63,4988 € - 32,062 €

Niveaux de stock
177 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre total
    16.0 mm
  • Longueur totale
    100.0 mm
  • Diamètre broche
    10.0 mm
  • Matière
    Acier inoxydable
  • Code produit
    7326909890
Charnière à souder 120.0 mm 16.0 mm Acier inoxydable

10341209

Gamme de prix
41,7893 € - 13,94 €

Niveaux de stock
410 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre total
    16.0 mm
  • Longueur totale
    120.0 mm
  • Diamètre broche
    10.0 mm
  • Matière
    Acier inoxydable
  • Code produit
    7326909890
Charnière à souder 120.0 mm 16.0 mm Acier

10341087

Gamme de prix
9,2455 € - 3,2841 €

Niveaux de stock
10 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre total
    16.0 mm
  • Longueur totale
    120.0 mm
  • Diamètre broche
    10.0 mm
  • Matière
    Acier
  • Matière de l'axe
    Acier
Charnière à souder 70.0 mm

10640418

Gamme de prix
4,7182 € - 3,7859 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre total
    11.5 mm
  • Longueur totale
    70.0 mm
  • Diamètre broche
    6.0 mm
  • Matière
    Acier
  • Matière de l'axe
    Laiton
Charnière à souder 180.0 mm 20.0 mm Acier

10215012

Gamme de prix
47,9803 € - 19,3623 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre total
    20.0 mm
  • Longueur totale
    180.0 mm
  • Diamètre broche
    13.0 mm
  • Matière
    Acier
  • Matière de l'axe
    Laiton
Charnière à souder 120.0 mm 16.0 mm Aluminium

10341162

Gamme de prix
24,764 € - 14,7498 €

Niveaux de stock
326 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre total
    16.0 mm
  • Longueur totale
    120.0 mm
  • Diamètre broche
    10.0 mm
  • Matière
    Aluminium
  • Code produit
    7318190090
Charnière à souder 150.0 mm 20.0 mm Acier

10341094

Gamme de prix
32,2568 € - 12,2898 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre total
    20.0 mm
  • Longueur totale
    150.0 mm
  • Diamètre broche
    13.0 mm
  • Matière
    Acier
  • Matière de l'axe
    Acier