Menu Rechercher

Charnière à souder - avec graisseur

En stock

Les charnières à souder en acier, aluminium et acier inoxydable fonctionnent selon une conception très simple. Les versions en acier sont disponibles avec un axe en acier ou en laiton et sont extrêmement polyvalents en termes d'application. Elles sont disponibles avec ou sans embout graisseur et existent en 2 types différents. La version en aluminium est dotée de rondelles en acier inoxydable de 2 différents types, là aussi.

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
30 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Diamètre broche Diamètre total Longueur totale Matière Largeur totale Ajouter au panier
9,3378 € - 23,1343 € 458 En stock
8.0 mm
13.0 mm
80.0 mm
Aluminium
4,6719 € - 11,5661 € Demander le délai de livraison ici
8.0 mm
13.0 mm
80.0 mm
Acier
9,1225 € - 23,9235 € 2236 En stock
10.0 mm
16.0 mm
100.0 mm
Acier
13,94 € - 41,7893 € 410 En stock
10.0 mm
16.0 mm
120.0 mm
Acier inoxydable
6,2935 € - 15,5698 € 1251 En stock
6.0 mm
10.0 mm
60.0 mm
Aluminium
10,3115 € - 27,0805 € Demander le délai de livraison ici
10.0 mm
16.0 mm
120.0 mm
Acier
17,7018 € - 37,1973 € 295 En stock
8.0 mm
13.0 mm
80.0 mm
Acier inoxydable
32,062 € - 63,4988 € 177 En stock
10.0 mm
16.0 mm
100.0 mm
Acier inoxydable
10,168 € - 26,6705 € 186 En stock
6.0 mm
10.0 mm
60.0 mm
Acier inoxydable
3,7859 € - 4,7182 € Demander le délai de livraison ici
6.0 mm
11.5 mm
70.0 mm
Acier
12,2898 € - 32,2568 € Demander le délai de livraison ici
13.0 mm
20.0 mm
150.0 mm
Acier
10,4345 € - 21,9145 € 94 En stock
10.0 mm
16.0 mm
100.0 mm
Aluminium
6,5395 € - 17,138 € 1895 En stock
10.0 mm
16.0 mm
100.0 mm
Acier
1,1049 € - 2,3226 € 400 En stock
6.0 mm
10.0 mm
60.0 mm
Acier
16,031 € - 42,0558 € 560 En stock
13.0 mm
20.0 mm
150.0 mm
Acier
5,945 € - 15,5698 € 118 En stock
8.0 mm
13.0 mm
80.0 mm
Acier
3,2615 € - 4,0774 € Demander le délai de livraison ici
6.0 mm
11.5 mm
70.0 mm
Acier
3,1775 € - 7,8986 € 105 En stock
6.0 mm
10.0 mm
60.0 mm
Acier
3,2841 € - 9,2455 € 10 En stock
10.0 mm
16.0 mm
120.0 mm
Acier
19,3623 € - 47,9803 € Demander le délai de livraison ici
13.0 mm
20.0 mm
180.0 mm
Acier
  • sur 2
Charnière à souder 80.0 mm 13.0 mm Aluminium

10215036

Gamme de prix
23,1343 € - 9,3378 €

Niveaux de stock
458 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre total
    13.0 mm
  • Longueur totale
    80.0 mm
  • Diamètre broche
    8.0 mm
  • Matière
    Aluminium
  • Code produit
    7318190090
Charnière à souder 80.0 mm 13.0 mm Acier

10215005

Gamme de prix
11,5661 € - 4,6719 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre total
    13.0 mm
  • Longueur totale
    80.0 mm
  • Diamètre broche
    8.0 mm
  • Matière
    Acier
  • Matière de l'axe
    Acier
Charnière à souder 100.0 mm 16.0 mm Acier

10341124

Gamme de prix
23,9235 € - 9,1225 €

Niveaux de stock
2236 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre total
    16.0 mm
  • Longueur totale
    100.0 mm
  • Diamètre broche
    10.0 mm
  • Matière
    Acier
  • Matière de l'axe
    Laiton
Charnière à souder 120.0 mm 16.0 mm Acier inoxydable

10341209

Gamme de prix
41,7893 € - 13,94 €

Niveaux de stock
410 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre total
    16.0 mm
  • Longueur totale
    120.0 mm
  • Diamètre broche
    10.0 mm
  • Matière
    Acier inoxydable
  • Code produit
    7326909890
Charnière à souder 60.0 mm 10.0 mm Aluminium

10215029

Gamme de prix
15,5698 € - 6,2935 €

Niveaux de stock
1251 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre total
    10.0 mm
  • Longueur totale
    60.0 mm
  • Diamètre broche
    6.0 mm
  • Matière
    Aluminium
  • Code produit
    7318190090
Charnière à souder 120.0 mm 16.0 mm Acier

10341131

Gamme de prix
27,0805 € - 10,3115 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre total
    16.0 mm
  • Longueur totale
    120.0 mm
  • Diamètre broche
    10.0 mm
  • Matière
    Acier
  • Matière de l'axe
    Laiton
Charnière à souder 80.0 mm 13.0 mm Acier inoxydable

10341186

Gamme de prix
37,1973 € - 17,7018 €

Niveaux de stock
295 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre total
    13.0 mm
  • Longueur totale
    80.0 mm
  • Diamètre broche
    8.0 mm
  • Matière
    Acier inoxydable
  • Code produit
    7326909890
Charnière à souder 100.0 mm 16.0 mm Acier inoxydable

10341193

Gamme de prix
63,4988 € - 32,062 €

Niveaux de stock
177 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre total
    16.0 mm
  • Longueur totale
    100.0 mm
  • Diamètre broche
    10.0 mm
  • Matière
    Acier inoxydable
  • Code produit
    7326909890
Charnière à souder 60.0 mm 10.0 mm Acier inoxydable

10341179

Gamme de prix
26,6705 € - 10,168 €

Niveaux de stock
186 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre total
    10.0 mm
  • Longueur totale
    60.0 mm
  • Diamètre broche
    6.0 mm
  • Matière
    Acier inoxydable
  • Code produit
    7326909890
Charnière à souder 70.0 mm

10640418

Gamme de prix
4,7182 € - 3,7859 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre total
    11.5 mm
  • Longueur totale
    70.0 mm
  • Diamètre broche
    6.0 mm
  • Matière
    Acier
  • Matière de l'axe
    Laiton
Charnière à souder 150.0 mm 20.0 mm Acier

10341094

Gamme de prix
32,2568 € - 12,2898 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre total
    20.0 mm
  • Longueur totale
    150.0 mm
  • Diamètre broche
    13.0 mm
  • Matière
    Acier
  • Matière de l'axe
    Acier
Charnière à souder 100.0 mm 16.0 mm Aluminium

10341155

Gamme de prix
21,9145 € - 10,4345 €

Niveaux de stock
94 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre total
    16.0 mm
  • Longueur totale
    100.0 mm
  • Diamètre broche
    10.0 mm
  • Matière
    Aluminium
  • Code produit
    7326909890
Charnière à souder 100.0 mm 16.0 mm Acier

10341070

Gamme de prix
17,138 € - 6,5395 €

Niveaux de stock
1895 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre total
    16.0 mm
  • Longueur totale
    100.0 mm
  • Diamètre broche
    10.0 mm
  • Matière
    Acier
  • Matière de l'axe
    Acier
Charnière à souder 60.0 mm 10.0 mm Acier

10341117

Gamme de prix
2,3226 € - 1,1049 €

Niveaux de stock
400 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre total
    10.0 mm
  • Longueur totale
    60.0 mm
  • Diamètre broche
    6.0 mm
  • Matière
    Acier
  • Matière de l'axe
    Laiton
Charnière à souder 150.0 mm 20.0 mm Acier

10341148

Gamme de prix
42,0558 € - 16,031 €

Niveaux de stock
560 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre total
    20.0 mm
  • Longueur totale
    150.0 mm
  • Diamètre broche
    13.0 mm
  • Matière
    Acier
  • Matière de l'axe
    Laiton
Charnière à souder 80.0 mm 13.0 mm Acier

10340929

Gamme de prix
15,5698 € - 5,945 €

Niveaux de stock
118 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre total
    13.0 mm
  • Longueur totale
    80.0 mm
  • Diamètre broche
    8.0 mm
  • Matière
    Acier
  • Matière de l'axe
    Laiton
Charnière à souder 70.0 mm

10640272

Gamme de prix
4,0774 € - 3,2615 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre total
    11.5 mm
  • Longueur totale
    70.0 mm
  • Diamètre broche
    6.0 mm
  • Matière
    Acier
  • Matière de l'axe
    Acier
Charnière à souder 60.0 mm 10.0 mm Acier

10214992

Gamme de prix
7,8986 € - 3,1775 €

Niveaux de stock
105 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre total
    10.0 mm
  • Longueur totale
    60.0 mm
  • Diamètre broche
    6.0 mm
  • Matière
    Acier
  • Matière de l'axe
    Acier
Charnière à souder 120.0 mm 16.0 mm Acier

10341087

Gamme de prix
9,2455 € - 3,2841 €

Niveaux de stock
10 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre total
    16.0 mm
  • Longueur totale
    120.0 mm
  • Diamètre broche
    10.0 mm
  • Matière
    Acier
  • Matière de l'axe
    Acier
Charnière à souder 180.0 mm 20.0 mm Acier

10215012

Gamme de prix
47,9803 € - 19,3623 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre total
    20.0 mm
  • Longueur totale
    180.0 mm
  • Diamètre broche
    13.0 mm
  • Matière
    Acier
  • Matière de l'axe
    Laiton