Les capes pour tuyau de taille standard constituent une cape de protection économique qui s’accompagne d’une finition de haute qualité.
Capes moulées qui sont conçues pour se fixer fermement sur le diamètre extérieur d’extrémités de tuyaux filetés et non filetés, empêchant la pénétration de corps étrangers pendant le stockage et l’expédition.
La conception de la cape comporte des lamelles internes qui assurent un ajustement parfait. En outre, la gamme comprend des capes qui sont pourvues d’un petit trou d’évent pour éliminer l’accumulation de pression d’air et elle satisfait les caractéristiques ANSI et DIN.
Matière: PEBD, PE, PELD - PIR, PVC Couleur: Vert, Bleu, Orange, Jaune, Rouge, Noir, Naturel, Gris Séries: SR1358, SRTXTPE, SR1387, SR1352, SR1340
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Trou d'évent | Couleur | Matière | H | Tailles nominales de tuyau compatible (tous) | d | Type | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0784 € - 0,1219 € | 95 En stock |
Non
|
Naturel
|
PEBD
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
1.142 in
29.0 mm
|
3
|
||
| 0,7611 € - 0,8457 € | 1035 En stock |
Non
|
Naturel
|
PEBD
|
1.22 in
31.0 mm
|
|
3.858 in
98.0 mm
|
3
|
||
| 0,1494 € - 0,2324 € | 1100 En stock |
Non
|
Naturel
|
PEBD
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
1.626 in
41.3 mm
|
3
|
||
| 0,1328 € - 0,2066 € | 100 En stock |
Non
|
Naturel
|
PEBD
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
1.87 in
47.5 mm
|
3
|
||
| 0,0871 € - 0,1355 € | Demander le délai de livraison ici |
Non
|
Naturel
|
PEBD
|
0.756 in
19.2 mm
|
|
1.327 in
33.7 mm
|
3
|
||
| 0,0507 € - 0,0789 € | 99 En stock |
Non
|
Naturel
|
PEBD
|
0.783 in
19.9 mm
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
3
|
||
| 0,0645 € - 0,1004 € | Demander le délai de livraison ici |
Non
|
Naturel
|
PEBD
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
0.709 in
18.0 mm
|
3
|
||
| 0,5135 € - 0,5706 € | 50 En stock |
Non
|
Naturel
|
PEBD
|
1.201 in
30.5 mm
|
|
3.346 in
85.0 mm
|
3
|
||
| 0,4336 € - 0,5668 € | 500 En stock |
Non
|
Naturel
|
PEBD
|
1.201 in
30.5 mm
|
|
3.071 in
78.0 mm
|
3
|
||
| 0,0738 € - 0,1148 € | 6750 En stock |
Non
|
Naturel
|
PEBD
|
0.827 in
21.0 mm
|
|
1 in
25.4 mm
|
3
|
||
| 0,5166 € - 0,8036 € | 750 En stock |
Non
|
Naturel
|
PEBD
|
1.201 in
30.5 mm
|
|
3.15 in
80.0 mm
|
3
|
||
| 1,3298 € - 1,4775 € | Demander le délai de livraison ici |
Non
|
Naturel
|
PEBD
|
1.52 in
38.6 mm
|
|
4.331 in
110.0 mm
|
3
|
||
| 0,7656 € - 1,191 € | 620 En stock |
Non
|
Naturel
|
PEBD
|
1.634 in
41.5 mm
|
|
4.626 in
117.5 mm
|
3
|
||
| 0,0738 € - 0,1148 € | 13500 En stock |
Non
|
Naturel
|
PEBD
|
0.827 in
21.0 mm
|
|
0.913 in
23.2 mm
|
3
|
||
| 0,0784 € - 0,1219 € | 6800 En stock |
Non
|
Naturel
|
PEBD
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
1.059 in
26.9 mm
|
3
|
||
| 0,0876 € - 0,1363 € | 1000 En stock |
Non
|
Naturel
|
PEBD
|
1.008 in
25.6 mm
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
3
|
||
| 0,0784 € - 0,1219 € | Demander le délai de livraison ici |
Non
|
Naturel
|
PEBD
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
1.122 in
28.5 mm
|
3
|
||
| 0,3861 € - 0,6006 € | 1560 En stock |
Non
|
Naturel
|
PEBD
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
2.165 in
55.0 mm
|
3
|
||
| 0,2675 € - 0,4161 € | 1260 En stock |
Non
|
Naturel
|
PEBD
|
1.394 in
35.4 mm
|
|
2.756 in
70.0 mm
|
3
|
||
| 1,1005 € - 1,2228 € | 169 En stock |
Non
|
Naturel
|
PEBD
|
1.949 in
49.5 mm
|
|
6.299 in
160.0 mm
|
3
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer