Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
10450000
464867
| Quantité | Prix unitaire |
|---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Diamètre extérieur de flexible compatible | 0.709 in |
|---|---|
| Diamètre extérieur de flexible compatible | 18.0 mm |
| l2 | 0.976 in |
| l2 | 24.8 mm |
| H | 44.0 mm |
| H | 1.732 in |
| l1 | 1.614 in |
| l1 | 41.0 mm |
| Type | 2 |
| Code produit | 3926909790 |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer