Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Flexible end caps protect the ends of pipes, fittings, and other components in high temperature environments. Design allows it to expand to fit larger sizes for a snug fit.
Provides effective protection from contamination, while guarding against moisture, and debris. Positively seals openings to help prevent leaks, and to ensure the integrity of components.
Commonly used across various industries, including automotive, electronics, and manufacturing.
Matière: PVC Couleur: Jaune Séries: SRF0076
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | d | Filetage | h | Norme de filetage | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,066 € - 2,5749 € | 560 En stock |
3 in
76.2 mm
|
|
1.5 in
38.1 mm
|
|
||
| 0,9023 € - 2,2975 € | 225 En stock |
2.5 in
63.5 mm
|
2 1/2"
|
1.5 in
38.1 mm
|
Filetages UNF
|
||
| Demander le délai de livraison ici |
0.079 in
2.0 mm
|
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
|||
| 0,0799 € - 0,1678 € | 3500 En stock |
0.154 in
3.9 mm
|
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 0,0862 € - 0,181 € | 1500 En stock |
0.126 in
3.2 mm
|
M3
|
0.512 in
13.0 mm
|
Métrique
|
||
| 0,0642 € - 0,1349 € | Demander le délai de livraison ici |
0.173 in
4.4 mm
|
M5, 3/16 in UNF
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 0,0642 € - 0,1349 € | 55500 En stock |
0.173 in
4.4 mm
|
M5, 3/16 in UNF
|
0.748 in
19.0 mm
|
|
||
| 0,0697 € - 0,1464 € | 49500 En stock |
0.189 in
4.8 mm
|
M5, 3/16 in UNF
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 10007792 | 0,0891 € - 0,1872 € | 3000 En stock |
0.232 in
5.9 mm
|
M6, 1/4 in UNF
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
|
| 0,0789 € - 0,1658 € | Demander le délai de livraison ici |
0.142 in
3.6 mm
|
M4
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 0,0964 € - 0,1842 € | 2000 En stock |
0.189 in
4.8 mm
|
M5
3/16"
|
0.748 in
19.0 mm
|
Filetages UNF
|
||
| 0,0769 € - 0,1615 € | Demander le délai de livraison ici |
0.217 in
5.5 mm
|
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 0,0941 € - 0,1978 € | 1000 En stock |
0.252 in
6.4 mm
|
1/4 in UNF
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 0,0941 € - 0,1978 € | 1000 En stock |
0.327 in
8.3 mm
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 0,1849 € - 0,3883 € | 250 En stock |
0.563 in
14.3 mm
|
M15;9/16"
|
0.984 in
25.0 mm
|
Filetages UNF
|
||
| 0,2162 € - 0,4541 € | 750 En stock |
0.626 in
15.9 mm
|
3/8";M16
|
0.748 in
19.0 mm
|
Filetages métriques
|
||
| 0,2382 € - 0,5002 € | 2000 En stock |
0.685 in
17.4 mm
|
M18
|
0.984 in
25.0 mm
|
Filetages métriques
|
||
| 0,1462 € - 0,307 € | Demander le délai de livraison ici |
0.598 in
15.2 mm
|
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 0,2304 € - 0,4837 € | 500 En stock |
0.626 in
15.9 mm
|
3/8";M16
|
0.984 in
25.0 mm
|
Filetages métriques
|
||
| 0,2304 € - 0,4837 € | 2250 En stock |
0.752 in
19.1 mm
|
M20;3/4"
|
0.512 in
13.0 mm
|
Filetages UNF