Les capes filetées sont conçues pour être utilisées avec les filetages BSP et Gaz. Protègent les filetages et les raccords contre les dommages pendant la fabrication, le stockage et le transport. La forme de la tête moletée permet une installation et un retrait faciles à la main, en les tournant simplement sur le tuyau ou le tube.Possèdent une tête moletée qui les rend faciles à installer et à retirer à la main en les tournant sur le tuyau ou le tube.Les capes de protection empêchent les contaminants tels que la saleté, la poussière, les débris et l’humidité de pénétrer dans le trou.Utilisées dans diverses applications, y compris les systèmes hydrauliques et pneumatiques, l’automobile et les applications industrielles. Matière: PEBD, PELD - PIR, PEHD Couleur: Rouge, Naturel, Jaune Séries: SR1161, SR1018, SRF0015, SRF0014
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | D | Filetage | Couleur | h | Matière | H | Norme de filetage | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0827 € - 0,0827 € | 36500 En stock |
0.433 in
11.0 mm
|
3/8-24 in
|
Rouge
|
0.157 in
4.0 mm
|
PELD - PIR
|
0.327 in
8.3 mm
|
UNF/JIC
|
||
| 4130 En stock |
0.63 in
16.0 mm
|
M14 x 1.5
|
Rouge
|
0.362 in
9.2 mm
|
PELD - PIR
|
0.811 in
20.6 mm
|
Métrique
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
0.571 in
14.5 mm
|
1/2-20 in
|
Rouge
|
0.374 in
9.5 mm
|
PELD - PIR
|
0.531 in
13.5 mm
|
UNF/JIC
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
1.764 in
44.8 mm
|
1-5/8-12 in
|
Rouge
|
0.551 in
14.0 mm
|
PELD - PIR
|
0.866 in
22.0 mm
|
UNF/JIC
|
|||
| 206 En stock |
0.524 in
13.3 mm
|
7/16-24 in
|
Rouge
|
0.307 in
7.8 mm
|
PELD - PIR
|
0.539 in
13.7 mm
|
UNF/JIC
|
|||
| 0,1289 € - 0,1289 € | 64 En stock |
0.626 in
15.9 mm
|
M14 x 1.5
|
Rouge
|
0.374 in
9.5 mm
|
PELD - PIR
|
0.472 in
12.0 mm
|
Métrique
|
||
| 2503 En stock |
0.957 in
24.3 mm
|
M22 x 1.5
|
Rouge
|
0.453 in
11.5 mm
|
PELD - PIR
|
0.543 in
13.8 mm
|
Métrique
|
|||
| 9189 En stock |
1.339 in
34.0 mm
|
M30 x 2
|
Rouge
|
0.453 in
11.5 mm
|
PELD - PIR
|
0.551 in
14.0 mm
|
Métrique
|
|||
| 169 En stock |
0.854 in
21.7 mm
|
3/4-16 in
|
Rouge
|
0.374 in
9.5 mm
|
PELD - PIR
|
0.543 in
13.8 mm
|
UNF/JIC
|
|||
| 0,1142 € - 0,1142 € | Demander le délai de livraison ici |
0.543 in
13.8 mm
|
M12 x 1
|
Rouge
|
0.374 in
9.5 mm
|
PELD - PIR
|
0.472 in
12.0 mm
|
Métrique
|
||
| 762 En stock |
1.087 in
27.6 mm
|
#1-14 in
|
Rouge
|
0.472 in
12.0 mm
|
PELD - PIR
|
0.677 in
17.2 mm
|
UNF/JIC
|
|||
| 0,0944 € - 0,0944 € | 8667 En stock |
0.469 in
11.9 mm
|
M10 x 1
|
Rouge
|
0.295 in
7.5 mm
|
PELD - PIR
|
0.394 in
10.0 mm
|
Métrique
|
||
| 0,1049 € - 0,1049 € | 8500 En stock |
0.65 in
16.5 mm
|
9/16-18 in
|
Rouge
|
0.374 in
9.5 mm
|
PELD - PIR
|
0.531 in
13.5 mm
|
UNF/JIC
|
||
| Demander le délai de livraison ici |
0.996 in
25.3 mm
|
7/8-18 in
|
Rouge
|
0.551 in
14.0 mm
|
PELD - PIR
|
0.787 in
20.0 mm
|
UNF/JIC
|
|||
| 0,1438 € - 0,1438 € | Demander le délai de livraison ici |
0.776 in
19.7 mm
|
M18 x 1.5
|
Rouge
|
0.374 in
9.5 mm
|
PELD - PIR
|
0.551 in
14.0 mm
|
Métrique
|
||
| 405 En stock |
1.071 in
27.2 mm
|
M25 x 1.5
|
Rouge
|
0.453 in
11.5 mm
|
PELD - PIR
|
0.551 in
14.0 mm
|
Métrique
|
|||
| 4320 En stock |
0.551 in
14.0 mm
|
M12 x 1.5
|
Rouge
|
0.374 in
9.5 mm
|
PELD - PIR
|
0.472 in
12.0 mm
|
Métrique
|
|||
| 8648 En stock |
0.862 in
21.9 mm
|
M20 x 1.5
|
Rouge
|
0.374 in
9.5 mm
|
PELD - PIR
|
0.551 in
14.0 mm
|
Métrique
|
|||
| 0,0889 € - 0,1867 € | 8800 En stock |
0.965 in
24.5 mm
|
11/16 in
|
Rouge
|
0.689 in
17.5 mm
|
PELD - PIR
|
0.965 in
24.5 mm
|
UNF/JIC
|
||
| 0,1364 € - 0,1364 € | 16626 En stock |
0.705 in
17.9 mm
|
M16 x 1.5
|
Rouge
|
0.374 in
9.5 mm
|
PELD - PIR
|
0.472 in
12.0 mm