Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Les capes filetées sont conçues pour être utilisées avec les filetages BSP et Gaz. Protègent les filetages et les raccords contre les dommages pendant la fabrication, le stockage et le transport. La forme de la tête moletée permet une installation et un retrait faciles à la main, en les tournant simplement sur le tuyau ou le tube.Possèdent une tête moletée qui les rend faciles à installer et à retirer à la main en les tournant sur le tuyau ou le tube.Les capes de protection empêchent les contaminants tels que la saleté, la poussière, les débris et l’humidité de pénétrer dans le trou.Utilisées dans diverses applications, y compris les systèmes hydrauliques et pneumatiques, l’automobile et les applications industrielles. Matière: PEBD, PELD - PIR, PEHD Couleur: Rouge, Naturel, Jaune Séries: SR1161, SR1018, SRF0015, SRF0014
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | D | Filetage | Couleur | h | Matière | H | Norme de filetage | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 En stock |
0.472 in
12.0 mm
|
M8 x 1;0
|
Jaune
|
0.315 in
8.0 mm
|
PEHD
|
0.394 in
10.0 mm
|
Métrique
|
|||
| 1000 En stock |
0.748 in
19.0 mm
|
M14 x 1;5
|
Jaune
|
0.413 in
10.5 mm
|
PEHD
|
0.512 in
13.0 mm
|
Métrique
|
|||
| 4000 En stock |
0.689 in
17.5 mm
|
M12 x 1;5
|
Jaune
|
0.413 in
10.5 mm
|
PEHD
|
0.492 in
12.5 mm
|
Métrique
|
|||
| 2601 En stock |
0.965 in
24.5 mm
|
M18 x 1;5
|
Jaune
|
0.413 in
10.5 mm
|
PEHD
|
0.512 in
13.0 mm
|
Métrique
|
|||
| 0,2501 € - 0,8678 € | 2350 En stock |
1.398 in
35.5 mm
|
M29 x 1;5
|
Jaune
|
0.512 in
13.0 mm
|
PEHD
|
0.598 in
15.2 mm
|
Métrique
|
||
| 0,3063 € - 0,8831 € | 6500 En stock |
1.161 in
29.5 mm
|
M24 x 1;5
|
Jaune
|
0.472 in
12.0 mm
|
PEHD
|
0.531 in
13.5 mm
|
Métrique
|
||
| 213 En stock |
1.732 in
44.0 mm
|
M38 x 1;5
|
Jaune
|
0.591 in
15.0 mm
|
PEHD
|
0.669 in
17.0 mm
|
Métrique
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
0.866 in
22.0 mm
|
M16 x 1;5
|
Jaune
|
0.433 in
11.0 mm
|
PEHD
|
0.492 in
12.5 mm
|
Métrique
|
|||
| 11125 En stock |
0.669 in
17.0 mm
|
M12 x 1;0
|
Jaune
|
0.413 in
10.5 mm
|
PEHD
|
0.492 in
12.5 mm
|
Métrique
|
|||
| 242 En stock |
1.339 in
34.0 mm
|
M27 x 2;0
|
Jaune
|
0.512 in
13.0 mm
|
PEHD
|
0.571 in
14.5 mm
|
Métrique
|
|||
| 1655 En stock |
1.673 in
42.5 mm
|
M36 x 1;5
|
Jaune
|
0.571 in
14.5 mm
|
PEHD
|
0.63 in
16.0 mm
|
Métrique
|
|||
| 10107218 | 4668 En stock |
2.244 in
57.0 mm
|
M50 x 1;5
|
Jaune
|
0.669 in
17.0 mm
|
PEHD
|
0.728 in
18.5 mm
|
Métrique
|
||
| 0,3267 € - 0,5784 € | 3900 En stock |
0.689 in
17.5 mm
|
1/4 in
|
Jaune
|
0.728 in
18.5 mm
|
PEHD
|
0.827 in
21.0 mm
|
BSP/GAS
|
||
| 116 En stock |
2.638 in
67.0 mm
|
2-11 in
|
Jaune
|
1.043 in
26.5 mm
|
PEHD
|
1.122 in
28.5 mm
|
BSP/GAS
|
|||
| 900 En stock |
2.283 in
58.0 mm
|
M52 x 2;0
|
Jaune
|
0.669 in
17.0 mm
|
PEHD
|
0.748 in
19.0 mm
|
Métrique
|
|||
| 0,4591 € - 0,989 € | 500 En stock |
0.827 in
21.0 mm
|
0;6 x 19
|
Jaune
|
0.827 in
21.0 mm
|
PEHD
|
0.906 in
23.0 mm
|
BSP/GAS
|
||
| 0,3788 € - 1,0181 € | Demander le délai de livraison ici |
1.457 in
37.0 mm
|
7/8 in
|
Jaune
|
1.024 in
26.0 mm
|
PEHD
|
1.102 in
28.0 mm
|
BSP/GAS
|
||
| 0,3543 € - 0,3897 € | 14798 En stock |
1.929 in
49.0 mm
|
1-1/4-11 in
|
Jaune
|
0.925 in
23.5 mm
|
PEHD
|
0.984 in
25.0 mm
|
BSP/GAS
|
||
| 210 En stock |
2.165 in
55.0 mm
|
1-1/2-11 in
|
Jaune
|
1.063 in
27.0 mm
|
PEHD
|
1.102 in
28.0 mm
|
BSP/GAS
|
|||
| 0,121 € - 0,5784 € | 5000 En stock |
1.063 in
27.0 mm
|
1/2-14 in
|
Jaune
|
0.472 in
12.0 mm
|
PEHD
|
0.531 in
13.5 mm
|
BSP/GAS