Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Les capes filetées sont conçues pour être utilisées avec les filetages BSP et Gaz. Protègent les filetages et les raccords contre les dommages pendant la fabrication, le stockage et le transport. La forme de la tête moletée permet une installation et un retrait faciles à la main, en les tournant simplement sur le tuyau ou le tube.Possèdent une tête moletée qui les rend faciles à installer et à retirer à la main en les tournant sur le tuyau ou le tube.Les capes de protection empêchent les contaminants tels que la saleté, la poussière, les débris et l’humidité de pénétrer dans le trou.Utilisées dans diverses applications, y compris les systèmes hydrauliques et pneumatiques, l’automobile et les applications industrielles. Matière: PEBD, PELD - PIR, PEHD Couleur: Rouge, Naturel, Jaune Séries: SR1161, SR1018, SRF0015, SRF0014
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | D | Filetage | Couleur | h | Matière | H | Norme de filetage | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6189 En stock |
1.339 in
34.0 mm
|
M30 x 2
|
Rouge
|
0.453 in
11.5 mm
|
PELD - PIR
|
0.551 in
14.0 mm
|
Métrique
|
|||
| 9630 En stock |
0.63 in
16.0 mm
|
M14 x 1.5
|
Rouge
|
0.362 in
9.2 mm
|
PELD - PIR
|
0.811 in
20.6 mm
|
Métrique
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
0.551 in
14.0 mm
|
M12 x 1.5
|
Rouge
|
0.374 in
9.5 mm
|
PELD - PIR
|
0.472 in
12.0 mm
|
Métrique
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
0.862 in
21.9 mm
|
M20 x 1.5
|
Rouge
|
0.374 in
9.5 mm
|
PELD - PIR
|
0.551 in
14.0 mm
|
Métrique
|
|||
| 6866 En stock |
1.114 in
28.3 mm
|
M26 x 1.5
|
Rouge
|
0.453 in
11.5 mm
|
PELD - PIR
|
0.551 in
14.0 mm
|
Métrique
|
|||
| 9828 En stock |
1.528 in
38.8 mm
|
M36 x 2
|
Rouge
|
0.531 in
13.5 mm
|
PELD - PIR
|
0.63 in
16.0 mm
|
Métrique
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
0.709 in
18.0 mm
|
M16 x 1.5
|
Rouge
|
0.354 in
9.0 mm
|
PELD - PIR
|
0.827 in
21.0 mm
|
Métrique
|
|||
| 0,151 € - 0,151 € | Demander le délai de livraison ici |
0.776 in
19.7 mm
|
M18 x 1.5
|
Rouge
|
0.374 in
9.5 mm
|
PELD - PIR
|
0.551 in
14.0 mm
|
Métrique
|
||
| 405 En stock |
1.071 in
27.2 mm
|
M25 x 1.5
|
Rouge
|
0.453 in
11.5 mm
|
PELD - PIR
|
0.551 in
14.0 mm
|
Métrique
|
|||
| 0,1432 € - 0,1432 € | 25626 En stock |
0.705 in
17.9 mm
|
M16 x 1.5
|
Rouge
|
0.374 in
9.5 mm
|
PELD - PIR
|
0.472 in
12.0 mm
|
Métrique
|
||
| 10083550 | 14955 En stock |
1.031 in
26.2 mm
|
M24 x 1.5
|
Rouge
|
0.453 in
11.5 mm
|
PELD - PIR
|
0.551 in
14.0 mm
|
Métrique
|
||
| 0,1354 € - 0,1354 € | Demander le délai de livraison ici |
0.626 in
15.9 mm
|
M14 x 1.5
|
Rouge
|
0.374 in
9.5 mm
|
PELD - PIR
|
0.472 in
12.0 mm
|
Métrique
|
||
| 3 En stock |
0.957 in
24.3 mm
|
M22 x 1.5
|
Rouge
|
0.453 in
11.5 mm
|
PELD - PIR
|
0.543 in
13.8 mm
|
Métrique
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
2.154 in
54.7 mm
|
M52 x 2
|
Rouge
|
0.531 in
13.5 mm
|
PELD - PIR
|
0.63 in
16.0 mm
|
Métrique
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
1.26 in
32.0 mm
|
M28 x 1.5
|
Rouge
|
0.488 in
12.4 mm
|
PELD - PIR
|
0.551 in
14.0 mm
|
Métrique
|
|||
| 12 En stock |
1.752 in
44.5 mm
|
M42 x 2
|
Rouge
|
0.531 in
13.5 mm
|
PELD - PIR
|
0.63 in
16.0 mm
|
Métrique
|
|||
| 998 En stock |
1 in
25.4 mm
|
5/8-14 in
|
Rouge
|
0.394 in
10.0 mm
|
PELD - PIR
|
0.618 in
15.7 mm
|
BSP
|
|||
| 4000 En stock |
1.157 in
29.4 mm
|
3/4-14 in
|
Rouge
|
0.441 in
11.2 mm
|
PELD - PIR
|
0.697 in
17.7 mm
|
BSP
|
|||
| 2981 En stock |
2.437 in
61.9 mm
|
#2-11 in
|
Rouge
|
0.591 in
15.0 mm
|
PELD - PIR
|
0.827 in
21.0 mm
|
BSP
|
|||
| 24 En stock |
2.815 in
71.5 mm
|
2-1/4 in
|
Rouge
|
0.906 in
23.0 mm
|
PELD - PIR
|
0.984 in
25.0 mm
|
BSP
|
|||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer