Menu Rechercher

Capes filetées

En stock

Les capes filetées sont conçues pour être utilisées avec les filetages BSP et Gaz. Protègent les filetages et les raccords contre les dommages pendant la fabrication, le stockage et le transport. La forme de la tête moletée permet une installation et un retrait faciles à la main, en les tournant simplement sur le tuyau ou le tube.Possèdent une tête moletée qui les rend faciles à installer et à retirer à la main en les tournant sur le tuyau ou le tube.Les capes de protection empêchent les contaminants tels que la saleté, la poussière, les débris et l’humidité de pénétrer dans le trou.Utilisées dans diverses applications, y compris les systèmes hydrauliques et pneumatiques, l’automobile et les applications industrielles. Matière: PEBD, PELD - PIR, PEHD Couleur: Rouge, Naturel, Jaune Séries: SR1161, SR1018, SRF0015, SRF0014

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
148 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité D Filetage Couleur h Matière H Norme de filetage Ajouter au panier
0,0869 € - 0,0869 € 33500 En stock
11.0 mm
3/8-24 in
Rouge
4.0 mm
PELD - PIR
8.3 mm
UNF/JIC
34714 En stock
29.4 mm
1-1/16-12 in
Rouge
11.0 mm
PELD - PIR
19.0 mm
UNF/JIC
28 En stock
50.3 mm
1-7/8-12 in
Rouge
15.0 mm
PELD - PIR
25.0 mm
UNF/JIC
0,1533 € - 0,1533 € 12750 En stock
24.9 mm
7/8-14 in
Rouge
14.4 mm
PELD - PIR
20.2 mm
UNF/JIC
0,293 € - 0,293 € 1097 En stock
37.4 mm
1-3/8-12 in
Rouge
10.5 mm
PELD - PIR
24.5 mm
UNF/JIC
762 En stock
27.6 mm
#1-14 in
Rouge
12.0 mm
PELD - PIR
17.2 mm
UNF/JIC
0,0991 € - 0,0991 € Demander le délai de livraison ici
11.9 mm
M10 x 1
Rouge
7.5 mm
PELD - PIR
10.0 mm
Métrique 
0,0925 € - 0,0925 € 23000 En stock
13.3 mm
7/16-20 in
Rouge
8.0 mm
PELD - PIR
12.9 mm
UNF/JIC
0,1102 € - 0,1102 € Demander le délai de livraison ici
16.5 mm
9/16-18 in
Rouge
9.5 mm
PELD - PIR
13.5 mm
UNF/JIC
200 En stock
38.9 mm
1-7/16-12 in
Rouge
15.2 mm
PELD - PIR
21.7 mm
UNF/JIC
Demander le délai de livraison ici
18.2 mm
5/8-18 in
Rouge
7.5 mm
PELD - PIR
15.6 mm
UNF/JIC
371 En stock
9.9 mm
M8 x 1
Rouge
7.0 mm
PELD - PIR
10.0 mm
Métrique 
0,1354 € - 0,1354 € Demander le délai de livraison ici
15.9 mm
M14 x 1.5
Rouge
9.5 mm
PELD - PIR
12.0 mm
Métrique 
0,0933 € - 0,1961 € 8800 En stock
24.5 mm
11/16 in
Rouge
17.5 mm
PELD - PIR
24.5 mm
UNF/JIC
7002 En stock
23.0 mm
13/16-16 in
Rouge
9.3 mm
PELD - PIR
15.3 mm
UNF/JIC
178 En stock
25.3 mm
7/8-18 in
Rouge
14.0 mm
PELD - PIR
20.0 mm
UNF/JIC
0,2397 € - 0,2397 € 40599 En stock
36.0 mm
#1-11 in
Rouge
14.5 mm
PELD - PIR
19.0 mm
BSP
0,09 € - 0,09 € Demander le délai de livraison ici
14.8 mm
1/4-19 in
Rouge
8.0 mm
PELD - PIR
11.0 mm
BSP
931 En stock
77.9 mm
2-1/2-11 in
Rouge
19.0 mm
PELD - PIR
27.6 mm
BSP
1998 En stock
25.4 mm
5/8-14 in
Rouge
10.0 mm
PELD - PIR
15.7 mm
BSP
  • sur 8
Cape filetée Filetages UNF, Filetages JIC PELD - PIR Rouge

10069950

Gamme de prix
0,0869 € - 0,0869 €

Niveaux de stock
33500 En stock
Caractéristiques
  • D
    11.0 mm
  • H
    8.3 mm
  • h
    4.0 mm
  • Norme de filetage
    UNF/JIC
  • Filetage
    3/8-24 in
Cape filetée Filetages UNF, Filetages JIC PELD - PIR Rouge

10071748


Niveaux de stock
34714 En stock
Caractéristiques
  • D
    29.4 mm
  • H
    19.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • Norme de filetage
    UNF/JIC
  • Filetage
    1-1/16-12 in
Cape filetée Filetages UNF, Filetages JIC PELD - PIR Rouge

10082546


Niveaux de stock
28 En stock
Caractéristiques
  • D
    50.3 mm
  • H
    25.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • Norme de filetage
    UNF/JIC
  • Filetage
    1-7/8-12 in
Cape filetée Filetages UNF, Filetages JIC PELD - PIR Rouge

10075081

Gamme de prix
0,1533 € - 0,1533 €

Niveaux de stock
12750 En stock
Caractéristiques
  • D
    24.9 mm
  • H
    20.2 mm
  • h
    14.4 mm
  • Norme de filetage
    UNF/JIC
  • Filetage
    7/8-14 in
Cape filetée Filetages UNF, Filetages JIC PELD - PIR Rouge

10085967

Gamme de prix
0,293 € - 0,293 €

Niveaux de stock
1097 En stock
Caractéristiques
  • D
    37.4 mm
  • H
    24.5 mm
  • h
    10.5 mm
  • Norme de filetage
    UNF/JIC
  • Filetage
    1-3/8-12 in
Cape filetée Filetages UNF, Filetages JIC PELD - PIR Rouge

10086926


Niveaux de stock
762 En stock
Caractéristiques
  • D
    27.6 mm
  • H
    17.2 mm
  • h
    12.0 mm
  • Norme de filetage
    UNF/JIC
  • Filetage
    #1-14 in
Cape filetée Filetages métriques PELD - PIR Rouge

10083475

Gamme de prix
0,0991 € - 0,0991 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    11.9 mm
  • H
    10.0 mm
  • h
    7.5 mm
  • Norme de filetage
    Métrique 
  • Filetage
    M10 x 1
Cape filetée Filetages UNF, Filetages JIC PELD - PIR Rouge

10070550

Gamme de prix
0,0925 € - 0,0925 €

Niveaux de stock
23000 En stock
Caractéristiques
  • D
    13.3 mm
  • H
    12.9 mm
  • h
    8.0 mm
  • Norme de filetage
    UNF/JIC
  • Filetage
    7/16-20 in
Cape filetée Filetages UNF, Filetages JIC PELD - PIR Rouge

10073957

Gamme de prix
0,1102 € - 0,1102 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    16.5 mm
  • H
    13.5 mm
  • h
    9.5 mm
  • Norme de filetage
    UNF/JIC
  • Filetage
    9/16-18 in
Cape filetée Filetages UNF, Filetages JIC PELD - PIR Rouge

10069073


Niveaux de stock
200 En stock
Caractéristiques
  • D
    38.9 mm
  • H
    21.7 mm
  • h
    15.2 mm
  • Norme de filetage
    UNF/JIC
  • Filetage
    1-7/16-12 in
Cape filetée Filetages UNF, Filetages JIC PELD - PIR Rouge

10071670


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    18.2 mm
  • H
    15.6 mm
  • h
    7.5 mm
  • Norme de filetage
    UNF/JIC
  • Filetage
    5/8-18 in
Cape filetée Filetages métriques PELD - PIR Rouge

10083468


Niveaux de stock
371 En stock
Caractéristiques
  • D
    9.9 mm
  • H
    10.0 mm
  • h
    7.0 mm
  • Norme de filetage
    Métrique 
  • Filetage
    M8 x 1
Cape filetée Filetages métriques PELD - PIR Rouge

10083505

Gamme de prix
0,1354 € - 0,1354 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    15.9 mm
  • H
    12.0 mm
  • h
    9.5 mm
  • Norme de filetage
    Métrique 
  • Filetage
    M14 x 1.5
Cape filetée Filetages UNF, Filetages JIC PELD - PIR Rouge

10125762

Gamme de prix
0,1961 € - 0,0933 €

Niveaux de stock
8800 En stock
Caractéristiques
  • D
    24.5 mm
  • H
    24.5 mm
  • h
    17.5 mm
  • Norme de filetage
    UNF/JIC
  • Filetage
    11/16 in
Cape filetée Filetages UNF, Filetages JIC PELD - PIR Rouge

10086919


Niveaux de stock
7002 En stock
Caractéristiques
  • D
    23.0 mm
  • H
    15.3 mm
  • h
    9.3 mm
  • Norme de filetage
    UNF/JIC
  • Filetage
    13/16-16 in
Cape filetée Filetages UNF, Filetages JIC PELD - PIR Rouge

10083352


Niveaux de stock
178 En stock
Caractéristiques
  • D
    25.3 mm
  • H
    20.0 mm
  • h
    14.0 mm
  • Norme de filetage
    UNF/JIC
  • Filetage
    7/8-18 in
Cape filetée Filetages BSP, Filetages gaz PELD - PIR Rouge

10069561

Gamme de prix
0,2397 € - 0,2397 €

Niveaux de stock
40599 En stock
Caractéristiques
  • D
    36.0 mm
  • H
    19.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • Norme de filetage
    BSP
  • Filetage
    #1-11 in
Cape filetée Filetages BSP, Filetages gaz PELD - PIR Rouge

10071441

Gamme de prix
0,09 € - 0,09 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    14.8 mm
  • H
    11.0 mm
  • h
    8.0 mm
  • Norme de filetage
    BSP
  • Filetage
    1/4-19 in
Cape filetée Filetages BSP, Filetages gaz PELD - PIR Rouge

10087404


Niveaux de stock
931 En stock
Caractéristiques
  • D
    77.9 mm
  • H
    27.6 mm
  • h
    19.0 mm
  • Norme de filetage
    BSP
  • Filetage
    2-1/2-11 in
Cape filetée Filetages BSP, Filetages gaz PELD - PIR Rouge

10079867


Niveaux de stock
1998 En stock
Caractéristiques
  • D
    25.4 mm
  • H
    15.7 mm
  • h
    10.0 mm
  • Norme de filetage
    BSP
  • Filetage
    5/8-14 in