Les capes d'extrémité à installation par pression constituent un moyen simple et économique de protéger les filetages métriques et UNF pendant la peinture, l’assemblage ou le transport. Elles sont fabriquées dans un TPE souple et durable qui fournit une meilleure prise et un ajustement parfait. Elles protègent les extrémités de tuyaux des dommages et empêchent les impuretés et les débris d’y pénétrer.
Faciles à installer et à retirer. Elles peuvent fonctionner à des températures comprises entre -60 C et 135 C.
Couramment utilisées dans les applications de plomberie, de chauffage, ventilation, et climatisation et industrielles.
Matière: PEBD, TPE Couleur: Rouge, Bleu Séries: SR1161, SRCFBTPE, SRCFB
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Gamme de prix | Disponibilité | D | H | Filetage | Couleur | Matière | Norme de filetage | Ajouter au panier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,0599 € - 0,0996 € | 19000 En stock |
14.0
|
0.472 in
12.0 mm
|
M12
|
Rouge
|
PEBD
|
Filetages métriques
|
||
0,0708 € - 0,1179 € | 22214 En stock |
20.0
|
0.551 in
14.0 mm
|
M18
|
Rouge
|
PEBD
|
Filetages métriques
|
||
0,0901 € - 0,1498 € | 11861 En stock |
28.5
|
0.551 in
14.0 mm
|
M26
|
Rouge
|
PEBD
|
Filetages métriques
|
||
0,1401 € - 0,2322 € | 13500 En stock |
18.0
|
0.827 in
21.0 mm
|
M16
|
Rouge
|
PEBD
|
Filetages métriques
|
||
0,0792 € - 0,1322 € | 21409 En stock |
24.5
|
0.551 in
14.0 mm
|
M22 x 1.5
|
Rouge
|
PEBD
|
Filetages métriques
|
||
0,1092 € - 0,1818 € | 13843 En stock |
34.0
|
0.551 in
14.0 mm
|
M30
|
Rouge
|
PEBD
|
Filetages métriques
|
||
0,0847 € - 0,1407 € | 5187 En stock |
26.5
|
0.551 in
14.0 mm
|
M24
|
Rouge
|
PEBD
|
Filetages métriques
|
||
0,0739 € - 0,1225 € | 16571 En stock |
22.0
|
0.551 in
14.0 mm
|
M20
|
Rouge
|
PEBD
|
Filetages métriques
|
||
0,0981 € - 0,1636 € | 13945 En stock |
32.0
|
0.551 in
14.0 mm
|
M28
|
Rouge
|
PEBD
|
Filetages métriques
|
||
0,0654 € - 0,1091 € | 124631 En stock |
18.0
|
0.472 in
12.0 mm
|
M16
|
Rouge
|
PEBD
|
Filetages métriques
|
||
0,0627 € - 0,1044 € | 10600 En stock |
16.0
|
0.472 in
12.0 mm
|
M14
|
Rouge
|
PEBD
|
Filetages métriques
|
||
0,0323 € - 0,0503 € | Demander le délai de livraison ici |
16.0
|
0.528 in
13.4 mm
|
9/16-19
|
Rouge
|
PEBD
|
UNF
|
||
0,061 € - 0,0949 € | Demander le délai de livraison ici |
32.7
|
0.748 in
19.0 mm
|
1-3/16-13
|
Rouge
|
PEBD
|
UNF
|
||
0,061 € - 0,0949 € | Demander le délai de livraison ici |
32.7
|
0.748 in
19.0 mm
|
M30
|
Rouge
|
PEBD
|
Métrique
|
||
0,0281 € - 0,0437 € | Demander le délai de livraison ici |
16.0
|
0.528 in
13.4 mm
|
1/2-21
|
Rouge
|
PEBD
|
UNF
|
||
0,0476 € - 0,0741 € | Demander le délai de livraison ici |
29.4
|
0.697 in
17.7 mm
|
#1-15
|
Rouge
|
PEBD
|
UNF
|
||
0,0285 € - 0,0443 € | Demander le délai de livraison ici |
17.9
|
0.472 in
12.0 mm
|
M16
|
Rouge
|
PEBD
|
Métrique
|
||
0,0272 € - 0,0423 € | Demander le délai de livraison ici |
15.9
|
0.472 in
12.0 mm
|
M14
|
Rouge
|
PEBD
|
Métrique
|
||
0,0671 € - 0,1044 € | Demander le délai de livraison ici |
38.8
|
0.63 in
16.0 mm
|
M37
|
Rouge
|
PEBD
|
Métrique
|
||
0,0259 € - 0,0403 € | 90 En stock |
14.0
|
0.472 in
12.0 mm
|
M12
|
Rouge
|
PEBD