Les capes d'extrémité à installation par pression constituent un moyen simple et économique de protéger les filetages métriques et UNF pendant la peinture, l’assemblage ou le transport. Elles sont fabriquées dans un TPE souple et durable qui fournit une meilleure prise et un ajustement parfait. Elles protègent les extrémités de tuyaux des dommages et empêchent les impuretés et les débris d’y pénétrer.
Faciles à installer et à retirer. Elles peuvent fonctionner à des températures comprises entre -60 C et 135 C.
Couramment utilisées dans les applications de plomberie, de chauffage, ventilation, et climatisation et industrielles.
Matière: PEBD, TPE Couleur: Rouge, Bleu Séries: SR1161, SRCFBTPE, SRCFB
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | D | H | Filetage | Couleur | Matière | Norme de filetage | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0629 € - 0,1046 € | 12000 En stock |
14.0
|
0.472 in
12.0 mm
|
M12 x 1;5
|
Rouge
|
PEBD
|
Métrique
|
||
| 0,0776 € - 0,1286 € | 16400 En stock |
22.0
|
0.551 in
14.0 mm
|
M20 x 1;5
|
Rouge
|
PEBD
|
Métrique
|
||
| 0,0658 € - 0,1096 € | 5500 En stock |
16.0
|
0.472 in
12.0 mm
|
M14 x 1;5
|
Rouge
|
PEBD
|
Métrique
|
||
| 0,103 € - 0,1718 € | 29800 En stock |
32.0
|
0.551 in
14.0 mm
|
M28 x 1;5
|
Rouge
|
PEBD
|
Métrique
|
||
| 0,0687 € - 0,1145 € | 60000 En stock |
18.0
|
0.472 in
12.0 mm
|
M16 x 1;5
|
Rouge
|
PEBD
|
Métrique
|
||
| 0,1471 € - 0,2438 € | 13500 En stock |
18.0
|
0.827 in
21.0 mm
|
M16 x 1;5
|
Rouge
|
PEBD
|
Métrique
|
||
| 0,089 € - 0,1477 € | 5000 En stock |
26.5
|
0.551 in
14.0 mm
|
M24 x 1;5
|
Rouge
|
PEBD
|
Métrique
|
||
| 0,0832 € - 0,1388 € | 19200 En stock |
24.5
|
0.551 in
14.0 mm
|
M22 x 1;5
|
Rouge
|
PEBD
|
Métrique
|
||
| 0,1147 € - 0,1909 € | 13800 En stock |
34.0
|
0.551 in
14.0 mm
|
M30 x 2;0
|
Rouge
|
PEBD
|
Métrique
|
||
| 0,0946 € - 0,1572 € | 11600 En stock |
28.5
|
0.551 in
14.0 mm
|
M26 x 1;5
|
Rouge
|
PEBD
|
Métrique
|
||
| 0,0743 € - 0,1237 € | 17600 En stock |
20.0
|
0.551 in
14.0 mm
|
M18 x 1;5
|
Rouge
|
PEBD
|
Métrique
|
||
| 0,0638 € - 0,0992 € | Demander le délai de livraison ici |
21.7
|
0.543 in
13.8 mm
|
3/4-16
|
Bleu
|
TPE
|
UNF
|
||
| 0,0597 € - 0,0929 € | Demander le délai de livraison ici |
29.4
|
0.677 in
17.2 mm
|
1-1/16-12
|
Bleu
|
TPE
|
UNF
|
||
| 0,0459 € - 0,0714 € | Demander le délai de livraison ici |
16.0
|
0.465 in
11.8 mm
|
9/16-18
|
Bleu
|
TPE
|
UNF
|
||
| 0,0676 € - 0,1051 € | Demander le délai de livraison ici |
29.4
|
0.677 in
17.2 mm
|
#1-14
|
Bleu
|
TPE
|
UNF
|
||
| 0,10 € - 0,1556 € | Demander le délai de livraison ici |
38.8
|
0.63 in
16.0 mm
|
M36
|
Bleu
|
TPE
|
Métrique
|
||
| 0,1204 € - 0,1874 € | Demander le délai de livraison ici |
38.8
|
0.63 in
16.0 mm
|
1-7/16-12
|
Bleu
|
TPE
|
UNF
|
||
| 0,0364 € - 0,0566 € | 10000 En stock |
13.3
|
0.508 in
12.9 mm
|
7/16-20
|
Bleu
|
TPE
|
UNF
|
||
| 0,0617 € - 0,0961 € | 1500 En stock |
24.9
|
0.795 in
20.2 mm
|
7/8-14
|
Bleu
|
TPE
|
UNF
|
||
| 0,0399 € - 0,062 € | Demander le délai de livraison ici |
16.0
|
0.465 in
11.8 mm
|
1/2-20
|
Bleu
|
TPE
|
UNF
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer