Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Les capes d'étanchéité filetées sont conçues pour être utilisées avec les filetages BSP et gaz. Ils protègent les filetages et les raccords contre les dommages pendant la production, le stockage et l'expédition. Comprennent un disque d'étanchéité intérieur en caoutchouc néoprène qui limite les fuites de fluide et réduit les risques de cisaillement. Utilisés dans les systèmes hydrauliques et pneumatiques.La cape est équipée d’un disque d’étanchéité interne en caoutchouc néoprène pour limiter les fuites de liquide, et elle réduit les risques de cisaillement.Elle est facile à installer et à retirer à la main, mais sa tête hexagonale permet d’appliquer ou de retirer le bouchon à l’aide d’une clé ou d’une douille à faible couple.Utilisée dans diverses applications, notamment les industries hydrauliques, pneumatiques et d’ingénierie générale. Matière: PEHD Couleur: Jaune, Rouge Séries: SR1126
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | SW1 | Filetage | Couleur | h | H | SW2 | Norme de filetage | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 742 En stock |
0.512 in
13.0 mm
|
7/16-24 in
|
Jaune
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
UNF
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
1.181 in
30.0 mm
|
1-1/16-12 in
|
Jaune
|
0.65 in
16.5 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
1.295 in
32.9 mm
|
UNF
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
0.787 in
20.0 mm
|
M18 x 1.5
|
Jaune
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.862 in
21.9 mm
|
Métrique
|
|||
| 1544 En stock |
1.063 in
27.0 mm
|
M25 x 1.5
|
Jaune
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
1.165 in
29.6 mm
|
Métrique
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
0.709 in
18.0 mm
|
5/8-18 in
|
Jaune
|
0.531 in
13.5 mm
|
0.61 in
15.5 mm
|
0.776 in
19.7 mm
|
UNF
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
1.26 in
32.0 mm
|
M30 x 2
|
Jaune
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
1.382 in
35.1 mm
|
Métrique
|
|||
| 2600 En stock |
1.89 in
48.0 mm
|
M45 x 1.5
|
Jaune
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.65 in
16.5 mm
|
2.071 in
52.6 mm
|
Métrique
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
1.772 in
45.0 mm
|
1-5/8-12 in
|
Jaune
|
0.65 in
16.5 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
1.945 in
49.4 mm
|
UNF
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
0.945 in
24.0 mm
|
M22 x 1.5
|
Jaune
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
1.035 in
26.3 mm
|
Métrique
|
|||
| 3318 En stock |
1.181 in
30.0 mm
|
M28 x 1.5
|
Jaune
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
1.295 in
32.9 mm
|
Métrique
|
|||
| 1283 En stock |
0.591 in
15.0 mm
|
1/2-20 in
|
Jaune
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.65 in
16.5 mm
|
UNF
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
0.945 in
24.0 mm
|
7/8-14 in
|
Jaune
|
0.61 in
15.5 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
1.035 in
26.3 mm
|
UNF
|
|||
| 250 En stock |
1.417 in
36.0 mm
|
1-5/16-12 in
|
Jaune
|
0.65 in
16.5 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
1.555 in
39.5 mm
|
UNF
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
1.102 in
28.0 mm
|
M26 x 1.5
|
Jaune
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
1.209 in
30.7 mm
|
Métrique
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
1.772 in
45.0 mm
|
M42 x 2
|
Jaune
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
1.945 in
49.4 mm
|
Métrique
|
|||
| 2000 En stock |
0.472 in
12.0 mm
|
M10 x 1
|
Jaune
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.52 in
13.2 mm
|
Métrique
|
|||
| 2000 En stock |
0.709 in
18.0 mm
|
M16 x 1.5
|
Jaune
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.776 in
19.7 mm
|
Métrique
|
|||
| 2440 En stock |
1.89 in
48.0 mm
|
1-3/4-12 in
|
Jaune
|
0.571 in
14.5 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
2.071 in
52.6 mm
|
UNF
|
|||
| 1000 En stock |
2.047 in
52.0 mm
|
1-7/8-12 in
|
Jaune
|
0.65 in
16.5 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
2.244 in
57.0 mm
|
UNF
|
|||
| 13360 En stock |
0.551 in
14.0 mm
|
M12 x 1
|
Jaune
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.606 in
15.4 mm
|
Métrique
|
|||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer