Menu Rechercher

Capes filetées avec joint

En stock

Les capes d'étanchéité filetées sont conçues pour être utilisées avec les filetages BSP et gaz. Ils protègent les filetages et les raccords contre les dommages pendant la production, le stockage et l'expédition. Comprennent un disque d'étanchéité intérieur en caoutchouc néoprène qui limite les fuites de fluide et réduit les risques de cisaillement. Utilisés dans les systèmes hydrauliques et pneumatiques.La cape est équipée d’un disque d’étanchéité interne en caoutchouc néoprène pour limiter les fuites de liquide, et elle réduit les risques de cisaillement.Elle est facile à installer et à retirer à la main, mais sa tête hexagonale permet d’appliquer ou de retirer le bouchon à l’aide d’une clé ou d’une douille à faible couple.Utilisée dans diverses applications, notamment les industries hydrauliques, pneumatiques et d’ingénierie générale. Matière: PEHD Couleur: Jaune, Rouge Séries: SR1126

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
56 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité SW1 Filetage Couleur h H SW2 Norme de filetage Ajouter au panier
742 En stock
13.0 mm
7/16-24 in
Jaune
12.5 mm
14.5 mm
14.3 mm
UNF
Demander le délai de livraison ici
30.0 mm
1-1/16-12 in
Jaune
16.5 mm
18.5 mm
32.9 mm
UNF
Demander le délai de livraison ici
20.0 mm
M18 x 1.5
Jaune
13.0 mm
15.0 mm
21.9 mm
Métrique 
1544 En stock
27.0 mm
M25 x 1.5
Jaune
13.0 mm
15.0 mm
29.6 mm
Métrique 
Demander le délai de livraison ici
18.0 mm
5/8-18 in
Jaune
13.5 mm
15.5 mm
19.7 mm
UNF
Demander le délai de livraison ici
32.0 mm
M30 x 2
Jaune
15.0 mm
17.0 mm
35.1 mm
Métrique 
2600 En stock
48.0 mm
M45 x 1.5
Jaune
14.0 mm
16.5 mm
52.6 mm
Métrique 
Demander le délai de livraison ici
45.0 mm
1-5/8-12 in
Jaune
16.5 mm
19.0 mm
49.4 mm
UNF
Demander le délai de livraison ici
24.0 mm
M22 x 1.5
Jaune
13.0 mm
15.0 mm
26.3 mm
Métrique 
3318 En stock
30.0 mm
M28 x 1.5
Jaune
13.0 mm
15.0 mm
32.9 mm
Métrique 
1283 En stock
15.0 mm
1/2-20 in
Jaune
13.0 mm
15.0 mm
16.5 mm
UNF
Demander le délai de livraison ici
24.0 mm
7/8-14 in
Jaune
15.5 mm
17.5 mm
26.3 mm
UNF
250 En stock
36.0 mm
1-5/16-12 in
Jaune
16.5 mm
18.5 mm
39.5 mm
UNF
Demander le délai de livraison ici
28.0 mm
M26 x 1.5
Jaune
13.0 mm
15.0 mm
30.7 mm
Métrique 
Demander le délai de livraison ici
45.0 mm
M42 x 2
Jaune
16.0 mm
18.5 mm
49.4 mm
Métrique 
2000 En stock
12.0 mm
M10 x 1
Jaune
11.0 mm
13.0 mm
13.2 mm
Métrique 
2000 En stock
18.0 mm
M16 x 1.5
Jaune
13.0 mm
15.0 mm
19.7 mm
Métrique 
2440 En stock
48.0 mm
1-3/4-12 in
Jaune
14.5 mm
17.0 mm
52.6 mm
UNF
1000 En stock
52.0 mm
1-7/8-12 in
Jaune
16.5 mm
19.0 mm
57.0 mm
UNF
13360 En stock
14.0 mm
M12 x 1
Jaune
11.0 mm
13.0 mm
15.4 mm
Métrique 
  • sur 3
Capes d’étanchéité filetées 7/16-24 in PEHD Jaune

10263037


Niveaux de stock
742 En stock
Caractéristiques
  • SW1
    13.0 mm
  • SW2
    14.3 mm
  • D
    15.5 mm
  • H
    14.5 mm
  • h
    12.5 mm
Capes d’étanchéité filetées 1-1/16-12 in PEHD Jaune

10263129


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • SW1
    30.0 mm
  • SW2
    32.9 mm
  • D
    34.5 mm
  • H
    18.5 mm
  • h
    16.5 mm
Capes d’étanchéité filetées M18 x 1.5 PEHD Jaune

10262863


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • SW1
    20.0 mm
  • SW2
    21.9 mm
  • D
    23.0 mm
  • H
    15.0 mm
  • h
    13.0 mm
Capes d’étanchéité filetées M25 x 1.5 PEHD Jaune

10262900


Niveaux de stock
1544 En stock
Caractéristiques
  • SW1
    27.0 mm
  • SW2
    29.6 mm
  • D
    31.0 mm
  • H
    15.0 mm
  • h
    13.0 mm
Capes d’étanchéité filetées 5/8-18 in PEHD Jaune

10263068


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • SW1
    18.0 mm
  • SW2
    19.7 mm
  • D
    21.0 mm
  • H
    15.5 mm
  • h
    13.5 mm
Capes d’étanchéité filetées M30 x 2 PEHD Jaune

10262948


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • SW1
    32.0 mm
  • SW2
    35.1 mm
  • D
    36.5 mm
  • H
    17.0 mm
  • h
    15.0 mm
Capes d’étanchéité filetées M45 x 1.5 PEHD Jaune

10262986


Niveaux de stock
2600 En stock
Caractéristiques
  • SW1
    48.0 mm
  • SW2
    52.6 mm
  • D
    54.5 mm
  • H
    16.5 mm
  • h
    14.0 mm
Capes d’étanchéité filetées 1-5/8-12 in PEHD Jaune

10263174


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • SW1
    45.0 mm
  • SW2
    49.4 mm
  • D
    51.0 mm
  • H
    19.0 mm
  • h
    16.5 mm
Capes d’étanchéité filetées M22 x 1.5 PEHD Jaune

10262887


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • SW1
    24.0 mm
  • SW2
    26.3 mm
  • D
    27.5 mm
  • H
    15.0 mm
  • h
    13.0 mm
Capes d’étanchéité filetées M28 x 1.5 PEHD Jaune

10262924


Niveaux de stock
3318 En stock
Caractéristiques
  • SW1
    30.0 mm
  • SW2
    32.9 mm
  • D
    34.0 mm
  • H
    15.0 mm
  • h
    13.0 mm
Capes d’étanchéité filetées 1/2-20 in PEHD Jaune

10263044


Niveaux de stock
1283 En stock
Caractéristiques
  • SW1
    15.0 mm
  • SW2
    16.5 mm
  • D
    17.5 mm
  • H
    15.0 mm
  • h
    13.0 mm
Capes d’étanchéité filetées 7/8-14 in PEHD Jaune

10263105


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • SW1
    24.0 mm
  • SW2
    26.3 mm
  • D
    27.5 mm
  • H
    17.5 mm
  • h
    15.5 mm
Capes d’étanchéité filetées 1-5/16-12 in PEHD Jaune

10263143


Niveaux de stock
250 En stock
Caractéristiques
  • SW1
    36.0 mm
  • SW2
    39.5 mm
  • D
    41.0 mm
  • H
    18.5 mm
  • h
    16.5 mm
Capes d’étanchéité filetées M26 x 1.5 PEHD Jaune

10262917


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • SW1
    28.0 mm
  • SW2
    30.7 mm
  • D
    32.0 mm
  • H
    15.0 mm
  • h
    13.0 mm
Capes d’étanchéité filetées M42 x 2 PEHD Jaune

10262979


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • SW1
    45.0 mm
  • SW2
    49.4 mm
  • D
    51.0 mm
  • H
    18.5 mm
  • h
    16.0 mm
Capes d’étanchéité filetées M10 x 1 PEHD Jaune

10262818


Niveaux de stock
2000 En stock
Caractéristiques
  • SW1
    12.0 mm
  • SW2
    13.2 mm
  • D
    14.2 mm
  • H
    13.0 mm
  • h
    11.0 mm
Capes d’étanchéité filetées M16 x 1.5 PEHD Jaune

10262856


Niveaux de stock
2000 En stock
Caractéristiques
  • SW1
    18.0 mm
  • SW2
    19.7 mm
  • D
    21.0 mm
  • H
    15.0 mm
  • h
    13.0 mm
Capes d’étanchéité filetées 1-3/4-12 in PEHD Jaune

10263181


Niveaux de stock
2440 En stock
Caractéristiques
  • SW1
    48.0 mm
  • SW2
    52.6 mm
  • D
    54.5 mm
  • H
    17.0 mm
  • h
    14.5 mm
Capes d’étanchéité filetées 1-7/8-12 in PEHD Jaune

10263198


Niveaux de stock
1000 En stock
Caractéristiques
  • SW1
    52.0 mm
  • SW2
    57.0 mm
  • D
    59.0 mm
  • H
    19.0 mm
  • h
    16.5 mm
Capes d’étanchéité filetées M12 x 1 PEHD Jaune

10262825


Niveaux de stock
13360 En stock
Caractéristiques
  • SW1
    14.0 mm
  • SW2
    15.4 mm
  • D
    16.5 mm
  • H
    13.0 mm
  • h
    11.0 mm