Menu Rechercher

Capes filetées avec joint

En stock

Les capes d'étanchéité filetées sont conçues pour être utilisées avec les filetages BSP et gaz. Ils protègent les filetages et les raccords contre les dommages pendant la production, le stockage et l'expédition. Comprennent un disque d'étanchéité intérieur en caoutchouc néoprène qui limite les fuites de fluide et réduit les risques de cisaillement. Utilisés dans les systèmes hydrauliques et pneumatiques.La cape est équipée d’un disque d’étanchéité interne en caoutchouc néoprène pour limiter les fuites de liquide, et elle réduit les risques de cisaillement.Elle est facile à installer et à retirer à la main, mais sa tête hexagonale permet d’appliquer ou de retirer le bouchon à l’aide d’une clé ou d’une douille à faible couple.Utilisée dans diverses applications, notamment les industries hydrauliques, pneumatiques et d’ingénierie générale. Matière: PEHD Couleur: Jaune, Rouge Séries: SR1126

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
56 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité SW1 Filetage Couleur h H SW2 Norme de filetage Ajouter au panier
Demander le délai de livraison ici
50.0 mm
1-1/2-11 in
Jaune
17.0 mm
19.5 mm
54.8 mm
BSP
4,6047 € - 10,8442 € 900 En stock
28.0 mm
3/4 in
Rouge
15.0 mm
17.0 mm
30.7 mm
Filetages BSP
252 En stock
70.0 mm
2-1/4-11 in
Jaune
17.0 mm
19.5 mm
76.8 mm
BSP
792 En stock
80.0 mm
2-1/2-11 in
Jaune
17.0 mm
19.5 mm
87.7 mm
BSP
Demander le délai de livraison ici
45.0 mm
1-1/4-11 in
Jaune
17.0 mm
19.0 mm
49.4 mm
BSP
Demander le délai de livraison ici
12.0 mm
1/8-28 in
Jaune
11.0 mm
13.0 mm
13.2 mm
BSP
Demander le délai de livraison ici
25.0 mm
5/8-14 in
Jaune
15.0 mm
17.0 mm
27.4 mm
BSP
18023 En stock
15.0 mm
1/4-19 in
Jaune
13.0 mm
15.0 mm
16.5 mm
BSP
7339 En stock
32.0 mm
7/8-14 in
Jaune
15.0 mm
17.0 mm
35.1 mm
BSP
Demander le délai de livraison ici
63.0 mm
#2-11 in
Jaune
17.0 mm
19.5 mm
69.1 mm
BSP
Demander le délai de livraison ici
24.0 mm
1/2-14 in
Jaune
15.0 mm
17.0 mm
26.0 mm
BSP
Demander le délai de livraison ici
36.0 mm
#1-11 in
Jaune
17.0 mm
19.0 mm
39.5 mm
BSP
17000 En stock
19.0 mm
3/8-19 in
Jaune
13.0 mm
15.0 mm
20.8 mm
BSP
Demander le délai de livraison ici
28.0 mm
3/4
Jaune
15.0 mm
17.0 mm
30.7 mm
Filetages BSP
610 En stock
40.0 mm
1-7/16-12 in
Jaune
16.5 mm
18.5 mm
43.9 mm
UNF
Demander le délai de livraison ici
23.0 mm
13/16-16 in
Jaune
14.5 mm
16.5 mm
25.2 mm
UNF
1000 En stock
52.0 mm
1-7/8-12 in
Jaune
16.5 mm
19.0 mm
57.0 mm
UNF
10262832 Demander le délai de livraison ici
14.0 mm
M12 x 1.5
Jaune
13.0 mm
15.0 mm
15.4 mm
Métrique 
51689 En stock
16.0 mm
M14 x 1.5
Jaune
13.0 mm
15.0 mm
17.5 mm
Métrique 
2043 En stock
18.0 mm
M16 x 1.5
Jaune
13.0 mm
15.0 mm
19.7 mm
Métrique 
  • sur 3
Capes d’étanchéité filetées Filetages BSP PEHD Jaune

10263280


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • SW1
    50.0 mm
  • SW2
    54.8 mm
  • D
    56.0 mm
  • H
    19.5 mm
  • h
    17.0 mm
Capes d’étanchéité filetées Filetages BSP 3/4 PEHD Rouge

10404270

Gamme de prix
10,8442 € - 4,6047 €

Niveaux de stock
900 En stock
Caractéristiques
  • SW1
    28.0 mm
  • SW2
    30.7 mm
  • D
    32.0 mm
  • H
    17.0 mm
  • h
    15.0 mm
Capes d’étanchéité filetées Filetages BSP PEHD Jaune

10263303


Niveaux de stock
252 En stock
Caractéristiques
  • SW1
    70.0 mm
  • SW2
    76.8 mm
  • D
    80.0 mm
  • H
    19.5 mm
  • h
    17.0 mm
Capes d’étanchéité filetées Filetages BSP PEHD Jaune

10263310


Niveaux de stock
792 En stock
Caractéristiques
  • SW1
    80.0 mm
  • SW2
    87.7 mm
  • D
    90.0 mm
  • H
    19.5 mm
  • h
    17.0 mm
Capes d’étanchéité filetées Filetages BSP PEHD Jaune

10263273


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • SW1
    45.0 mm
  • SW2
    49.4 mm
  • D
    51.0 mm
  • H
    19.0 mm
  • h
    17.0 mm
Capes d’étanchéité filetées Filetages BSP PEHD Jaune

10263204


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • SW1
    12.0 mm
  • SW2
    13.2 mm
  • D
    14.0 mm
  • H
    13.0 mm
  • h
    11.0 mm
Capes d’étanchéité filetées Filetages BSP PEHD Jaune

10263242


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • SW1
    25.0 mm
  • SW2
    27.4 mm
  • D
    29.0 mm
  • H
    17.0 mm
  • h
    15.0 mm
Capes d’étanchéité filetées Filetages BSP PEHD Jaune

10263211


Niveaux de stock
18023 En stock
Caractéristiques
  • SW1
    15.0 mm
  • SW2
    16.5 mm
  • D
    17.5 mm
  • H
    15.0 mm
  • h
    13.0 mm
Capes d’étanchéité filetées Filetages BSP PEHD Jaune

10263259


Niveaux de stock
7339 En stock
Caractéristiques
  • SW1
    32.0 mm
  • SW2
    35.1 mm
  • D
    36.0 mm
  • H
    17.0 mm
  • h
    15.0 mm
Capes d’étanchéité filetées Filetages BSP PEHD Jaune

10263297


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • SW1
    63.0 mm
  • SW2
    69.1 mm
  • D
    71.0 mm
  • H
    19.5 mm
  • h
    17.0 mm
Capes d’étanchéité filetées Filetages BSP PEHD Jaune

10263235


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • SW1
    24.0 mm
  • SW2
    26.0 mm
  • D
    27.0 mm
  • H
    17.0 mm
  • h
    15.0 mm
Capes d’étanchéité filetées Filetages BSP PEHD Jaune

10263266


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • SW1
    36.0 mm
  • SW2
    39.5 mm
  • D
    41.0 mm
  • H
    19.0 mm
  • h
    17.0 mm
Capes d’étanchéité filetées Filetages BSP PEHD Jaune

10263228


Niveaux de stock
17000 En stock
Caractéristiques
  • SW1
    19.0 mm
  • SW2
    20.8 mm
  • D
    22.0 mm
  • H
    15.0 mm
  • h
    13.0 mm
Capes d’étanchéité filetées Filetages BSP 3/4 PEHD Jaune

10417904


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • SW1
    28.0 mm
  • SW2
    30.7 mm
  • D
    32.0 mm
  • H
    17.0 mm
  • h
    15.0 mm
Capes d’étanchéité filetées Filetages UNF PEHD Jaune

10263167


Niveaux de stock
610 En stock
Caractéristiques
  • SW1
    40.0 mm
  • SW2
    43.9 mm
  • D
    45.5 mm
  • H
    18.5 mm
  • h
    16.5 mm
Capes d’étanchéité filetées Filetages UNF PEHD Jaune

10263082


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • SW1
    23.0 mm
  • SW2
    25.2 mm
  • D
    26.5 mm
  • H
    16.5 mm
  • h
    14.5 mm
Capes d’étanchéité filetées Filetages UNF PEHD Jaune

10263198


Niveaux de stock
1000 En stock
Caractéristiques
  • SW1
    52.0 mm
  • SW2
    57.0 mm
  • D
    59.0 mm
  • H
    19.0 mm
  • h
    16.5 mm
Capes d’étanchéité filetées Filetages métriques PEHD Jaune

10262832


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • SW1
    14.0 mm
  • SW2
    15.4 mm
  • D
    16.5 mm
  • H
    15.0 mm
  • h
    13.0 mm
Capes d’étanchéité filetées Filetages métriques PEHD Jaune

10262849


Niveaux de stock
51689 En stock
Caractéristiques
  • SW1
    16.0 mm
  • SW2
    17.5 mm
  • D
    18.5 mm
  • H
    15.0 mm
  • h
    13.0 mm
Capes d’étanchéité filetées Filetages métriques PEHD Jaune

10262856


Niveaux de stock
2043 En stock
Caractéristiques
  • SW1
    18.0 mm
  • SW2
    19.7 mm
  • D
    21.0 mm
  • H
    15.0 mm
  • h
    13.0 mm