Menu Rechercher

Capes et bouchons fuselés - Usage intensif

En stock

Les capes et bouchons coniques robustes protègent les tuyauteries et les orifices filetés ou non filetés. Ils sont dotés d'une paroi plus épaisse et d'une bague d'étanchéité, ce qui leur confère une meilleure protection et une plus grande résistance aux dommages que la version ordinaire. Utilisés pour des applications dans les machines, l'automobile et l'industrie.Protègent les tuyaux, ports et points d’accès filetés et non filetés des dommages, de la poussière et des débris pendant le stockage et le transport.Disposent d’une paroi robuste et d’une bague d’étanchéité fuselée pour une protection maximale.Utilisés pour des applications dans les machines, l’automobile et l’industrie. Matière: PEBD Couleur: Blanc, Rouge Séries: SR1003

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Image
Type 1
Image
Type 2 - Angle tridirectionnel
Image
Type 3
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
22 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité d1 D d2 d3 d4 h Type Ajouter au panier
0,6253 € - 1,3132 € 240 En stock
42.7 mm
50.8 mm
44.5 mm
39.2 mm
41.7 mm
19.1 mm
3
0,1324 € - 0,2783 € 10400 En stock
11.1 mm
16.4 mm
12.7 mm
8.9 mm
10.7 mm
11.1 mm
2 - Angle tridirectionnel
0,8059 € - 1,6926 € 180 En stock
49 mm
59.7 mm
51 mm
46.1 mm
48.1 mm
19.1 mm
3
10159835 0,6328 € - 1,3289 € 4000 En stock
20.8 mm
28.4 mm
22.8 mm
18 mm
20.4 mm
16.2 mm
2 - Angle tridirectionnel
0,1369 € - 0,2877 € 24510 En stock
16.7 mm
23.4 mm
19.2 mm
13.7 mm
16.8 mm
16.5 mm
2 - Angle tridirectionnel
0,8134 € - 1,7081 € Demander le délai de livraison ici
33.1 mm
41.3 mm
35.2 mm
30.6 mm
32.6 mm
19.1 mm
3
0,1283 € - 0,2695 € 5500 En stock
8.1 mm
14.3 mm
9.9 mm
5.4 mm
7.2 mm
11.1 mm
1
0,5209 € - 1,0939 € 3000 En stock
36.8 mm
44 mm
38.7 mm
34.1 mm
36.1 mm
19.1 mm
3
0,6806 € - 1,4292 € Demander le délai de livraison ici
27.8 mm
34.5 mm
29 mm
23.4 mm
26.6 mm
16.0 mm
3
0,845 € - 1,774 € 1350 En stock
53.6 mm
63.5 mm
55.4 mm
51.1 mm
53.6 mm
19.1 mm
3
0,5478 € - 1,1503 € 11700 En stock
50 mm
60.9 mm
51.7 mm
46 mm
49.5 mm
19.1 mm
3
0,6314 € - 1,3258 € Demander le délai de livraison ici
30.6 mm
38.9 mm
34.4 mm
29.2 mm
30.6 mm
19.1 mm
3
0,5865 € - 1,2318 € 650 En stock
35 mm
43 mm
36.6 mm
31.4 mm
34.1 mm
19.1 mm
3
0,9254 € - 1,9432 € 2900 En stock
39.6 mm
47.6 mm
41.6 mm
36.6 mm
39.2 mm
19.1 mm
3
0,9522 € - 1,9996 € 2000 En stock
41 mm
48.4 mm
42.8 mm
37.5 mm
40.6 mm
19.1 mm
3
0,7716 € - 1,6205 € 1610 En stock
47.4 mm
57.6 mm
48.8 mm
43.5 mm
46.2 mm
19.1 mm
3
0,5537 € - 1,1628 € 2900 En stock
38.3 mm
46.2 mm
40.1 mm
34.2 mm
37.2 mm
19.1 mm
3
0,5865 € - 1,2317 € 1960 En stock
45.9 mm
56.8 mm
47.7 mm
42.4 mm
45 mm
19.1 mm
3
0,5745 € - 1,2066 € 1600 En stock
43.9 mm
54 mm
46.1 mm
41.7 mm
43.7 mm
19.1 mm
3
0,4224 € - 0,8871 € 720 En stock
51.8 mm
62.7 mm
54.1 mm
49.4 mm
51.9 mm
19.1 mm
3
  • sur 2
Cape ou bouchon conique PEBD 42.72 mm 44.52 mm Rouge

10155417

Gamme de prix
1,3132 € - 0,6253 €

Niveaux de stock
240 En stock
Caractéristiques
  • D
    50.8 mm
  • d1
    42.7 mm
  • d2
    44.5 mm
  • d3
    39.2 mm
  • d4
    41.7 mm
Cape ou bouchon conique PEBD 11.09 mm 12.72 mm Rouge

10155301

Gamme de prix
0,2783 € - 0,1324 €

Niveaux de stock
10400 En stock
Caractéristiques
  • D
    16.4 mm
  • d1
    11.1 mm
  • d2
    12.7 mm
  • d3
    8.9 mm
  • d4
    10.7 mm
Cape ou bouchon conique PEBD 48.97 mm 50.97 mm Rouge

10155455

Gamme de prix
1,6926 € - 0,8059 €

Niveaux de stock
180 En stock
Caractéristiques
  • D
    59.7 mm
  • d1
    49 mm
  • d2
    51 mm
  • d3
    46.1 mm
  • d4
    48.1 mm
Cape ou bouchon conique PEBD 20.8 mm 22.8 mm Blanc

10159835

Gamme de prix
1,3289 € - 0,6328 €

Niveaux de stock
4000 En stock
Caractéristiques
  • D
    28.4 mm
  • d1
    20.8 mm
  • d2
    22.8 mm
  • d3
    18 mm
  • d4
    20.4 mm
Cape ou bouchon conique PEBD 16.71 mm 19.22 mm Rouge

10155318

Gamme de prix
0,2877 € - 0,1369 €

Niveaux de stock
24510 En stock
Caractéristiques
  • D
    23.4 mm
  • d1
    16.7 mm
  • d2
    19.2 mm
  • d3
    13.7 mm
  • d4
    16.8 mm
Cape ou bouchon conique PEBD 33.15 mm 35.18 mm Rouge

10155356

Gamme de prix
1,7081 € - 0,8134 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    41.3 mm
  • d1
    33.1 mm
  • d2
    35.2 mm
  • d3
    30.6 mm
  • d4
    32.6 mm
Cape ou bouchon conique PEBD 8.12 mm 9.88 mm Rouge

10155295

Gamme de prix
0,2695 € - 0,1283 €

Niveaux de stock
5500 En stock
Caractéristiques
  • D
    14.3 mm
  • d1
    8.1 mm
  • d2
    9.9 mm
  • d3
    5.4 mm
  • d4
    7.2 mm
Cape ou bouchon conique PEBD 36.8 mm 38.65 mm Rouge

10155370

Gamme de prix
1,0939 € - 0,5209 €

Niveaux de stock
3000 En stock
Caractéristiques
  • D
    44 mm
  • d1
    36.8 mm
  • d2
    38.7 mm
  • d3
    34.1 mm
  • d4
    36.1 mm
Cape ou bouchon conique PEBD 27.78 mm 28.95 mm Rouge

10155332

Gamme de prix
1,4292 € - 0,6806 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    34.5 mm
  • d1
    27.8 mm
  • d2
    29 mm
  • d3
    23.4 mm
  • d4
    26.6 mm
Cape ou bouchon conique PEBD 53.59 mm 55.39 mm Rouge

10155486

Gamme de prix
1,774 € - 0,845 €

Niveaux de stock
1350 En stock
Caractéristiques
  • D
    63.5 mm
  • d1
    53.6 mm
  • d2
    55.4 mm
  • d3
    51.1 mm
  • d4
    53.6 mm
Cape ou bouchon conique PEBD 50.03 mm 51.73 mm Rouge

10155462

Gamme de prix
1,1503 € - 0,5478 €

Niveaux de stock
11700 En stock
Caractéristiques
  • D
    60.9 mm
  • d1
    50 mm
  • d2
    51.7 mm
  • d3
    46 mm
  • d4
    49.5 mm
Cape ou bouchon conique PEBD 30.63 mm 34.39 mm Rouge

10155349

Gamme de prix
1,3258 € - 0,6314 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    38.9 mm
  • d1
    30.6 mm
  • d2
    34.4 mm
  • d3
    29.2 mm
  • d4
    30.6 mm
Cape ou bouchon conique PEBD 34.95 mm 36.6 mm Rouge

10155363

Gamme de prix
1,2318 € - 0,5865 €

Niveaux de stock
650 En stock
Caractéristiques
  • D
    43 mm
  • d1
    35 mm
  • d2
    36.6 mm
  • d3
    31.4 mm
  • d4
    34.1 mm
Cape ou bouchon conique PEBD 39.62 mm 41.55 mm Rouge

10155394

Gamme de prix
1,9432 € - 0,9254 €

Niveaux de stock
2900 En stock
Caractéristiques
  • D
    47.6 mm
  • d1
    39.6 mm
  • d2
    41.6 mm
  • d3
    36.6 mm
  • d4
    39.2 mm
Cape ou bouchon conique PEBD 40.97 mm 42.82 mm Rouge

10155400

Gamme de prix
1,9996 € - 0,9522 €

Niveaux de stock
2000 En stock
Caractéristiques
  • D
    48.4 mm
  • d1
    41 mm
  • d2
    42.8 mm
  • d3
    37.5 mm
  • d4
    40.6 mm
Cape ou bouchon conique PEBD 47.37 mm 48.79 mm Rouge

10155448

Gamme de prix
1,6205 € - 0,7716 €

Niveaux de stock
1610 En stock
Caractéristiques
  • D
    57.6 mm
  • d1
    47.4 mm
  • d2
    48.8 mm
  • d3
    43.5 mm
  • d4
    46.2 mm
Cape ou bouchon conique PEBD 38.25 mm 40.06 mm Rouge

10155387

Gamme de prix
1,1628 € - 0,5537 €

Niveaux de stock
2900 En stock
Caractéristiques
  • D
    46.2 mm
  • d1
    38.3 mm
  • d2
    40.1 mm
  • d3
    34.2 mm
  • d4
    37.2 mm
Cape ou bouchon conique PEBD 45.92 mm 47.67 mm Rouge

10155431

Gamme de prix
1,2317 € - 0,5865 €

Niveaux de stock
1960 En stock
Caractéristiques
  • D
    56.8 mm
  • d1
    45.9 mm
  • d2
    47.7 mm
  • d3
    42.4 mm
  • d4
    45 mm
Cape ou bouchon conique PEBD 43.94 mm 46.1 mm Rouge

10155424

Gamme de prix
1,2066 € - 0,5745 €

Niveaux de stock
1600 En stock
Caractéristiques
  • D
    54 mm
  • d1
    43.9 mm
  • d2
    46.1 mm
  • d3
    41.7 mm
  • d4
    43.7 mm
Cape ou bouchon conique PEBD 51.82 mm 54.1 mm Rouge

10155479

Gamme de prix
0,8871 € - 0,4224 €

Niveaux de stock
720 En stock
Caractéristiques
  • D
    62.7 mm
  • d1
    51.8 mm
  • d2
    54.1 mm
  • d3
    49.4 mm
  • d4
    51.9 mm