10250938
461769
Quantité | Prix unitaire |
---|---|
250 + | 0,1514 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Fitting Style | Push Fit |
---|---|
Full Material | Ethylene Propylene Diene Monomer Rubber |
Colour | Black |
Compatible Thread Sizes (All) | M6 |
Cap Inside Diameter | 5.7 mm |
Cap Inside Diameter | 0.224 in |
Inside Height | 12.7 mm |
Inside Height | 0.5 in |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer