Les capes et bouchons coniques à large collerette offrent une protection supplémentaire à la zone entourant la surface du palier. La collerette élargie empêche la pièce d’être accidentellement poussée à travers la pièce d’accouplement. Conçues pour être utilisées comme bouchon ou cape. Le profil conique permet à la pièce de boucher plusieurs diamètres internes ou de recouvrir plusieurs diamètres externes.
Ces composants à double fonction sont habituellement utilisés pour protéger des dommages, des impuretés, de l’humidité et de la corrosion pendant le stockage et le transport.
Dotés d’une conception à installation par pression directe, ils sont faciles à installer et à retirer.
Matière: PEBD, PELD - PIR Couleur: Rouge, Bleu, Jaune Séries: SR1001, SR1115, SRF0030
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | d2 | d1 | D | h | d3 | d4 | Type | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7492 En stock |
0.366 in
9.3 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.697 in
17.7 mm
|
0.319 in
8.1 mm
|
0.244 in
6.2 mm
|
0.272 in
6.9 mm
|
1
|
|||
| 0,5841 € - 1,2269 € | 2160 En stock |
2.059 in
52.3 mm
|
1.85 in
47.0 mm
|
2.441 in
62.0 mm
|
1.004 in
25.5 mm
|
1.787 in
45.4 mm
|
1.957 in
49.7 mm
|
2
|
||
| 0,5754 € - 2,2677 € | 990 En stock |
2.579 in
65.5 mm
|
2.394 in
60.8 mm
|
3.031 in
77.0 mm
|
1.142 in
29.0 mm
|
2.335 in
59.3 mm
|
2.539 in
64.5 mm
|
2
|
||
| 1,5282 € - 3,2098 € | 225 En stock |
3.543 in
90.0 mm
|
3.224 in
81.9 mm
|
4.016 in
102.0 mm
|
1.142 in
29.0 mm
|
3.154 in
80.1 mm
|
3.516 in
89.3 mm
|
2
|
||
| 1,5286 € - 3,2097 € | 2100 En stock |
3.406 in
86.5 mm
|
3.327 in
84.5 mm
|
3.898 in
99.0 mm
|
0.768 in
19.5 mm
|
3.244 in
82.4 mm
|
3.382 in
85.9 mm
|
2
|
||
| 0,718 € - 2,7616 € | 1350 En stock |
2.795 in
71.0 mm
|
2.677 in
68.0 mm
|
3.425 in
87.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
2.638 in
67.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
2
|
||
| 950 En stock |
0.496 in
12.6 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.366 in
9.3 mm
|
0.441 in
11.2 mm
|
1
|
|||
| 10993 En stock |
0.209 in
5.3 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.114 in
2.9 mm
|
0.146 in
3.7 mm
|
1
|
|||
| 3198 En stock |
0.394 in
10.0 mm
|
0.343 in
8.7 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.268 in
6.8 mm
|
0.331 in
8.4 mm
|
1
|
|||
| 994 En stock |
0.547 in
13.9 mm
|
0.48 in
12.2 mm
|
0.886 in
22.5 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.409 in
10.4 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
1
|
|||
| 5979 En stock |
0.976 in
24.8 mm
|
0.902 in
22.9 mm
|
1.28 in
32.5 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
0.807 in
20.5 mm
|
0.913 in
23.2 mm
|
1
|
|||
| 0,2469 € - 1,2269 € | 960 En stock |
1.976 in
50.2 mm
|
1.811 in
46.0 mm
|
2.402 in
61.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.728 in
43.9 mm
|
1.894 in
48.1 mm
|
2
|
||
| 0,5669 € - 1,9028 € | 2400 En stock |
2.343 in
59.5 mm
|
2.146 in
54.5 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
1.004 in
25.5 mm
|
2.075 in
52.7 mm
|
2.252 in
57.2 mm
|
2
|
||
| 0,6965 € - 2,7612 € | 500 En stock |
2.736 in
69.5 mm
|
2.618 in
66.5 mm
|
3.228 in
82.0 mm
|
0.61 in
15.5 mm
|
2.567 in
65.2 mm
|
2.717 in
69.0 mm
|
2
|
||
| 1,3255 € - 2,7839 € | 600 En stock |
3.252 in
82.6 mm
|
3.031 in
77.0 mm
|
3.78 in
96.0 mm
|
1.004 in
25.5 mm
|
2.921 in
74.2 mm
|
3.181 in
80.8 mm
|
2
|
||
| 1,6197 € - 3,4016 € | 660 En stock |
3.76 in
95.5 mm
|
3.701 in
94.0 mm
|
4.252 in
108.0 mm
|
0.768 in
19.5 mm
|
3.61 in
91.7 mm
|
3.732 in
94.8 mm
|
2
|
||
| 1698 En stock |
0.906 in
23.0 mm
|
0.819 in
20.8 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
0.756 in
19.2 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
1
|
|||
| 4471 En stock |
1.496 in
38.0 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
1.85 in
47.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
1.268 in
32.2 mm
|
1.402 in
35.6 mm
|
2
|
|||
| 0,7031 € - 1,4767 € | 1080 En stock |
2.244 in
57.0 mm
|
2.087 in
53.0 mm
|
2.717 in
69.0 mm
|
1.004 in
25.5 mm
|
2.004 in
50.9 mm
|
2.185 in
55.5 mm
|
2
|
||
| Demander le délai de livraison ici |
2.756 in
70.0 mm
|
2.579 in
65.5 mm
|
3.189 in
81.0 mm
|
0.925 in
23.5 mm
|
2.406 in
61.1 mm
|
2.65 in
67.3 mm
|
2
|
|||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer