Les capes et bouchons coniques à large collerette offrent une protection supplémentaire à la zone entourant la surface du palier. La collerette élargie empêche la pièce d’être accidentellement poussée à travers la pièce d’accouplement. Conçues pour être utilisées comme bouchon ou cape. Le profil conique permet à la pièce de boucher plusieurs diamètres internes ou de recouvrir plusieurs diamètres externes.
Ces composants à double fonction sont habituellement utilisés pour protéger des dommages, des impuretés, de l’humidité et de la corrosion pendant le stockage et le transport.
Dotés d’une conception à installation par pression directe, ils sont faciles à installer et à retirer.
Matière: PEBD, PELD - PIR Couleur: Rouge, Bleu, Jaune Séries: SR1001, SR1115, SRF0030
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | d2 | d1 | D | h | d3 | d4 | Type | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0395 € - 0,0614 € | 4800 En stock |
0.665 in
16.9 mm
|
0.579 in
14.7 mm
|
1 in
25.4 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.579 in
14.7 mm
|
1 in
25.4 mm
|
2
|
||
| 0,0445 € - 0,0693 € | 87 En stock |
0.787 in
20.0 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
1.374 in
34.9 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
1.374 in
34.9 mm
|
2
|
||
| 0,0866 € - 0,1348 € | 99 En stock |
1.323 in
33.6 mm
|
1.197 in
30.4 mm
|
1.862 in
47.3 mm
|
0.598 in
15.2 mm
|
1.197 in
30.4 mm
|
1.862 in
47.3 mm
|
2
|
||
| 0,1213 € - 0,1868 € | 12300 En stock |
0.87 in
22.1 mm
|
0.756 in
19.2 mm
|
1.185 in
30.1 mm
|
0.579 in
14.7 mm
|
0.693 in
17.6 mm
|
0.807 in
20.5 mm
|
3
|
||
| 0,1148 € - 0,1768 € | 12150 En stock |
0.657 in
16.7 mm
|
0.579 in
14.7 mm
|
0.984 in
25 mm
|
0.528 in
13.4 mm
|
0.52 in
13.2 mm
|
0.606 in
15.4 mm
|
3
|
||
| 0,1707 € - 0,337 € | 3000 En stock |
0.996 in
25.3 mm
|
0.886 in
22.5 mm
|
2.181 in
55.4 mm
|
0.681 in
17.3 mm
|
0.819 in
20.8 mm
|
0.925 in
23.5 mm
|
4
|
||
| 0,0594 € - 0,0802 € | 400 En stock |
0.488 in
12.4 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.449 in
11.4 mm
|
0.488 in
12.4 mm
|
2
|
||
| 0,1083 € - 0,1669 € | Demander le délai de livraison ici |
0.547 in
13.9 mm
|
0.48 in
12.2 mm
|
0.87 in
22.1 mm
|
0.461 in
11.7 mm
|
0.409 in
10.4 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
4
|
||
| 0,1213 € - 0,1868 € | Demander le délai de livraison ici |
0.921 in
23.4 mm
|
0.819 in
20.8 mm
|
1.248 in
31.7 mm
|
0.622 in
15.8 mm
|
0.74 in
18.8 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
2
|
||
| 0,1083 € - 0,1669 € | 3000 En stock |
0.63 in
16.0 mm
|
0.567 in
14.4 mm
|
0.949 in
24.1 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.579 in
14.7 mm
|
4
|
||
| 0,1148 € - 0,1768 € | 3600 En stock |
0.685 in
17.4 mm
|
0.61 in
15.5 mm
|
1.031 in
26.2 mm
|
0.528 in
13.4 mm
|
0.547 in
13.9 mm
|
0.634 in
16.1 mm
|
2
|
||
| 0,3339 € - 0,9413 € | 9600 En stock |
2.075 in
52.7 mm
|
1.902 in
48.3 mm
|
2.5 in
63.5 mm
|
1 in
25.4 mm
|
1.823 in
46.3 mm
|
1.996 in
50.7 mm
|
2
|
||
| 0,3087 € - 0,5923 € | 280 En stock |
1.323 in
33.6 mm
|
1.197 in
30.4 mm
|
1.862 in
47.3 mm
|
0.598 in
15.2 mm
|
1.094 in
27.8 mm
|
1.209 in
30.7 mm
|
2
|
||
| 0,3322 € - 1,0299 € | Demander le délai de livraison ici |
2.043 in
51.9 mm
|
1.858 in
47.2 mm
|
2.835 in
72.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
1.752 in
44.5 mm
|
1.917 in
48.7 mm
|
2
|
||
| 0,0867 € - 0,2389 € | 8500 En stock |
0.787 in
20.0 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
1.374 in
34.9 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
0.744 in
18.9 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
4
|
||
| 0,2507 € - 0,4804 € | 150 En stock |
1.091 in
27.7 mm
|
0.972 in
24.7 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.913 in
23.2 mm
|
1.028 in
26.1 mm
|
2
|
||
| 0,619 € - 1,1881 € | Demander le délai de livraison ici |
2.13 in
54.1 mm
|
2.028 in
51.5 mm
|
2.626 in
66.7 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
1.953 in
49.6 mm
|
2.047 in
52.0 mm
|
2
|
||
| 0,0974 € - 0,1892 € | Demander le délai de livraison ici |
0.484 in
12.3 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.358 in
9.1 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
4
|
||
| 0,1181 € - 0,2517 € | 2250 En stock |
0.846 in
21.5 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
0.693 in
17.6 mm
|
0.783 in
19.9 mm
|
4
|
||
| 0,0825 € - 0,127 € | 1600 En stock |
0.417 in
10.6 mm
|
0.366 in
9.3 mm
|
0.74 in
18.8 mm
|
0.402 in
10.2 mm
|
0.299 in
7.6 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
4
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer