Menu Rechercher

Cape 28.6 mm 38.1 mm Caoutchouc silicone Naturel

Cette cape haute température est fabriquée en silicone et est donc hautement recommandée pour les applications de masquage exposées à des températures jusqu'à 250 ˚C. La cape s'adapte aux goujons, tiges ou extrémités de tube, de façon à offrir une excellente solution de masquage.
Nouvelle référence Essentra:

10251669

Ancienne référence Essentra:

461893

98 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
100 - 499 1,8406 €
500 + 1,7485 €
Qté par sac standard : 100

Commande par lots de 100

Prix total :

184,06 €

100 x 1,8406 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
D 28.6 mm
IH 38.1 mm
Thread Sizes (All) M30
Norme de filetage Métrique 
Matière complète Silicone
Couleur Naturel
Température maximum 250 °C
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter