10251461
461834
| Quantité | Prix unitaire |
|---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| D | 44.5 mm |
|---|---|
| D | 1.752 in |
| IH | 38.1 mm |
| IH | 1.5 in |
| Thread Sizes (All) | 1-3/4-5 |
| Norme de filetage | Filetages UNF |
| Matière complète | Caoutchouc d’éthylène-propylène-diène-monomère |
| Couleur | Noir |
| Température maximum | 180 °C |
| Température maximum | 356 °F |
| Code produit | 3926909790 |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer