10250792
461754
| Quantité | Prix unitaire |
|---|---|
| 1000 + | 0,1208 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| D | 0.126 in |
|---|---|
| D | 3.2 mm |
| IH | 1 in |
| IH | 25.4 mm |
| Matière complète | Caoutchouc d’éthylène-propylène-diène-monomère |
| Couleur | Noir |
| Température maximum | 180 °C |
| Température maximum | 356 °F |
| Code produit | 3926909790 |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer