Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
10250655
461736
| Quantité | Prix unitaire |
|---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| D | 1.5 in |
|---|---|
| D | 38.1 mm |
| IH | 38.1 mm |
| IH | 1.5 in |
| Thread Sizes (All) | 1-1/2-13;M39 |
| Norme de filetage | Filetages métriques |
| Norme de filetage | Filetages UNF |
| Matière complète | Silicone |
| Couleur | Naturel |
| Température maximum | 250 °C |
| Température maximum | 482 °F |
| Code produit | 3926909790 |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer