Menu Rechercher

Capes de protection pour boulons

En stock

Les capes de protection de boulons masquent et protègent les têtes de boulon et les écrous des intempéries. Idéales pour les têtes de boulon, les têtes de vis et les écrous. Elles confèrent un aspect fini perfectionné et constituent un excellent choix pour les applications extérieures.

Cette gamme est fournie avec un large éventail de tailles pour s’adapter à de multiples applications. Ces capes sont disponibles pour s’adapter aux boulons aux normes UNF impérial, métriques ISO 4017 ou DIN 933.

Disponibles dans un éventail de coloris.

  • Protègent les fixations de joint contre le vandalisme et les intempéries.
  • Confèrent une apparence vraiment personnalisée à votre application finie.
  • Excellent choix pour les applications extérieures.
Matière: PELD - PIR, PEBD Couleur: Noir, Blanc, Gris, Vert, Marron Séries: , SRF0130, SR1802, SRF0074

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Image
Type 1
81 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Filetage de boulon D Couleur Type Ajouter au panier
473 En stock
39.7 mm
Blanc
10103944 0,1083 € - 0,2078 € 110000 En stock
M8
16.8 mm
Gris
1
0,0652 € - 0,1228 € 13000 En stock
10.9 mm
Noir
0,1217 € - 0,2335 € 1250 En stock
M10
21.3 mm
Gris
1
0,2134 € - 0,4106 € 1100 En stock
M16
29.8 mm
Gris
1
0,5375 € - 1,0375 € Demander le délai de livraison ici
M24
44.4 mm
Gris
1
0,3954 € - 0,8399 € Demander le délai de livraison ici
37.7 mm
Blanc
0,2835 € - 0,8399 € 5880 En stock
37.7 mm
Noir
0,2447 € - 0,4607 € 4240 En stock
27.5 mm
Blanc
0,0474 € - 0,1435 € 25500 En stock
16.8 mm
Noir
0,196 € - 0,2178 € 22600 En stock
29.8 mm
Noir
0,1024 € - 0,2745 € 1200 En stock
M14
Blanc
1
0,0393 € - 0,157 € Demander le délai de livraison ici
12.9 mm
Blanc
0,1017 € - 0,2733 € Demander le délai de livraison ici
M10
15.8 mm
Blanc
1
0,0343 € - 0,0884 € 1600 En stock
M12
Noir
1
0,1154 € - 0,2867 € 4000 En stock
1/4
Noir
1
0,1701 € - 0,3228 € 750 En stock
7/16
Blanc
1
0,0435 € - 0,157 € 2500 En stock
12.9 mm
Noir
0,2104 € - 0,4607 € 40 En stock
27.5 mm
Noir
0,1024 € - 0,2745 € 1080 En stock
M14
Noir
1
  • sur 5
Cape de protection pour boulon 31.8 mm PEBD Blanc

10087435


Niveaux de stock
473 En stock
Caractéristiques
  • D
    39.7 mm
  • d
    31.8 mm
  • H3
    19.0 mm
  • H1
    34.0 mm
  • H2
    36.2 mm
Cape de protection pour boulon M8 12.8 mm PELD - PIR Gris

10103944

Gamme de prix
0,2078 € - 0,1083 €

Niveaux de stock
110000 En stock
Caractéristiques
  • D
    16.8 mm
  • d
    12.8 mm
  • H3
    9.0 mm
  • H1
    14.0 mm
  • H2
    15.0 mm
Cape de protection pour boulon 9.8 mm PELD - PIR Noir

10090343

Gamme de prix
0,1228 € - 0,0652 €

Niveaux de stock
13000 En stock
Caractéristiques
  • D
    10.9 mm
  • d
    9.8 mm
  • H3
    5.0 mm
  • H1
    8.5 mm
  • H2
    9.5 mm
Cape de protection pour boulon M10 16.8 mm PELD - PIR Gris

10103951

Gamme de prix
0,2335 € - 0,1217 €

Niveaux de stock
1250 En stock
Caractéristiques
  • D
    21.3 mm
  • d
    16.8 mm
  • H3
    9.0 mm
  • H1
    18.5 mm
  • H2
    19.5 mm
Cape de protection pour boulon M16 23.7 mm PELD - PIR Gris

10103982

Gamme de prix
0,4106 € - 0,2134 €

Niveaux de stock
1100 En stock
Caractéristiques
  • D
    29.8 mm
  • d
    23.7 mm
  • H3
    14.0 mm
  • H1
    25.5 mm
  • H2
    27.0 mm
Cape de protection pour boulon M24 35.8 mm PEBD Gris

10104026

Gamme de prix
1,0375 € - 0,5375 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    44.4 mm
  • d
    35.8 mm
  • H3
    36.0 mm
  • H1
    39.2 mm
  • H2
    20.0 mm
Cape de protection pour boulon 29.8 mm PEBD Blanc

10087428

Gamme de prix
0,8399 € - 0,3954 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    37.7 mm
  • d
    29.8 mm
  • H3
    17.0 mm
  • H1
    31.0 mm
  • H2
    33.2 mm
Cape de protection pour boulon 29.8 mm PEBD Noir

10087572

Gamme de prix
0,8399 € - 0,2835 €

Niveaux de stock
5880 En stock
Caractéristiques
  • D
    37.7 mm
  • d
    29.8 mm
  • H3
    17.0 mm
  • H1
    31.0 mm
  • H2
    33.2 mm
Cape de protection pour boulon 21.8 mm PEBD Blanc

10086476

Gamme de prix
0,4607 € - 0,2447 €

Niveaux de stock
4240 En stock
Caractéristiques
  • D
    27.5 mm
  • d
    21.8 mm
  • H3
    12.0 mm
  • H1
    22.5 mm
  • H2
    24.0 mm
Cape de protection pour boulon 12.8 mm PELD - PIR Noir

10086971

Gamme de prix
0,1435 € - 0,0474 €

Niveaux de stock
25500 En stock
Caractéristiques
  • D
    16.8 mm
  • d
    12.8 mm
  • H3
    9.0 mm
  • H1
    14.0 mm
  • H2
    15.0 mm
Cape de protection pour boulon 23.7 mm PELD - PIR Noir

10087015

Gamme de prix
0,2178 € - 0,196 €

Niveaux de stock
22600 En stock
Caractéristiques
  • D
    29.8 mm
  • d
    23.7 mm
  • H3
    14.0 mm
  • H1
    25.5 mm
  • H2
    27.0 mm
Cape de protection pour boulon M14 20.8 mm PEBD Blanc

10074626

Gamme de prix
0,2745 € - 0,1024 €

Niveaux de stock
1200 En stock
Caractéristiques
  • d
    20.8 mm
  • Filetage de boulon
    M14
  • Type
    1
  • Couleur
    Blanc
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
Cape de protection pour boulon 9.8 mm PELD - PIR Blanc

10086438

Gamme de prix
0,157 € - 0,0393 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    12.9 mm
  • d
    9.8 mm
  • H3
    6.0 mm
  • H1
    12.0 mm
  • H2
    13.0 mm
Cape de protection pour boulon M10 PELD - PIR Blanc

10074640

Gamme de prix
0,2733 € - 0,1017 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    15.8 mm
  • Filetage de boulon
    M10
  • Type
    1
  • Couleur
    Blanc
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
Cape de protection pour boulon M12 17.8 mm PELD - PIR Noir

10074596

Gamme de prix
0,0884 € - 0,0343 €

Niveaux de stock
1600 En stock
Caractéristiques
  • d
    17.8 mm
  • Filetage de boulon
    M12
  • Type
    1
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
Cape de protection pour boulon 1/4 10.9 mm PEBD Noir

10072578

Gamme de prix
0,2867 € - 0,1154 €

Niveaux de stock
4000 En stock
Caractéristiques
  • d
    10.9 mm
  • Filetage de boulon
    1/4
  • Type
    1
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
Cape de protection pour boulon 7/16 15.8 mm PELD - PIR Blanc

10072615

Gamme de prix
0,3228 € - 0,1701 €

Niveaux de stock
750 En stock
Caractéristiques
  • d
    15.8 mm
  • Filetage de boulon
    7/16
  • Type
    1
  • Couleur
    Blanc
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
Cape de protection pour boulon 9.8 mm PELD - PIR Noir

10086964

Gamme de prix
0,157 € - 0,0435 €

Niveaux de stock
2500 En stock
Caractéristiques
  • D
    12.9 mm
  • d
    9.8 mm
  • H3
    6.0 mm
  • H1
    12.0 mm
  • H2
    13.0 mm
Cape de protection pour boulon 21.8 mm PEBD Noir

10087008

Gamme de prix
0,4607 € - 0,2104 €

Niveaux de stock
40 En stock
Caractéristiques
  • D
    27.5 mm
  • d
    21.8 mm
  • H3
    12.0 mm
  • H1
    22.5 mm
  • H2
    24.0 mm
Cape de protection pour boulon M14 20.8 mm PEBD Noir

10074619

Gamme de prix
0,2745 € - 0,1024 €

Niveaux de stock
1080 En stock
Caractéristiques
  • d
    20.8 mm
  • Filetage de boulon
    M14
  • Type
    1
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité