Les capes de brides sont idéales pour protéger les brides à revêtement interne et offrent une protection complète des brides. Compatible avec une large gamme de types de brides, y compris ANSI B 16,5, DIN 2631-2635 et BS 4504.La cape de protection de bride est idéale pour la protection des brides à revêtement interne, et offre une protection intégrale des brides.Convient à tous les types de faces de bride et de trous de boulon.Flexible, durable et facile à installer. Matière: PE Couleur: Jaune Séries: SR1353
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | d | Taille nominale du tube | h | Indice de pression nominale | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16,5527 € - 16,5527 € | 179 En stock |
3.543 in
90.0 mm
|
DN 10
|
0.551 in
14.0 mm
|
40
|
||
| 26,9708 € - 26,9708 € | 358 En stock |
14.173 in
360.0 mm
|
DN 200
|
1.063 in
27.0 mm
|
25
|
||
| 3,9929 € - 4,6172 € | Demander le délai de livraison ici |
7 in
177.8 mm
|
2 1/2"
|
0.882 in
22.4 mm
|
150
|
||
| 2,5077 € - 2,9167 € | 191 En stock |
4.748 in
120.6 mm
|
1/2"
|
0.878 in
22.3 mm
|
1500
|
||
| 2,6906 € - 3,0889 € | 11 En stock |
5.252 in
133.4 mm
|
3/4"
|
0.748 in
19.0 mm
|
400
|
||
| 9,019 € - 10,4827 € | 127 En stock |
11 in
279.4 mm
|
5"
|
1.378 in
35.0 mm
|
300
|
||
| 21,4067 € - 21,4067 € | 1154 En stock |
11.811 in
300.0 mm
|
DN 150
|
0.984 in
25.0 mm
|
40
|
||
| 31,2328 € - 31,2328 € | 18 En stock |
14.764 in
375.0 mm
|
DN 200
|
1.22 in
31.0 mm
|
40
|
||
| 43,2222 € - 43,2222 € | 226 En stock |
7.283 in
185.0 mm
|
DN 65
|
0.748 in
19.0 mm
|
40
|
||
| 52,0475 € - 52,0475 € | 96 En stock |
9.449 in
240.0 mm
|
DN 125
|
0.591 in
15.0 mm
|
6
|
||
| 48,3452 € - 48,3452 € | 16 En stock |
17.717 in
450.0 mm
|
DN 250
|
1.378 in
35.0 mm
|
40
|
||
| 42,9962 € - 42,9962 € | 40 En stock |
16.732 in
425.0 mm
|
DN 250
|
1.142 in
29.0 mm
|
25
|
||
| 206,0588 € - 206,0588 € | 252 En stock |
32 in
812.8 mm
|
24"
|
1.882 in
47.8 mm
|
150
|
||
| 59,6996 € - 59,6996 € | 15 En stock |
19.882 in
505.0 mm
|
DN 350
|
0.866 in
22.0 mm
|
10
|
||
| 211,8275 € - 211,8275 € | 29 En stock |
32 in
812.8 mm
|
20"
|
3.5 in
88.9 mm
|
600
|
||
| 14,9492 € - 14,9492 € | 1244 En stock |
2.953 in
75.0 mm
|
DN 10
|
0.394 in
10.0 mm
|
6
|
||
| 65,0486 € - 65,0486 € | Demander le délai de livraison ici |
20.472 in
520.0 mm
|
DN 350
|
1.024 in
26.0 mm
|
16
|
||
| 35,0535 € - 35,0535 € | 270 En stock |
7.874 in
200.0 mm
|
DN 80
|
0.945 in
24.0 mm
|
|
||
| 14,9384 € - 15,2397 € | 40 En stock |
11.22 in
285.0 mm
|
DN 150
|
0.945 in
24.0 mm
|
|
||
| 4,079 € - 4,079 € | 46 En stock |
5.512 in
140.0 mm
|
DN 32
|
0.709 in
18.0 mm
|
40
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer