Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Les capes de brides sont idéales pour protéger les brides à revêtement interne et offrent une protection complète des brides. Compatible avec une large gamme de types de brides, y compris ANSI B 16,5, DIN 2631-2635 et BS 4504.La cape de protection de bride est idéale pour la protection des brides à revêtement interne, et offre une protection intégrale des brides.Convient à tous les types de faces de bride et de trous de boulon.Flexible, durable et facile à installer. Matière: PE Couleur: Jaune Séries: SR1353
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | d | Taille nominale du tube | h | Indice de pression nominale | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14,9384 € - 15,2397 € | 40 En stock |
11.22 in
285.0 mm
|
DN 150
|
0.945 in
24.0 mm
|
|
||
| 28,7359 € - 28,7359 € | 37 En stock |
17.52 in
445.0 mm
|
DN 300
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
||
| 272,259 € - 272,259 € | Demander le délai de livraison ici |
41 in
1041.4 mm
|
24"
|
5.5 in
139.7 mm
|
900
|
||
| 112,8341 € - 115,1265 € | 14 En stock |
31 in
787.4 mm
|
18"
|
4 in
101.6 mm
|
900
|
||
| 53,9632 € - 53,9632 € | 27 En stock |
21.693 in
551.0 mm
|
8"
|
4.37 in
111.0 mm
|
2500
|
||
| 98,4016 € - 98,4016 € | 18 En stock |
23.752 in
603.3 mm
|
14"
|
2.752 in
69.9 mm
|
600
|
||
| 36,614 € - 37,3567 € | 39 En stock |
18.858 in
479.0 mm
|
8"
|
3.661 in
93.0 mm
|
1500
|
||
| 5,8226 € - 6,479 € | 11 En stock |
10.63 in
270.0 mm
|
3"
|
2.028 in
51.5 mm
|
1500
|
||
| 43,5451 € - 43,5451 € | 9 En stock |
16.5 in
419.1 mm
|
8"
|
2.189 in
55.6 mm
|
600
|
||
| 57,0305 € - 58,2036 € | 15 En stock |
24 in
609.6 mm
|
12"
|
3.118 in
79.2 mm
|
900
|
||
| 37,9271 € - 37,9271 € | 20 En stock |
15.945 in
405.0 mm
|
DN 250
|
0.906 in
23.0 mm
|
16
|
||
| 2,8844 € - 3,3364 € | Demander le délai de livraison ici |
5.878 in
149.3 mm
|
1"
|
1.118 in
28.4 mm
|
1500
|
||
| 650 En stock |
12.598 in
320.0 mm
|
DN 200
|
0.669 in
17.0 mm
|
6
|
|||
| 2,8091 € - 3,2718 € | 541 En stock |
4.882 in
124.0 mm
|
1"
|
0.689 in
17.5 mm
|
400
|
||
| 98,4016 € - 98,4016 € | 12 En stock |
24.409 in
620.0 mm
|
DN 400
|
1.417 in
36.0 mm
|
25
|
||
| 8,2549 € - 9,1159 € | 184 En stock |
11.5 in
292.1 mm
|
4"
|
1.748 in
44.4 mm
|
900
|
||
| 60,1517 € - 60,1517 € | 35 En stock |
10.433 in
265.0 mm
|
DN 150
|
0.591 in
15.0 mm
|
6
|
||
| 5,2844 € - 5,8763 € | 108 En stock |
8.248 in
209.5 mm
|
3"
|
1.252 in
31.8 mm
|
600
|
||
| 28,4023 € - 28,4023 € | 13 En stock |
6.299 in
160.0 mm
|
DN 65
|
0.433 in
11.0 mm
|
6
|
||
| 41,9953 € - 41,9953 € | 498 En stock |
8.268 in
210.0 mm
|
DN 100
|
0.512 in
13.0 mm
|
6