Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Les capes de brides sont idéales pour protéger les brides à revêtement interne et offrent une protection complète des brides. Compatible avec une large gamme de types de brides, y compris ANSI B 16,5, DIN 2631-2635 et BS 4504.La cape de protection de bride est idéale pour la protection des brides à revêtement interne, et offre une protection intégrale des brides.Convient à tous les types de faces de bride et de trous de boulon.Flexible, durable et facile à installer. Matière: PE Couleur: Jaune Séries: SR1353
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | d | Taille nominale du tube | h | Indice de pression nominale | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,0369 € - 5,5965 € | 90 En stock |
8.248 in
209.5 mm
|
3"
|
1.118 in
28.4 mm
|
300
|
||
| 33,6974 € - 33,6974 € | 73 En stock |
15 in
381.0 mm
|
8"
|
1.618 in
41.1 mm
|
300
|
||
| 49,0985 € - 49,0985 € | 470 En stock |
17.5 in
444.5 mm
|
10"
|
1.878 in
47.7 mm
|
300
|
||
| 77,1241 € - 77,1241 € | 80 En stock |
23.5 in
596.9 mm
|
16"
|
1.441 in
36.6 mm
|
150
|
||
| 2,6153 € - 2,9813 € | 488 En stock |
3.882 in
98.6 mm
|
3/4"
|
0.5 in
12.7 mm
|
150
|
||
| 10,063 € - 11,785 € | Demander le délai de livraison ici |
12.5 in
317.5 mm
|
6"
|
1.437 in
36.5 mm
|
300
|
||
| 90,0176 € - 90,0176 € | 11 En stock |
23 in
584.2 mm
|
14"
|
2.118 in
53.8 mm
|
300
|
||
| 511 En stock |
13.5 in
342.9 mm
|
8"
|
1.118 in
28.4 mm
|
150
|
|||
| 441 En stock |
19.094 in
485.0 mm
|
12"
|
1.181 in
30.0 mm
|
25
|
|||
| 113,3937 € - 113,3937 € | 13 En stock |
25.5 in
647.7 mm
|
16"
|
2.248 in
57.1 mm
|
300
|
||
| 45,7945 € - 45,7945 € | Demander le délai de livraison ici |
17.52 in
445.0 mm
|
DN 300
|
0.866 in
22.0 mm
|
10
|
||
| 37,6365 € - 37,6365 € | 213 En stock |
5.906 in
150.0 mm
|
DN 40
|
0.512 in
13.0 mm
|
16
|
||
| 110,4341 € - 110,4341 € | 23 En stock |
25 in
635.0 mm
|
18"
|
1.559 in
39.6 mm
|
150
|
||
| 4,3911 € - 5,0799 € | 71 En stock |
7.5 in
190.5 mm
|
2 1/2"
|
1.118 in
28.4 mm
|
600
|
||
| 3,1211 € - 3,5194 € | 785 En stock |
6.118 in
155.4 mm
|
1 1/2"
|
0.811 in
20.6 mm
|
300
|
||
| 3,3257 € - 3,6485 € | 92 En stock |
7 in
177.8 mm
|
1 1/2"
|
1.248 in
31.7 mm
|
1500
|
||
| 70,559 € - 70,559 € | Demander le délai de livraison ici |
20.5 in
520.7 mm
|
12"
|
2 in
50.8 mm
|
300
|
||
| 135,1555 € - 135,1555 € | 30 En stock |
27.5 in
698.5 mm
|
20"
|
1.689 in
42.9 mm
|
150
|
||
| 74,7887 € - 74,7887 € | Demander le délai de livraison ici |
11.22 in
285.0 mm
|
DN 150
|
0.748 in
19.0 mm
|
16
|
||
| 20,1905 € - 20,5887 € | Demander le délai de livraison ici |
12.992 in
330.0 mm
|
DN 175
|
0.984 in
25.0 mm
|
25