Menu Rechercher

Capes de protection de brides

En stock

Les capes de brides sont idéales pour protéger les brides à revêtement interne et offrent une protection complète des brides. Compatible avec une large gamme de types de brides, y compris ANSI B 16,5, DIN 2631-2635 et BS 4504.La cape de protection de bride est idéale pour la protection des brides à revêtement interne, et offre une protection intégrale des brides.Convient à tous les types de faces de bride et de trous de boulon.Flexible, durable et facile à installer. Matière: PE Couleur: Jaune Séries: SR1353

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
151 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité d Taille nominale du tube h Indice de pression nominale Ajouter au panier
14,9384 € - 15,2397 € 40 En stock
285.0 mm
DN 150
24.0 mm
28,7359 € - 28,7359 € 37 En stock
445.0 mm
DN 300
30.0 mm
272,259 € - 272,259 € Demander le délai de livraison ici
1041.4 mm
24"
139.7 mm
900
112,8341 € - 115,1265 € 14 En stock
787.4 mm
18"
101.6 mm
900
53,9632 € - 53,9632 € 27 En stock
551.0 mm
8"
111.0 mm
2500
98,4016 € - 98,4016 € 18 En stock
603.3 mm
14"
69.9 mm
600
36,614 € - 37,3567 € 39 En stock
479.0 mm
8"
93.0 mm
1500
5,8226 € - 6,479 € 11 En stock
270.0 mm
3"
51.5 mm
1500
43,5451 € - 43,5451 € 9 En stock
419.1 mm
8"
55.6 mm
600
57,0305 € - 58,2036 € 15 En stock
609.6 mm
12"
79.2 mm
900
37,9271 € - 37,9271 € 20 En stock
405.0 mm
DN 250
23.0 mm
16
2,8844 € - 3,3364 € Demander le délai de livraison ici
149.3 mm
1"
28.4 mm
1500
650 En stock
320.0 mm
DN 200
17.0 mm
6
2,8091 € - 3,2718 € 591 En stock
124.0 mm
1"
17.5 mm
400
98,4016 € - 98,4016 € 12 En stock
620.0 mm
DN 400
36.0 mm
25
8,2549 € - 9,1159 € 199 En stock
292.1 mm
4"
44.4 mm
900
60,1517 € - 60,1517 € 35 En stock
265.0 mm
DN 150
15.0 mm
6
5,2844 € - 5,8763 € 108 En stock
209.5 mm
3"
31.8 mm
600
28,4023 € - 28,4023 € 13 En stock
160.0 mm
DN 65
11.0 mm
6
41,9953 € - 41,9953 € 498 En stock
210.0 mm
DN 100
13.0 mm
6
  • sur 8
Cape de protection de bride 285.0 mm 24.0 mm PE Jaune

10239360

Gamme de prix
15,2397 € - 14,9384 €

Niveaux de stock
40 En stock
Caractéristiques
  • d
    285.0 mm
  • h
    24.0 mm
  • Taille nominale du tube
    DN 150
  • Standard
    DIN
  • Couleur
    Jaune
Cape de protection de bride 445.0 mm 30.0 mm PE Jaune

10239407

Gamme de prix
28,7359 € - 28,7359 €

Niveaux de stock
37 En stock
Caractéristiques
  • d
    445.0 mm
  • h
    30.0 mm
  • Taille nominale du tube
    DN 300
  • Standard
    DIN
  • Couleur
    Jaune
Cape de protection de bride 1041.4 mm 139.7 mm PE Jaune

10239117

Gamme de prix
272,259 € - 272,259 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    1041.4 mm
  • h
    139.7 mm
  • Taille nominale du tube
    24"
  • Indice de pression nominale
    900
  • Standard
    ANSI
Cape de protection de bride 787.4 mm 101.6 mm PE Jaune

10239070

Gamme de prix
115,1265 € - 112,8341 €

Niveaux de stock
14 En stock
Caractéristiques
  • d
    787.4 mm
  • h
    101.6 mm
  • Taille nominale du tube
    18"
  • Indice de pression nominale
    900
  • Standard
    ANSI
Cape de protection de bride 551.0 mm 111.0 mm PE Jaune

10239452

Gamme de prix
53,9632 € - 53,9632 €

Niveaux de stock
27 En stock
Caractéristiques
  • d
    551.0 mm
  • h
    111.0 mm
  • Taille nominale du tube
    8"
  • Indice de pression nominale
    2500
  • Standard
    ANSI
Cape de protection de bride 603.3 mm 69.9 mm PE Jaune

10239032

Gamme de prix
98,4016 € - 98,4016 €

Niveaux de stock
18 En stock
Caractéristiques
  • d
    603.3 mm
  • h
    69.9 mm
  • Taille nominale du tube
    14"
  • Indice de pression nominale
    600
  • Standard
    ANSI
Cape de protection de bride 479.0 mm 93.0 mm PE Jaune

10239445

Gamme de prix
37,3567 € - 36,614 €

Niveaux de stock
39 En stock
Caractéristiques
  • d
    479.0 mm
  • h
    93.0 mm
  • Taille nominale du tube
    8"
  • Indice de pression nominale
    1500
  • Standard
    ANSI
Cape de protection de bride 270.0 mm 51.5 mm PE Jaune

10239414

Gamme de prix
6,479 € - 5,8226 €

Niveaux de stock
11 En stock
Caractéristiques
  • d
    270.0 mm
  • h
    51.5 mm
  • Taille nominale du tube
    3"
  • Indice de pression nominale
    1500
  • Standard
    ANSI
Cape de protection de bride 419.1 mm 55.6 mm PE Jaune

10232897

Gamme de prix
43,5451 € - 43,5451 €

Niveaux de stock
9 En stock
Caractéristiques
  • d
    419.1 mm
  • h
    55.6 mm
  • Taille nominale du tube
    8"
  • Indice de pression nominale
    600
  • Standard
    ANSI
Cape de protection de bride 609.6 mm 79.2 mm PE Jaune

10233306

Gamme de prix
58,2036 € - 57,0305 €

Niveaux de stock
15 En stock
Caractéristiques
  • d
    609.6 mm
  • h
    79.2 mm
  • Taille nominale du tube
    12"
  • Indice de pression nominale
    900
  • Standard
    ANSI
Cape de protection de bride 405.0 mm 23.0 mm PE Jaune

10233344

Gamme de prix
37,9271 € - 37,9271 €

Niveaux de stock
20 En stock
Caractéristiques
  • d
    405.0 mm
  • h
    23.0 mm
  • Taille nominale du tube
    DN 250
  • Indice de pression nominale
    16
  • Standard
    DIN
Cape de protection de bride 149.3 mm 28.4 mm PE Jaune

10231777

Gamme de prix
3,3364 € - 2,8844 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    149.3 mm
  • h
    28.4 mm
  • Taille nominale du tube
    1"
  • Indice de pression nominale
    1500
  • Standard
    ANSI
Cape de protection de bride 320.0 mm 17.0 mm PE Jaune

10231852


Niveaux de stock
650 En stock
Caractéristiques
  • d
    320.0 mm
  • h
    17.0 mm
  • Taille nominale du tube
    DN 200
  • Indice de pression nominale
    6
  • Standard
    DIN
Cape de protection de bride 124.0 mm 17.5 mm PE Jaune

10231890

Gamme de prix
3,2718 € - 2,8091 €

Niveaux de stock
591 En stock
Caractéristiques
  • d
    124.0 mm
  • h
    17.5 mm
  • Taille nominale du tube
    1"
  • Indice de pression nominale
    400
  • Standard
    ANSI
Cape de protection de bride 620.0 mm 36.0 mm PE Jaune

10232774

Gamme de prix
98,4016 € - 98,4016 €

Niveaux de stock
12 En stock
Caractéristiques
  • d
    620.0 mm
  • h
    36.0 mm
  • Taille nominale du tube
    DN 400
  • Indice de pression nominale
    25
  • Standard
    DIN
Cape de protection de bride 292.1 mm 44.4 mm PE Jaune

10232859

Gamme de prix
9,1159 € - 8,2549 €

Niveaux de stock
199 En stock
Caractéristiques
  • d
    292.1 mm
  • h
    44.4 mm
  • Taille nominale du tube
    4"
  • Indice de pression nominale
    900
  • Standard
    ANSI
Cape de protection de bride 265.0 mm 15.0 mm PE Jaune

10232750

Gamme de prix
60,1517 € - 60,1517 €

Niveaux de stock
35 En stock
Caractéristiques
  • d
    265.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • Taille nominale du tube
    DN 150
  • Indice de pression nominale
    6
  • Standard
    DIN
Cape de protection de bride 209.5 mm 31.8 mm PE Jaune

10232835

Gamme de prix
5,8763 € - 5,2844 €

Niveaux de stock
108 En stock
Caractéristiques
  • d
    209.5 mm
  • h
    31.8 mm
  • Taille nominale du tube
    3"
  • Indice de pression nominale
    600
  • Standard
    ANSI
Cape de protection de bride 160.0 mm 11.0 mm PE Jaune

10232682

Gamme de prix
28,4023 € - 28,4023 €

Niveaux de stock
13 En stock
Caractéristiques
  • d
    160.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • Taille nominale du tube
    DN 65
  • Indice de pression nominale
    6
  • Standard
    DIN
Cape de protection de bride 210.0 mm 13.0 mm PE Jaune

10232729

Gamme de prix
41,9953 € - 41,9953 €

Niveaux de stock
498 En stock
Caractéristiques
  • d
    210.0 mm
  • h
    13.0 mm
  • Taille nominale du tube
    DN 100
  • Indice de pression nominale
    6
  • Standard
    DIN