Les capes de masquage extensibles sont une excellente alternative aux capes classiques, lorsque les pièces à couvrir ont des formes peu commodes. Notre gamme comprend des capes en PEBD et PE conçues pour s'étirer et dotées d'une extrémité élastiquée. Notre gamme propose également des capes en silicone qui s'appuient sur l'élasticité naturelle des matériaux pour l'expansion.
Les capes élastiques PEBD et PE offrent un ajustement plus ample. Elles sont donc idéales pour la protection générale pendant le transport et le stockage, ainsi que pour les besoins de masquage léger.
En revanche, les capes en silicone offrent une meilleure adhérence à la pièce. Elles conviennent donc aux applications sensibles à la pression.
Matière: PE, PEBD, Silicone Couleur: Transparent, Bleu, Rouge, Blanc Séries: SRF0083, SR1097, SRF0019
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Couleur | Matière | Température maximum | A | Type | OD | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,8368 € - 3,6367 € | Demander le délai de livraison ici |
Transparent
|
PEBD
|
212 °F
100 °C
|
23.622 in
600.0 mm
|
2
|
15.748 in
400.0 mm
|
||
| 1,3437 € - 2,6609 € | 1470 En stock |
Transparent
|
PEBD
|
212 °F
100 °C
|
3.937 in
100.0 mm
|
2
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 1,0988 € - 2,175 € | 2360 En stock |
Transparent
|
PEBD
|
212 °F
100 °C
|
1.969 in
50.0 mm
|
2
|
7.874 in
200.0 mm
|
||
| 0,9768 € - 1,9372 € | Demander le délai de livraison ici |
Transparent
|
PEBD
|
212 °F
100 °C
|
1.969 in
50.0 mm
|
2
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 1,4688 € - 2,9089 € | 2100 En stock |
Transparent
|
PEBD
|
212 °F
100 °C
|
3.937 in
100.0 mm
|
2
|
7.874 in
200.0 mm
|
||
| 1,5826 € - 3,1344 € | 2630 En stock |
Transparent
|
PEBD
|
|
11.811 in
300.0 mm
|
|
5.906 in
150.0 mm
|
||
| 2,1935 € - 4,3562 € | 20 En stock |
Transparent
|
PEBD
|
|
23.622 in
600.0 mm
|
|
23.622 in
600.0 mm
|
||
| 1,9536 € - 3,8868 € | 960 En stock |
Transparent
|
PEBD
|
|
23.622 in
600.0 mm
|
|
17.717 in
450.0 mm
|
||
| 1,2207 € - 2,419 € | 70 En stock |
Transparent
|
PEBD
|
212 °F
100 °C
|
1.969 in
50.0 mm
|
2
|
11.811 in
300.0 mm
|
||
| 1,7015 € - 3,3855 € | 450 En stock |
Transparent
|
PEBD
|
|
11.811 in
300.0 mm
|
|
9.843 in
250.0 mm
|
||
| 2,4333 € - 4,8277 € | 310 En stock |
Transparent
|
PEBD
|
212 °F
100 °C
|
35.433 in
900.0 mm
|
2
|
23.622 in
600.0 mm
|
||
| 1,3105 € - 3,5329 € | 2400 En stock |
Rouge
|
Silicone
|
212 °F
100 °C
|
2.756 in
70.0 mm
|
1
|
3.819 in
97.0 mm
|
||
| 1,6259 € - 4,8987 € | Demander le délai de livraison ici |
Bleu
|
Silicone
|
212 °F
100 °C
|
4.252 in
108.0 mm
|
1
|
5.02 in
127.5 mm
|
||
| 1,1055 € - 2,4554 € | 22400 En stock |
Blanc
|
Silicone
|
212 °F
100 °C
|
2.362 in
60.0 mm
|
1
|
2.953 in
75.0 mm
|
||
| 0,1593 € - 0,177 € | 4000 En stock |
Transparent
|
PE
|
140 °F
60 °C
|
1 in
25.4 mm
|
|
2.75 in
69.85 mm
|
||
| 1,2965 € - 1,4406 € | 200 En stock |
Transparent
|
PE
|
140 °F
60 °C
|
6.5 in
165.1 mm
|
3
|
32 in
812.8 mm
|
||
| 1,0784 € - 1,1982 € | 3750 En stock |
Transparent
|
PE
|
140 °F
60 °C
|
5 in
127.0 mm
|
3
|
15.949 in
405.1 mm
|
||
| 0,7721 € - 0,8579 € | 1400 En stock |
Bleu
|
PE
|
140 °F
60 °C
|
5.748 in
146.0 mm
|
3
|
24 in
609.6 mm
|
||
| 0,2259 € - 0,251 € | 4500 En stock |
Transparent
|
PE
|
140 °F
60 °C
|
2.441 in
62.0 mm
|
3
|
8.661 in
220.0 mm
|
||
| 0,7551 € - 0,839 € | 4000 En stock |
Transparent
|
PE
|
140 °F
60 °C
|
4.252 in
108.0 mm
|
3
|
13 in
330.2 mm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer