Menu Rechercher

Capes de masquage à retrait facile

En stock

Les capes de masquage Easy Pull sont destinées à masquer les pièces pendant les opérations d'anodisation, de sablage, de revêtement par poudre, de revêtement électronique, de placage et de peinture ordinaire. Disponibles dans une variété de matériaux avec une large gamme d'avantages. Le silicone est une substance de masquage de haute qualité qui peut résister à des températures élevées. L'EPDM est un composé moins coûteux qui résiste moins bien à la chaleur.Les capes de masquage à retrait facile offrent une protection optimale pour les tiges, les tuyaux et les tubes pendant le processus de fabrication.Applications typiques : anodisation, grenaillage, revêtement en poudre, électrophorèse, placage et les lignes de peinture générales.Pour assurer le meilleur ajustement possible, la dimension du diamètre intérieur doit être d'environ 10 % inférieure au diamètre extérieur de la pièce à masquer. Matière: EPDM, Silicone, PVC Couleur: Noir, Naturel, Transparent, Jaune Séries: SR1096, SR6119, SR5755, SRF0079

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
67 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité d Couleur Matière h d1 Type Ajouter au panier
0,9717 € - 1,2602 € 36600 En stock
15.4 mm
Noir
EPDM
30.0 mm
18.6 mm
0,579 € - 0,579 € Demander le délai de livraison ici
8.0 mm
Noir
EPDM
24.7 mm
11.2 mm
0,5597 € - 0,5597 € 43000 En stock
6.0 mm
Noir
EPDM
30.0 mm
9.2 mm
0,8071 € - 0,8071 € Demander le délai de livraison ici
11.5 mm
Noir
EPDM
30.9 mm
14.6 mm
0,7626 € - 0,9905 € 4450 En stock
12.3 mm
Noir
EPDM
25.7 mm
15.5 mm
1,0745 € - 1,131 € 7400 En stock
9.0 mm
Naturel
Silicone
52.0 mm
6.0 mm
2
21000 En stock
Naturel
Silicone
1,0178 € - 2,1376 € 2060 En stock
3.2 mm
Noir
EPDM
50.8 mm
6.4 mm
1
0,5016 € - 0,6519 € 10450 En stock
6.5 mm
Noir
EPDM
23.1 mm
9.7 mm
0,5567 € - 0,5567 € 1667 En stock
4.8 mm
Noir
EPDM
35.0 mm
7.9 mm
0,4745 € - 0,5666 € 5450 En stock
4.0 mm
Noir
EPDM
30.0 mm
7.2 mm
0,6703 € - 0,8712 € 11860 En stock
7.5 mm
Noir
EPDM
33.8 mm
10.6 mm
1,46 € - 3,0655 € 2650 En stock
13.5 mm
Noir
EPDM
30.0 mm
16.7 mm
0,1583 € - 0,1583 € 1000 En stock
Naturel
Silicone
0,3299 € - 0,611 € 800 En stock
12.2 mm
Transparent
Silicone
38.1 mm
9.0 mm
2
10020357 0,1206 € - 0,2532 € 7500 En stock
7.7 mm
Jaune
PVC
25.0 mm
3
0,2736 € - 0,5068 € Demander le délai de livraison ici
14.3 mm
Transparent
Silicone
24.1 mm
11.1 mm
2
0,1806 € - 0,3792 € 24 En stock
15.3 mm
Jaune
PVC
13.0 mm
3
1,5369 € - 3,2282 € Demander le délai de livraison ici
21.0 mm
Naturel
Caoutchouc silicone
52.0 mm
18.0 mm
2
1,2346 € - 2,5922 € Demander le délai de livraison ici
18.0 mm
Naturel
Silicone
52.0 mm
15.0 mm
2
  • sur 4
Capes de masquage Easy Pull 0.606 in 1.181 in Noir EPDM

10251553

Gamme de prix
1,2602 € - 0,9717 €

Niveaux de stock
36600 En stock
Caractéristiques
  • d
    15.4 mm
  • d1
    18.6 mm
  • h
    30.0 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière
    EPDM
Capes de masquage Easy Pull 0.314 in 0.972 in Noir EPDM

10377963

Gamme de prix
0,579 € - 0,579 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    8.0 mm
  • d1
    11.2 mm
  • h
    24.7 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière
    EPDM
Capes de masquage Easy Pull 0.236 in 1.181 in Noir EPDM

10377956

Gamme de prix
0,5597 € - 0,5597 €

Niveaux de stock
43000 En stock
Caractéristiques
  • d
    6.0 mm
  • d1
    9.2 mm
  • h
    30.0 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière
    EPDM
Capes de masquage Easy Pull 0.452 in 1.216 in Noir EPDM

10377994

Gamme de prix
0,8071 € - 0,8071 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    11.5 mm
  • d1
    14.6 mm
  • h
    30.9 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière
    EPDM
Capes de masquage Easy Pull 0.484 in 1.011 in Noir EPDM

10251539

Gamme de prix
0,9905 € - 0,7626 €

Niveaux de stock
4450 En stock
Caractéristiques
  • d
    12.3 mm
  • d1
    15.5 mm
  • h
    25.7 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière
    EPDM
Capes de masquage Easy Pull 9.0 mm 52.0 mm Naturel Silicone

10272374

Gamme de prix
1,131 € - 1,0745 €

Niveaux de stock
7400 En stock
Caractéristiques
  • d
    9.0 mm
  • d1
    6.0 mm
  • h
    52.0 mm
  • Température maximum
    250 °C
  • Couleur
    Naturel
cape de masquage Easy Pull 0.035 in Naturel Silicone

10240731


Niveaux de stock
21000 En stock
Caractéristiques
  • A
    7.1 mm
  • B
    11.7 mm
  • C
    0.9 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Matière
    Silicone
cape de masquage Easy Pull 6.4 mm 50.8 mm Noir EPDM

10377925

Gamme de prix
2,1376 € - 1,0178 €

Niveaux de stock
2060 En stock
Caractéristiques
  • d
    3.2 mm
  • d1
    6.4 mm
  • h
    50.8 mm
  • Température maximum
    180 °C
  • Couleur
    Noir
Capes de masquage Easy Pull 0.255 in 0.909 in Noir EPDM

10251515

Gamme de prix
0,6519 € - 0,5016 €

Niveaux de stock
10450 En stock
Caractéristiques
  • d
    6.5 mm
  • d1
    9.7 mm
  • h
    23.1 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière
    EPDM
Capes de masquage Easy Pull 0.188 in 1.377 in Noir EPDM

10377932

Gamme de prix
0,5567 € - 0,5567 €

Niveaux de stock
1667 En stock
Caractéristiques
  • d
    4.8 mm
  • d1
    7.9 mm
  • h
    35.0 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière
    EPDM
Capes de masquage Easy Pull 0.157 in 1.181 in Noir EPDM

10251508

Gamme de prix
0,5666 € - 0,4745 €

Niveaux de stock
5450 En stock
Caractéristiques
  • d
    4.0 mm
  • d1
    7.2 mm
  • h
    30.0 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière
    EPDM
Capes de masquage Easy Pull 0.295 in 1.330 in Noir EPDM

10251522

Gamme de prix
0,8712 € - 0,6703 €

Niveaux de stock
11860 En stock
Caractéristiques
  • d
    7.5 mm
  • d1
    10.6 mm
  • h
    33.8 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière
    EPDM
Capes de masquage Easy Pull 0.531 in 1.181 in Noir EPDM

10251546

Gamme de prix
3,0655 € - 1,46 €

Niveaux de stock
2650 En stock
Caractéristiques
  • d
    13.5 mm
  • d1
    16.7 mm
  • h
    30.0 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière
    EPDM
cape de masquage Easy Pull 0.031 in Naturel Silicone

10240724

Gamme de prix
0,1583 € - 0,1583 €

Niveaux de stock
1000 En stock
Caractéristiques
  • A
    6.3 mm
  • B
    9.0 mm
  • C
    0.8 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Matière
    Silicone
cape de masquage Easy Pull 12.2 mm 38.1 mm Transparent Silicone

10377895

Gamme de prix
0,611 € - 0,3299 €

Niveaux de stock
800 En stock
Caractéristiques
  • d
    12.2 mm
  • d1
    9.0 mm
  • h
    38.1 mm
  • Température maximum
    250 °C
  • Couleur
    Transparent
cape de masquage Easy Pull 7.7 mm 25.0 mm Jaune PVC

10020357

Gamme de prix
0,2532 € - 0,1206 €

Niveaux de stock
7500 En stock
Caractéristiques
  • d
    7.7 mm
  • h
    25.0 mm
  • Température maximum
    250 °C
  • Couleur
    Jaune
  • Matière
    PVC
cape de masquage Easy Pull 14.3 mm 24.1 mm Transparent Silicone

10377918

Gamme de prix
0,5068 € - 0,2736 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    14.3 mm
  • d1
    11.1 mm
  • h
    24.1 mm
  • Température maximum
    250 °C
  • Couleur
    Transparent
cape de masquage Easy Pull 15.3 mm 13.0 mm Jaune PVC

10020470

Gamme de prix
0,3792 € - 0,1806 €

Niveaux de stock
24 En stock
Caractéristiques
  • d
    15.3 mm
  • h
    13.0 mm
  • Température maximum
    250 °C
  • Couleur
    Jaune
  • Matière
    PVC
Capes de masquage Easy Pull 0.708 in 2.047 in Naturel Caoutchouc silicone

10272411

Gamme de prix
3,2282 € - 1,5369 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    21.0 mm
  • d1
    18.0 mm
  • h
    52.0 mm
  • Température maximum
    250 °C
  • Couleur
    Naturel
Capes de masquage Easy Pull 18.0 mm 52.0 mm Naturel Silicone

10272404

Gamme de prix
2,5922 € - 1,2346 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    18.0 mm
  • d1
    15.0 mm
  • h
    52.0 mm
  • Température maximum
    250 °C
  • Couleur
    Naturel