Les capes de masquage Easy Pull sont destinées à masquer les pièces pendant les opérations d'anodisation, de sablage, de revêtement par poudre, de revêtement électronique, de placage et de peinture ordinaire. Disponibles dans une variété de matériaux avec une large gamme d'avantages. Le silicone est une substance de masquage de haute qualité qui peut résister à des températures élevées. L'EPDM est un composé moins coûteux qui résiste moins bien à la chaleur.Les capes de masquage à retrait facile offrent une protection optimale pour les tiges, les tuyaux et les tubes pendant le processus de fabrication.Applications typiques : anodisation, grenaillage, revêtement en poudre, électrophorèse, placage et les lignes de peinture générales.Pour assurer le meilleur ajustement possible, la dimension du diamètre intérieur doit être d'environ 10 % inférieure au diamètre extérieur de la pièce à masquer. Matière: EPDM, Silicone, Caoutchouc silicone, PVC Couleur: Noir, Naturel, Transparent, Jaune Séries: SR1096, SR6119, SR5755, SRF0079
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | d | Couleur | Matière | h | d1 | Type | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,445 € - 0,9347 € | Demander le délai de livraison ici |
0.236 in
6.0 mm
|
Naturel
|
Silicone
|
2.047 in
52.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
2
|
||
| 1,2963 € - 2,7218 € | Demander le délai de livraison ici |
0.709 in
18.0 mm
|
Naturel
|
Silicone
|
2.047 in
52.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
2
|
||
| Demander le délai de livraison ici |
0.236 in
6.0 mm
|
Noir
|
EPDM
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
1
|
|||
| 1949 En stock |
|
Noir
|
Silicone
|
|
|
|
|||
| 0,8384 € - 2,2638 € | Demander le délai de livraison ici |
0.591 in
15.0 mm
|
Noir
|
EPDM
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
1
|
||
| 10020357 | 0,1266 € - 0,2658 € | 7500 En stock |
0.303 in
7.7 mm
|
Jaune
|
PVC
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
3
|
|
| 0,3444 € - 0,6378 € | Demander le délai de livraison ici |
0.5 in
12.7 mm
|
Transparent
|
Silicone
|
1.421 in
36.1 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
2
|
||
| 0,2554 € - 0,717 € | 1000 En stock |
0.787 in
20.0 mm
|
Jaune
|
PVC
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
3
|
||
| 0,3243 € - 0,6812 € | 21000 En stock |
0.988 in
25.1 mm
|
Jaune
|
PVC
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
3
|
||
| 0,6864 € - 1,3788 € | Demander le délai de livraison ici |
0.866 in
22.0 mm
|
Jaune
|
PVC
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
3
|
||
| 0,3275 € - 0,6878 € | Demander le délai de livraison ici |
1.059 in
26.9 mm
|
Jaune
|
PVC
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
3
|
||
| 0,0891 € - 0,1872 € | 215000 En stock |
0.189 in
4.8 mm
|
Jaune
|
PVC
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
3
|
||
| 0,2264 € - 0,237 € | 4105 En stock |
|
Noir
|
Silicone
|
|
|
|
||
| Demander le délai de livraison ici |
0.472 in
12.0 mm
|
Noir
|
EPDM
|
1.012 in
25.7 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
1
|
|||
| 0,1523 € - 0,3199 € | 10000 En stock |
0.488 in
12.4 mm
|
Jaune
|
PVC
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
3
|
||
| 0,1221 € - 0,2566 € | 5000 En stock |
0.366 in
9.3 mm
|
Jaune
|
PVC
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
3
|
||
| 0,1896 € - 0,3982 € | 24 En stock |
0.602 in
15.3 mm
|
Jaune
|
PVC
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
3
|
||
| 0,3464 € - 0,6415 € | 800 En stock |
0.48 in
12.2 mm
|
Transparent
|
Silicone
|
1.5 in
38.1 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
2
|
||
| 2836 En stock |
|
Noir
|
Silicone
|
|
|
|
|||
| 0,8475 € - 0,8475 € | 535 En stock |
0.453 in
11.5 mm
|
Noir
|
EPDM
|
1.217 in
30.9 mm
|
0.575 in
14.6 mm
|
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer