Les capes de masquage Easy Pull sont destinées à masquer les pièces pendant les opérations d'anodisation, de sablage, de revêtement par poudre, de revêtement électronique, de placage et de peinture ordinaire. Disponibles dans une variété de matériaux avec une large gamme d'avantages. Le silicone est une substance de masquage de haute qualité qui peut résister à des températures élevées. L'EPDM est un composé moins coûteux qui résiste moins bien à la chaleur.Les capes de masquage à retrait facile offrent une protection optimale pour les tiges, les tuyaux et les tubes pendant le processus de fabrication.Applications typiques : anodisation, grenaillage, revêtement en poudre, électrophorèse, placage et les lignes de peinture générales.Pour assurer le meilleur ajustement possible, la dimension du diamètre intérieur doit être d'environ 10 % inférieure au diamètre extérieur de la pièce à masquer. Matière: EPDM, Silicone, Caoutchouc silicone, PVC Couleur: Noir, Naturel, Transparent, Jaune Séries: SR1096, SR6119, SR5755, SRF0079
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | d | Couleur | Matière | h | d1 | Type | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,8007 € - 1,04 € | 3450 En stock |
0.484 in
12.3 mm
|
Noir
|
EPDM
|
1.012 in
25.7 mm
|
0.61 in
15.5 mm
|
|
||
| 1,0687 € - 2,2445 € | 2060 En stock |
0.126 in
3.2 mm
|
Noir
|
EPDM
|
2 in
50.8 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
1
|
||
| Demander le délai de livraison ici |
0.709 in
18.0 mm
|
Noir
|
EPDM
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
1
|
|||
| 0,608 € - 0,608 € | Demander le délai de livraison ici |
0.315 in
8.0 mm
|
Noir
|
EPDM
|
0.972 in
24.7 mm
|
0.441 in
11.2 mm
|
|
||
| 1,0202 € - 1,3232 € | 35800 En stock |
0.606 in
15.4 mm
|
Noir
|
EPDM
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.732 in
18.6 mm
|
|
||
| 0,8384 € - 2,2638 € | Demander le délai de livraison ici |
0.591 in
15.0 mm
|
Noir
|
EPDM
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
1
|
||
| Demander le délai de livraison ici |
0.236 in
6.0 mm
|
Noir
|
EPDM
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
1
|
|||
| 0,4983 € - 0,5949 € | 5450 En stock |
0.157 in
4.0 mm
|
Noir
|
EPDM
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.283 in
7.2 mm
|
|
||
| 0,7038 € - 0,9148 € | 11860 En stock |
0.295 in
7.5 mm
|
Noir
|
EPDM
|
1.331 in
33.8 mm
|
0.417 in
10.6 mm
|
|
||
| 1,533 € - 3,2188 € | 2650 En stock |
0.531 in
13.5 mm
|
Noir
|
EPDM
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.657 in
16.7 mm
|
|
||
| Demander le délai de livraison ici |
0.472 in
12.0 mm
|
Noir
|
EPDM
|
1.012 in
25.7 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
1
|
|||
| 0,5845 € - 0,5845 € | 1667 En stock |
0.189 in
4.8 mm
|
Noir
|
EPDM
|
1.378 in
35.0 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
|
||
| 0,5267 € - 0,6844 € | 11950 En stock |
0.256 in
6.5 mm
|
Noir
|
EPDM
|
0.909 in
23.1 mm
|
0.382 in
9.7 mm
|
|
||
| 0,8475 € - 0,8475 € | 535 En stock |
0.453 in
11.5 mm
|
Noir
|
EPDM
|
1.217 in
30.9 mm
|
0.575 in
14.6 mm
|
|
||
| 0,5877 € - 0,5877 € | 43000 En stock |
0.236 in
6.0 mm
|
Noir
|
EPDM
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.362 in
9.2 mm
|
|
||
| 1,3134 € - 2,9028 € | Demander le délai de livraison ici |
0.906 in
23.0 mm
|
Noir
|
EPDM
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
1
|
||
| 250 En stock |
1.142 in
29.0 mm
|
Noir
|
EPDM
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
1
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
0.669 in
17.0 mm
|
Noir
|
EPDM
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
1
|
|||
| 0,877 € - 0,877 € | 5412 En stock |
0.669 in
17.0 mm
|
Noir
|
EPDM
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
1
|
||
| 0,7741 € - 0,7741 € | Demander le délai de livraison ici |
0.906 in
23.0 mm
|
Noir
|
EPDM
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer