Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Les capes rondes standard empêchent la saleté et les autres contaminants de pénétrer dans les tubes, tuyaux et tiges filetés ou non filetés. Disponibles en version standard, courte ou longue, en fonction de l'utilisation prévue. Peuvent résister à des températures allant jusqu'à 70 C.Utilisées pour protéger en toute sécurité les tubes, tiges et tuyaux, filetés ou non.Empêchent la saleté, les débris, la poussière et les autres contaminants d’endommager les tubes.Utilisées pour les applications industrielles, CVC et de plomberie. Matière: PEBD Couleur: Naturel Séries: SRF0068
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | d | D | h | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0891 € - 0,1241 € | 4444 En stock |
0.406 in
10.3 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,0785 € - 0,1096 € | Demander le délai de livraison ici |
0.307 in
7.8 mm
|
0.37 in
9.4 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 0,0948 € - 0,1501 € | 7947 En stock |
0.5 in
12.7 mm
|
0.587 in
14.9 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
||
| 0,1945 € - 0,3547 € | 5033 En stock |
0.929 in
23.6 mm
|
1.008 in
25.6 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
| 0,2225 € - 0,5486 € | Demander le délai de livraison ici |
1.291 in
32.8 mm
|
1.409 in
35.8 mm
|
0.886 in
22.5 mm
|
||
| 0,2694 € - 0,661 € | 4250 En stock |
1.445 in
36.7 mm
|
1.563 in
39.7 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,4468 € - 0,9903 € | 50 En stock |
2.031 in
51.6 mm
|
2.118 in
53.8 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 0,0948 € - 0,1501 € | Demander le délai de livraison ici |
0.657 in
16.7 mm
|
0.74 in
18.8 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
||
| 1,1354 € - 1,9899 € | 466 En stock |
2.748 in
69.8 mm
|
2.913 in
74.0 mm
|
1.004 in
25.5 mm
|
||
| 0,8797 € - 1,725 € | 82 En stock |
3.425 in
87.0 mm
|
3.543 in
90.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 0,7947 € - 1,5523 € | 2450 En stock |
2.972 in
75.5 mm
|
3.11 in
79.0 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
||
| 0,8913 € - 1,739 € | 349 En stock |
4.008 in
101.8 mm
|
4.094 in
104.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
| 0,486 € - 1,0639 € | 489 En stock |
2.343 in
59.5 mm
|
2.441 in
62.0 mm
|
1.181 in
30 mm
|
||
| 1,2275 € - 2,1626 € | Demander le délai de livraison ici |
3.13 in
79.5 mm
|
3.307 in
84.0 mm
|
1.004 in
25.5 mm
|
||
| 0,1532 € - 0,2805 € | 3700 En stock |
0.811 in
20.6 mm
|
0.902 in
22.9 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,2222 € - 0,4076 € | Demander le délai de livraison ici |
1.161 in
29.5 mm
|
1.24 in
31.5 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
| 0,2694 € - 0,661 € | 1340 En stock |
1.378 in
35.0 mm
|
1.472 in
37.4 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 0,4492 € - 0,9927 € | 160 En stock |
2 in
50.8 mm
|
2.087 in
53.0 mm
|
1.201 in
30.5 mm
|
||
| 0,1945 € - 0,3547 € | 1090 En stock |
1.012 in
25.7 mm
|
1.091 in
27.7 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
||
| 0,2488 € - 0,608 € | Demander le délai de livraison ici |
1.291 in
32.8 mm
|
1.386 in
35.2 mm
|
1.772 in
45.0 mm