Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Les capes rondes en vinyle scellent et protègent les extrémités des tuyaux, des tubes et des articles cylindriques contre la contamination. Permettent d'obtenir une finition propre. Résistants aux chocs, aux intempéries et à l'abrasion.La cape d’extrémité en vinyle arrondie offre un aspect propre et fini aux extrémités de divers objets cylindriques.Conçue pour s’adapter solidement aux extrémités des tubes, tiges ou tuyaux cylindriques ronds.Agit comme une barrière de protection contre l’humidité, la poussière, la saleté et les autres contaminants. Matière: PVC Couleur: Noir, Rouge, Jaune Séries: SR1044
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | d | Thread Sizes (All) | Couleur | h | Norme de filetage | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,445 € - 0,8985 € | 1000 En stock |
0.843 in
21.4 mm
|
|
Rouge
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 0,5375 € - 0,9346 € | 11300 En stock |
1 in
25.4 mm
|
|
Rouge
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 0,8885 € - 1,2242 € | 8900 En stock |
1.252 in
31.8 mm
|
|
Rouge
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 1,8963 € - 3,1991 € | 1200 En stock |
2 in
50.8 mm
|
|
Rouge
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
||
| 10009000 | 4,1216 € - 8,6556 € | 3400 En stock |
2.5 in
63.5 mm
|
|
Rouge
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
|
| 0,1912 € - 0,4017 € | Demander le délai de livraison ici |
0.685 in
17.4 mm
|
|
Rouge
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
||
| 0,056 € - 0,1427 € | 2500 En stock |
0.11 in
2.8 mm
|
M3
|
Noir
|
0.512 in
13.0 mm
|
Métrique
|
||
| 2,7112 € - 3,357 € | 21 En stock |
2.252 in
57.2 mm
|
|
Rouge
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
||
| 0,2272 € - 0,3521 € | 500 En stock |
0.598 in
15.2 mm
|
Non Threaded
|
Rouge
|
0.512 in
13.0 mm
|
Non fileté
|
||
| 1,7394 € - 2,689 € | 320 En stock |
1.874 in
47.6 mm
|
|
Rouge
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
||
| 3,4323 € - 3,5214 € | Demander le délai de livraison ici |
2.374 in
60.3 mm
|
|
Rouge
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
||
| 5,908 € - 12,407 € | 20 En stock |
2.748 in
69.8 mm
|
Non Threaded
|
Rouge
|
1.969 in
50.0 mm
|
Non fileté
|
||
| 0,5002 € - 1,0505 € | 74 En stock |
0.626 in
15.9 mm
|
|
Rouge
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
||
| 2,2568 € - 3,2187 € | Demander le délai de livraison ici |
2.122 in
53.9 mm
|
|
Rouge
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
||
| 1,3181 € - 1,6849 € | 1700 En stock |
1.752 in
44.5 mm
|
|
Rouge
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 0,9479 € - 1,9904 € | 700 En stock |
1.626 in
41.3 mm
|
|
Rouge
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
||
| 0,1583 € - 0,2339 € | Demander le délai de livraison ici |
0.343 in
8.7 mm
|
Non Threaded
|
Rouge
|
0.512 in
13.0 mm
|
Non fileté
|
||
| 0,1989 € - 0,3182 € | 10000 En stock |
0.469 in
11.9 mm
|
|
Rouge
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 0,0946 € - 0,2044 € | 4000 En stock |
0.327 in
8.3 mm
|
Non Threaded
|
Noir
|
0.984 in
25.0 mm
|
Non fileté
|
||
| 0,0828 € - 0,1945 € | 20500 En stock |
0.374 in
9.5 mm
|
1/8 in; M10; 3/8 in
|
Noir
|
0.512 in
13.0 mm
|
UNF