Les capes rondes en vinyle scellent et protègent les extrémités des tuyaux, des tubes et des articles cylindriques contre la contamination. Permettent d'obtenir une finition propre. Résistants aux chocs, aux intempéries et à l'abrasion.La cape d’extrémité en vinyle arrondie offre un aspect propre et fini aux extrémités de divers objets cylindriques.Conçue pour s’adapter solidement aux extrémités des tubes, tiges ou tuyaux cylindriques ronds.Agit comme une barrière de protection contre l’humidité, la poussière, la saleté et les autres contaminants. Matière: PVC Couleur: Noir, Rouge, Jaune Séries: SR1044
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | d | Thread Sizes (All) | Couleur | h | Norme de filetage | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,0226 € - 1,8655 € | 398 En stock |
1.752 in
44.5 mm
|
1-3/8 in; M35
|
Noir
|
1.496 in
38.0 mm
|
Filetages métriques
|
||
| 0,8659 € - 1,5823 € | 443 En stock |
1.626 in
41.3 mm
|
1-1/4; M42
|
Noir
|
1.496 in
38.0 mm
|
Filetages métriques
|
||
| 0,707 € - 1,2852 € | 591 En stock |
1.5 in
38.1 mm
|
1-1/2; M39
|
Noir
|
0.984 in
25.0 mm
|
Filetages UNF
|
||
| 0,4675 € - 0,8521 € | 40 En stock |
0.969 in
24.6 mm
|
M25
|
Noir
|
0.512 in
13.0 mm
|
Filetages métriques
|
||
| 0,6403 € - 1,1653 € | Demander le délai de livraison ici |
1.374 in
34.9 mm
|
1-3/8 in; M35
|
Noir
|
1.496 in
38.0 mm
|
Filetages UNF
|
||
| 0,7785 € - 1,4165 € | 54 En stock |
1.5 in
38.1 mm
|
1-1/2; M42
|
Noir
|
1.969 in
50.0 mm
|
Filetages UNF
|
||
| 0,6104 € - 1,11 € | Demander le délai de livraison ici |
1.374 in
34.9 mm
|
1-3/8 in; M35
|
Noir
|
0.984 in
25.0 mm
|
Filetages UNF
|
||
| 0,7415 € - 1,3519 € | 391 En stock |
1.5 in
38.1 mm
|
1-1/2; M39
|
Noir
|
1.496 in
38.0 mm
|
Filetages UNF
|
||
| 0,9098 € - 1,6606 € | 29 En stock |
1.626 in
41.3 mm
|
1-1/4; M42
|
Noir
|
1.969 in
50.0 mm
|
Filetages métriques
|
||
| 0,9649 € - 1,7549 € | 448 En stock |
1.752 in
44.5 mm
|
1-3/8 in; M35
|
Noir
|
0.984 in
25.0 mm
|
Filetages métriques
|
||
| 1,229 € - 2,2407 € | 6 En stock |
1.874 in
47.6 mm
|
1-1/2; M48
|
Noir
|
1.496 in
38.0 mm
|
Filetages métriques
|
||
| 140 En stock |
2.252 in
57.2 mm
|
2-1/4;M58
|
Noir
|
1.496 in
38.0 mm
|
Filetages métriques
|
|||
| 1,1505 € - 2,1008 € | 220 En stock |
1.874 in
47.6 mm
|
1-1/2; M48
|
Noir
|
0.984 in
25.0 mm
|
Filetages métriques
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer