Menu Rechercher

Capes d'extrémité en vinyle

En stock

Les capes rondes en vinyle scellent et protègent les extrémités des tuyaux, des tubes et des articles cylindriques contre la contamination. Permettent d'obtenir une finition propre. Résistants aux chocs, aux intempéries et à l'abrasion.La cape d’extrémité en vinyle arrondie offre un aspect propre et fini aux extrémités de divers objets cylindriques.Conçue pour s’adapter solidement aux extrémités des tubes, tiges ou tuyaux cylindriques ronds.Agit comme une barrière de protection contre l’humidité, la poussière, la saleté et les autres contaminants. Matière: PVC Couleur: Noir, Rouge, Jaune Séries: SR1044

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
273 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité d Thread Sizes (All) Couleur h Norme de filetage Ajouter au panier
0,3409 € - 0,6194 € 2507 En stock
14.3 mm
M15
Noir
25.0 mm
Filetages métriques
0,3547 € - 0,6448 € 1781 En stock
15.9 mm
3/8 in; M17
Noir
19.0 mm
Filetages métriques
0,4492 € - 0,8177 € 250 En stock
23.8 mm
M24
Noir
25.0 mm
Filetages métriques
0,4881 € - 0,8844 € 639 En stock
24.6 mm
M25
Noir
38.0 mm
Filetages métriques
0,4145 € - 0,7555 € 1750 En stock
21.4 mm
M22
Noir
13.0 mm
Filetages métriques
0,2916 € - 0,5282 € 665 En stock
13.5 mm
M14
Noir
13.0 mm
Filetages métriques
0,2475 € - 0,4498 € 48 En stock
9.5 mm
1/8; 3/8; M10
Noir
19.0 mm
Filetages UNF
0,3891 € - 0,7116 € 2399 En stock
19.1 mm
3/4; M20
Noir
13.0 mm
Filetages UNF
0,4007 € - 0,7256 € 1834 En stock
19.1 mm
3/4; M20
Noir
19.0 mm
Filetages UNF
0,4214 € - 0,7716 € 50 En stock
21.4 mm
M22
Noir
25.0 mm
Filetages métriques
0,4582 € - 0,8336 € 100 En stock
23.8 mm
M24
Noir
38.0 mm
Filetages métriques
140 En stock
57.2 mm
2-1/4;M58
Noir
38.0 mm
Filetages métriques
1,1505 € - 2,1008 € 220 En stock
47.6 mm
1-1/2; M48
Noir
25.0 mm
Filetages métriques
  • sur 14
Cape d’extrémité arrondie 14.3 mm 25.0 mm PVC Noir

10353677

Gamme de prix
0,6194 € - 0,3409 €

Niveaux de stock
2507 En stock
Caractéristiques
  • d
    14.3 mm
  • h
    25.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M15
  • Norme de filetage
    Filetages métriques
  • Couleur
    Noir
Cape d’extrémité arrondie 15.9 mm 19.0 mm PVC Noir

10353691

Gamme de prix
0,6448 € - 0,3547 €

Niveaux de stock
1781 En stock
Caractéristiques
  • d
    15.9 mm
  • h
    19.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    3/8 in; M17
  • Norme de filetage
    Filetages BSP
  • Norme de filetage
    Filetages métriques
Cape d’extrémité arrondie 23.8 mm 25.0 mm PVC Noir

10353813

Gamme de prix
0,8177 € - 0,4492 €

Niveaux de stock
250 En stock
Caractéristiques
  • d
    23.8 mm
  • h
    25.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M24
  • Norme de filetage
    Filetages métriques
  • Couleur
    Noir
Cape d’extrémité arrondie 24.6 mm 38.0 mm PVC Noir

10353851

Gamme de prix
0,8844 € - 0,4881 €

Niveaux de stock
639 En stock
Caractéristiques
  • d
    24.6 mm
  • h
    38.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M25
  • Norme de filetage
    Filetages métriques
  • Couleur
    Noir
Cape d’extrémité arrondie 21.4 mm 13.0 mm PVC Noir

10353776

Gamme de prix
0,7555 € - 0,4145 €

Niveaux de stock
1750 En stock
Caractéristiques
  • d
    21.4 mm
  • h
    13.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M22
  • Norme de filetage
    Filetages métriques
  • Couleur
    Noir
Cape d’extrémité arrondie 13.5 mm 13.0 mm PVC Noir

10353608

Gamme de prix
0,5282 € - 0,2916 €

Niveaux de stock
665 En stock
Caractéristiques
  • d
    13.5 mm
  • h
    13.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M14
  • Norme de filetage
    Filetages métriques
  • Couleur
    Noir
Cape d’extrémité arrondie 9.5 mm 19.0 mm PVC Noir

10353523

Gamme de prix
0,4498 € - 0,2475 €

Niveaux de stock
48 En stock
Caractéristiques
  • d
    9.5 mm
  • h
    19.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    1/8; 3/8; M10
  • Norme de filetage
    Filetages BSP
  • Norme de filetage
    Filetages UNF
Cape d’extrémité arrondie 19.1 mm 13.0 mm PVC Noir

10353745

Gamme de prix
0,7116 € - 0,3891 €

Niveaux de stock
2399 En stock
Caractéristiques
  • d
    19.1 mm
  • h
    13.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    3/4; M20
  • Norme de filetage
    Filetages métriques
  • Norme de filetage
    Filetages UNF
Cape d’extrémité arrondie 19.1 mm 19.0 mm PVC Noir

10353752

Gamme de prix
0,7256 € - 0,4007 €

Niveaux de stock
1834 En stock
Caractéristiques
  • d
    19.1 mm
  • h
    19.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    3/4; M20
  • Norme de filetage
    Filetages métriques
  • Norme de filetage
    Filetages UNF
Cape d’extrémité arrondie 21.4 mm 25.0 mm PVC Noir

10353783

Gamme de prix
0,7716 € - 0,4214 €

Niveaux de stock
50 En stock
Caractéristiques
  • d
    21.4 mm
  • h
    25.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M22
  • Norme de filetage
    Filetages métriques
  • Couleur
    Noir
Cape d’extrémité arrondie 23.8 mm 38.0 mm PVC Noir

10353820

Gamme de prix
0,8336 € - 0,4582 €

Niveaux de stock
100 En stock
Caractéristiques
  • d
    23.8 mm
  • h
    38.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M24
  • Norme de filetage
    Filetages métriques
  • Couleur
    Noir
Cape d’extrémité arrondie 57.2 mm 38.0 mm PVC Noir

10354087


Niveaux de stock
140 En stock
Caractéristiques
  • d
    57.2 mm
  • h
    38.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    2-1/4;M58
  • Norme de filetage
    Filetages BSP
  • Norme de filetage
    Filetages métriques
Cape d’extrémité arrondie 47.6 mm 25.0 mm PVC Noir

10354063

Gamme de prix
2,1008 € - 1,1505 €

Niveaux de stock
220 En stock
Caractéristiques
  • d
    47.6 mm
  • h
    25.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    1-1/2; M48
  • Norme de filetage
    Filetages métriques
  • Norme de filetage
    Filetages BSP