Menu Rechercher

Capes carrées

En stock

Les embouts carrés protègent les articles tubulaires, tout en offrant une finition attrayante et brillante. Le matériau flexible permet de l'ajuster parfaitement et en douceur, ce qui garantit un ajustement serré et sûr.Produit de finition idéal pour les produits tubulaires.Matériau flexible, qui permet de monter facilement la pièce.Les capes protègent les tubes de la saleté, de la poussière et des autres débris. Matière: PVC Couleur: Noir Séries: SR1523

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
31 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité h AxA Ajouter au panier
0,2994 € - 0,6634 € 786 En stock
15.0 mm
12.7 mm
0,4791 € - 1,0594 € 1491 En stock
25.0 mm
12.7 mm
0,3151 € - 1,0749 € 675 En stock
25.0 mm
25.0 mm
0,4627 € - 1,582 € Demander le délai de livraison ici
40.0 mm
30.0 mm
0,3844 € - 1,3173 € 12 En stock
25.0 mm
30.0 mm
0,6737 € - 2,6174 € 97 En stock
40.0 mm
40.0 mm
0,2335 € - 0,5753 € 1240 En stock
25.0 mm
20.0 mm
0,2021 € - 0,4952 € 1150 En stock
15.0 mm
20.0 mm
0,2718 € - 0,6011 € Demander le délai de livraison ici
25.0 mm
19.0 mm
0,548 € - 1,5984 € 440 En stock
25.0 mm
40.0 mm
0,9557 € - 3,6969 € 113 En stock
40.0 mm
50.0 mm
0,2395 € - 0,585 € 2490 En stock
15.0 mm
19.0 mm
0,1898 € - 0,4653 € Demander le délai de livraison ici
25.0 mm
16.0 mm
0,2649 € - 0,5803 € Demander le délai de livraison ici
15.0 mm
25.0 mm
0,8312 € - 2,1167 € 14 En stock
25.0 mm
50.0 mm
0,1989 € - 0,4673 € Demander le délai de livraison ici
15.0 mm
12.7 mm
0,1708 € - 0,5693 € 22500 En stock
15.0 mm
19.0 mm
0,2413 € - 0,5628 € 1050 En stock
15.0 mm
25.0 mm
0,5878 € - 1,198 € Demander le délai de livraison ici
25.0 mm
40.0 mm
0,1266 € - 0,3277 € 250 En stock
15.0 mm
16.0 mm
  • sur 2
Embout carré 12.7 mm PVC Noir

10374047

Gamme de prix
0,6634 € - 0,2994 €

Niveaux de stock
786 En stock
Caractéristiques
  • AxA
    12.7 mm
  • h
    15.0 mm
  • Température maximum
    220 °C
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
Embout carré 12.7 mm PVC Noir

10374092

Gamme de prix
1,0594 € - 0,4791 €

Niveaux de stock
1491 En stock
Caractéristiques
  • AxA
    12.7 mm
  • h
    25.0 mm
  • Température maximum
    220 °C
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
Embout carré 25.0 mm PVC Noir

10374139

Gamme de prix
1,0749 € - 0,3151 €

Niveaux de stock
675 En stock
Caractéristiques
  • AxA
    25.0 mm
  • h
    25.0 mm
  • Température maximum
    220 °C
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
Embout carré 30.0 mm PVC Noir

10374177

Gamme de prix
1,582 € - 0,4627 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • AxA
    30.0 mm
  • h
    40.0 mm
  • Température maximum
    220 °C
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
Embout carré 30.0 mm PVC Noir

10374146

Gamme de prix
1,3173 € - 0,3844 €

Niveaux de stock
12 En stock
Caractéristiques
  • AxA
    30.0 mm
  • h
    25.0 mm
  • Température maximum
    220 °C
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
Embout carré 40.0 mm PVC Noir

10374184

Gamme de prix
2,6174 € - 0,6737 €

Niveaux de stock
97 En stock
Caractéristiques
  • AxA
    40.0 mm
  • h
    40.0 mm
  • Température maximum
    220 °C
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
Embout carré 20.0 mm PVC Noir

10374122

Gamme de prix
0,5753 € - 0,2335 €

Niveaux de stock
1240 En stock
Caractéristiques
  • AxA
    20.0 mm
  • h
    25.0 mm
  • Température maximum
    220 °C
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
Embout carré 20.0 mm PVC Noir

10374078

Gamme de prix
0,4952 € - 0,2021 €

Niveaux de stock
1150 En stock
Caractéristiques
  • AxA
    20.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • Température maximum
    220 °C
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
Embout carré 19.0 mm PVC Noir

10374115

Gamme de prix
0,6011 € - 0,2718 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • AxA
    19.0 mm
  • h
    25.0 mm
  • Température maximum
    220 °C
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
Embout carré 40.0 mm PVC Noir

10374153

Gamme de prix
1,5984 € - 0,548 €

Niveaux de stock
440 En stock
Caractéristiques
  • AxA
    40.0 mm
  • h
    25.0 mm
  • Température maximum
    220 °C
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
Embout carré 50.0 mm PVC Noir

10374191

Gamme de prix
3,6969 € - 0,9557 €

Niveaux de stock
113 En stock
Caractéristiques
  • AxA
    50.0 mm
  • h
    40.0 mm
  • Température maximum
    220 °C
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
Embout carré 19.0 mm PVC Noir

10374061

Gamme de prix
0,585 € - 0,2395 €

Niveaux de stock
2490 En stock
Caractéristiques
  • AxA
    19.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • Température maximum
    220 °C
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
Embout carré 16.0 mm PVC Noir

10374108

Gamme de prix
0,4653 € - 0,1898 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • AxA
    16.0 mm
  • h
    25.0 mm
  • Température maximum
    220 °C
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
Embout carré 25.0 mm PVC Noir

10374085

Gamme de prix
0,5803 € - 0,2649 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • AxA
    25.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • Température maximum
    220 °C
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
Embout carré 50.0 mm PVC Noir

10374160

Gamme de prix
2,1167 € - 0,8312 €

Niveaux de stock
14 En stock
Caractéristiques
  • AxA
    50.0 mm
  • h
    25.0 mm
  • Température maximum
    220 °C
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
Embout carré 12.7 mm 15.0 mm PVC Noir

10172421

Gamme de prix
0,4673 € - 0,1989 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • AxA
    12.7 mm
  • h
    15.0 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Code produit
    3926909790
Embout carré 19.0 mm 15.0 mm PVC Noir

10172445

Gamme de prix
0,5693 € - 0,1708 €

Niveaux de stock
22500 En stock
Caractéristiques
  • AxA
    19.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Code produit
    3926909790
Embout carré 25.0 mm 15.0 mm PVC Noir

10027301

Gamme de prix
0,5628 € - 0,2413 €

Niveaux de stock
1050 En stock
Caractéristiques
  • AxA
    25.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Code produit
    3926909790
Embout carré 40.0 mm 25.0 mm PVC Noir

10027349

Gamme de prix
1,198 € - 0,5878 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • AxA
    40.0 mm
  • h
    25.0 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Code produit
    3923509000
Embout carré 16.0 mm 15.0 mm PVC Noir

10027264

Gamme de prix
0,3277 € - 0,1266 €

Niveaux de stock
250 En stock
Caractéristiques
  • AxA
    16.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Code produit
    3926909790