Menu Rechercher

Capes & bouchons coniques - Standard

En stock

Les capes et bouchons coniques standard sont des composants polyvalents conçus pour une utilisation comme bouchon ou cape. Le profil conique permet à la pièce d’obturer plusieurs diamètres internes ou de recouvrir plusieurs diamètres externes.

Ces bouchons ou capes à double fonction sont habituellement utilisés pour protéger des dommages, des impuretés, de l’humidité et de la corrosion pendant le stockage et le transport.

Avec une conception à installation par pression directe, ces composants à double fonction sont faciles à installer et à retirer. La gamme exhaustive propose une sélection variée de tailles qui vont de 2,9 mm à 345,0 mm.

  • Tailles de bouchon adaptées à des diamètres internes et externes multiples.
  • Protègent les tuyaux filetés et non filetés, les ports et points d’accès des dommages, des impuretés, de l’humidité, des débris et de la corrosion.
  • Adaptées à une utilisation dans les systèmes hydrauliques, les composants automobiles ou les secteurs médicaux.
Matière: PEBD, PELD - PIR Couleur: Rouge, Bleu, Noir, Transparent, Jaune Séries: SR1000, SR1111, SRF0020

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
323 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité d1 D d2 d3 d4 h Type Ajouter au panier
552 En stock
70.0 mm
79.4 mm
75.8 mm
68.1 mm
74.0 mm
25.4 mm
2
0,0371 € - 0,0698 € 19000 En stock
9.4 mm
14.0 mm
10.8 mm
7.7 mm
9.3 mm
8.5 mm
2
5230 En stock
92.1 mm
100.0 mm
97.0 mm
88.3 mm
94.0 mm
32.0 mm
2
0,0678 € - 0,1793 € 10200 En stock
22.0 mm
28.5 mm
25.0 mm
20.5 mm
23.0 mm
15.9 mm
2
Demander le délai de livraison ici
146.8 mm
159.5 mm
151.0 mm
142.8 mm
148.6 mm
33.0 mm
2
2,3294 € - 4,7642 € 69 En stock
207.0 mm
222.3 mm
121.1 mm
209.5 mm
204.5 mm
35.7 mm
2
Demander le délai de livraison ici
57.5 mm
63.6 mm
57.6 mm
55.2 mm
56.1 mm
12.8 mm
2
0,7939 € - 1,2851 € Demander le délai de livraison ici
80.0 mm
89.8 mm
86.1 mm
77.5 mm
82.0 mm
25.1 mm
2
0,3942 € - 1,0594 € 5600 En stock
76.8 mm
85.7 mm
82.2 mm
74.8 mm
80.8 mm
25.4 mm
2
300 En stock
62.0 mm
71.0 mm
66.4 mm
59.0 mm
64.3 mm
28.0 mm
2
80 En stock
77.1 mm
85.7 mm
80.7 mm
74.8 mm
78.2 mm
19.0 mm
2
0,1686 € - 0,1936 € 28000 En stock
29.2 mm
34.7 mm
31.2 mm
28.0 mm
30.3 mm
12.7 mm
2
1,315 € - 2,5857 € 150 En stock
101.0 mm
109.0 mm
107.0 mm
98.0 mm
103.0 mm
28.6 mm
2
0,0887 € - 0,2047 € 11400 En stock
22.0 mm
29.0 mm
24.8 mm
20.4 mm
23.2 mm
17.0 mm
2
0,5538 € - 1,3041 € 14910 En stock
59.3 mm
70.3 mm
67.3 mm
56.7 mm
64.1 mm
31.7 mm
2
0,2104 € - 0,4106 € 67500 En stock
6.1 mm
11.9 mm
7.7 mm
4.4 mm
6.1 mm
9.5 mm
3
10204092 0,2313 € - 0,5202 € 500 En stock
12.1 mm
18.3 mm
13.8 mm
10.4 mm
12.1 mm
7.9 mm
3
0,0853 € - 0,1786 € Demander le délai de livraison ici
14.0 mm
19.8 mm
16.1 mm
12.3 mm
14.4 mm
12.7 mm
3
0,0905 € - 0,1793 € 8000 En stock
17.1 mm
22.2 mm
19.2 mm
15.6 mm
17.5 mm
15.9 mm
3
0,0844 € - 0,1767 € Demander le délai de livraison ici
13.5 mm
19.1 mm
15.7 mm
11.9 mm
14.1 mm
11.8 mm
3
  • sur 17
Capes & bouchons coniques - Standard PEBD 70.0 mm 75.8 mm Rouge

10070314


Niveaux de stock
552 En stock
Caractéristiques
  • D
    79.4 mm
  • d1
    70.0 mm
  • d2
    75.8 mm
  • d3
    68.1 mm
  • d4
    74.0 mm
Capes & bouchons coniques - Standard PEBD 9.4 mm 10.8 mm Rouge

10070536

Gamme de prix
0,0698 € - 0,0371 €

Niveaux de stock
19000 En stock
Caractéristiques
  • D
    14.0 mm
  • d1
    9.4 mm
  • d2
    10.8 mm
  • d3
    7.7 mm
  • d4
    9.3 mm
Capes & bouchons coniques - Standard PEBD 92.1 mm 97.0 mm Rouge

10069974


Niveaux de stock
5230 En stock
Caractéristiques
  • D
    100.0 mm
  • d1
    92.1 mm
  • d2
    97.0 mm
  • d3
    88.3 mm
  • d4
    94.0 mm
Capes & bouchons coniques - Standard PEBD 22.0 mm 25.0 mm Rouge

10070642

Gamme de prix
0,1793 € - 0,0678 €

Niveaux de stock
10200 En stock
Caractéristiques
  • D
    28.5 mm
  • d1
    22.0 mm
  • d2
    25.0 mm
  • d3
    20.5 mm
  • d4
    23.0 mm
Capes & bouchons coniques - Standard PEBD 146.8 mm 151.0 mm Rouge

10070635


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    159.5 mm
  • d1
    146.8 mm
  • d2
    151.0 mm
  • d3
    142.8 mm
  • d4
    148.6 mm
PEBD Capes & bouchons coniques - Standard 207.0 mm 121.1 mm Bleu 2

10187647

Gamme de prix
2,3294 € - 4,7642 €

Niveaux de stock
69 En stock
Caractéristiques
  • D
    222.3 mm
  • d1
    207.0 mm
  • d2
    121.1 mm
  • d3
    209.5 mm
  • d4
    204.5 mm
Capes & bouchons coniques - Standard PEBD 57.5 mm 57.6 mm Rouge

10080535


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    63.6 mm
  • d1
    57.5 mm
  • d2
    57.6 mm
  • d3
    55.2 mm
  • d4
    56.1 mm
Capes & bouchons coniques - Standard PEBD 80.0 mm 86.1 mm Rouge

10073889

Gamme de prix
1,2851 € - 0,7939 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    89.8 mm
  • d1
    80.0 mm
  • d2
    86.1 mm
  • d3
    77.5 mm
  • d4
    82.0 mm
Capes & bouchons coniques - Standard PEBD 76.8 mm 82.2 mm Rouge

10073582

Gamme de prix
1,0594 € - 0,3942 €

Niveaux de stock
5600 En stock
Caractéristiques
  • D
    85.7 mm
  • d1
    76.8 mm
  • d2
    82.2 mm
  • d3
    74.8 mm
  • d4
    80.8 mm
Capes & bouchons coniques - Standard PEBD 62.0 mm 66.4 mm Rouge

10074473


Niveaux de stock
300 En stock
Caractéristiques
  • D
    71.0 mm
  • d1
    62.0 mm
  • d2
    66.4 mm
  • d3
    59.0 mm
  • d4
    64.3 mm
Capes & bouchons coniques - Standard PEBD 77.1 mm 80.7 mm Rouge

10080641


Niveaux de stock
80 En stock
Caractéristiques
  • D
    85.7 mm
  • d1
    77.1 mm
  • d2
    80.7 mm
  • d3
    74.8 mm
  • d4
    78.2 mm
Capes & bouchons coniques - Standard PEBD 29.2 mm 31.2 mm Rouge

10080771

Gamme de prix
0,1936 € - 0,1686 €

Niveaux de stock
28000 En stock
Caractéristiques
  • D
    34.7 mm
  • d1
    29.2 mm
  • d2
    31.2 mm
  • d3
    28.0 mm
  • d4
    30.3 mm
Capes & bouchons coniques - Standard PELD - PIR 3.976 in 4.213 in Rouge

10074541

Gamme de prix
2,5857 € - 1,315 €

Niveaux de stock
150 En stock
Caractéristiques
  • D
    109.0 mm
  • d1
    101.0 mm
  • d2
    107.0 mm
  • d3
    98.0 mm
  • d4
    103.0 mm
Capes & bouchons coniques - Standard PEBD 22.0 mm 24.8 mm Rouge

10073490

Gamme de prix
0,2047 € - 0,0887 €

Niveaux de stock
11400 En stock
Caractéristiques
  • D
    29.0 mm
  • d1
    22.0 mm
  • d2
    24.8 mm
  • d3
    20.4 mm
  • d4
    23.2 mm
Capes & bouchons coniques - Standard PEBD 59.3 mm 67.3 mm Rouge

10075111

Gamme de prix
1,3041 € - 0,5538 €

Niveaux de stock
14910 En stock
Caractéristiques
  • D
    70.3 mm
  • d1
    59.3 mm
  • d2
    67.3 mm
  • d3
    56.7 mm
  • d4
    64.1 mm
Capes & bouchons coniques - Standard PEBD 6.1 mm 7.7 mm Bleu

10294192

Gamme de prix
0,4106 € - 0,2104 €

Niveaux de stock
67500 En stock
Caractéristiques
  • D
    11.9 mm
  • d1
    6.1 mm
  • d2
    7.7 mm
  • d3
    4.4 mm
  • d4
    6.1 mm
Capes & bouchons coniques - Standard PEBD 12.1 mm 13.8 mm Bleu

10204092

Gamme de prix
0,5202 € - 0,2313 €

Niveaux de stock
500 En stock
Caractéristiques
  • D
    18.3 mm
  • d1
    12.1 mm
  • d2
    13.8 mm
  • d3
    10.4 mm
  • d4
    12.1 mm
Capes & bouchons coniques - Standard PEBD 14.0 mm 16.1 mm Bleu

10218259

Gamme de prix
0,1786 € - 0,0853 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    19.8 mm
  • d1
    14.0 mm
  • d2
    16.1 mm
  • d3
    12.3 mm
  • d4
    14.4 mm
Capes & bouchons coniques - Standard PEBD 17.1 mm 19.2 mm Bleu

10221419

Gamme de prix
0,1793 € - 0,0905 €

Niveaux de stock
8000 En stock
Caractéristiques
  • D
    22.2 mm
  • d1
    17.1 mm
  • d2
    19.2 mm
  • d3
    15.6 mm
  • d4
    17.5 mm
Capes & bouchons coniques - Standard PEBD 13.5 mm 15.7 mm Bleu

10216811

Gamme de prix
0,1767 € - 0,0844 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    19.1 mm
  • d1
    13.5 mm
  • d2
    15.7 mm
  • d3
    11.9 mm
  • d4
    14.1 mm