Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Les capes et bouchons coniques standard sont des composants polyvalents conçus pour une utilisation comme bouchon ou cape. Le profil conique permet à la pièce d’obturer plusieurs diamètres internes ou de recouvrir plusieurs diamètres externes.
Ces bouchons ou capes à double fonction sont habituellement utilisés pour protéger des dommages, des impuretés, de l’humidité et de la corrosion pendant le stockage et le transport.
Avec une conception à installation par pression directe, ces composants à double fonction sont faciles à installer et à retirer. La gamme exhaustive propose une sélection variée de tailles qui vont de 2,9 mm à 345,0 mm.
Matière: PEBD, PELD - PIR Couleur: Rouge, Bleu, Noir, Transparent, Jaune Séries: SR1000, SR1111, SRF0020
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | d1 | D | d2 | d3 | d4 | h | Type | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1929 € - 0,2666 € | Demander le délai de livraison ici |
1.315 in
33.4 mm
|
1.437 in
36.5 mm
|
1.437 in
36.5 mm
|
1.236 in
31.4 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
0.72 in
18.3 mm
|
2
|
||
| 0,3979 € - 0,5311 € | Demander le délai de livraison ici |
1.74 in
44.2 mm
|
1.85 in
47.0 mm
|
1.85 in
47.0 mm
|
1.673 in
42.5 mm
|
1.791 in
45.5 mm
|
0.799 in
20.3 mm
|
2
|
||
| 0,4698 € - 0,7646 € | Demander le délai de livraison ici |
2.303 in
58.5 mm
|
2.402 in
61.0 mm
|
2.402 in
61.0 mm
|
2.244 in
57.0 mm
|
2.343 in
59.5 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
2
|
||
| 0,1151 € - 0,1614 € | 3500 En stock |
0.799 in
20.3 mm
|
0.886 in
22.5 mm
|
0.886 in
22.5 mm
|
0.732 in
18.6 mm
|
0.815 in
20.7 mm
|
0.657 in
16.7 mm
|
4
|
||
| 0,1238 € - 0,1957 € | 2843 En stock |
1.024 in
26.0 mm
|
1.134 in
28.8 mm
|
1.134 in
28.8 mm
|
0.961 in
24.4 mm
|
1.075 in
27.3 mm
|
0.646 in
16.4 mm
|
4
|
||
| 0,0739 € - 0,1029 € | 10044 En stock |
0.63 in
16.0 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.638 in
16.2 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
4
|
||
| 0,0709 € - 0,099 € | 21500 En stock |
0.374 in
9.5 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
0.299 in
7.6 mm
|
0.362 in
9.2 mm
|
0.406 in
10.3 mm
|
4
|
||
| 0,0656 € - 0,0916 € | 27049 En stock |
0.118 in
3.0 mm
|
0.173 in
4.4 mm
|
0.173 in
4.4 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.386 in
9.8 mm
|
3
|
||
| 0,067 € - 0,0935 € | 15500 En stock |
0.157 in
4.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.106 in
2.7 mm
|
0.165 in
4.2 mm
|
0.386 in
9.8 mm
|
4
|
||
| 0,9085 € - 1,4325 € | Demander le délai de livraison ici |
3.898 in
99.0 mm
|
4.055 in
103.0 mm
|
4.055 in
103.0 mm
|
3.819 in
97.0 mm
|
3.976 in
101.0 mm
|
0.965 in
24.5 mm
|
2
|
||
| 2,2882 € - 3,0563 € | Demander le délai de livraison ici |
6.26 in
159.0 mm
|
6.449 in
163.8 mm
|
6.449 in
163.8 mm
|
6.15 in
156.2 mm
|
6.339 in
161.0 mm
|
0.965 in
24.5 mm
|
2
|
||
| 0,0725 € - 0,1013 € | 13662 En stock |
0.465 in
11.8 mm
|
0.524 in
13.3 mm
|
0.524 in
13.3 mm
|
0.398 in
10.1 mm
|
0.48 in
12.2 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
4
|
||
| 0,0822 € - 0,1151 € | 8701 En stock |
0.657 in
16.7 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.606 in
15.4 mm
|
0.697 in
17.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
4
|
||
| 0,0695 € - 0,0969 € | Demander le délai de livraison ici |
0.295 in
7.5 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.244 in
6.2 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.386 in
9.8 mm
|
4
|
||
| 0,0681 € - 0,0946 € | 21000 En stock |
0.236 in
6.0 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.181 in
4.6 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.386 in
9.8 mm
|
3
|
||
| 0,2459 € - 0,3417 € | 4226 En stock |
1.898 in
48.2 mm
|
2.067 in
52.5 mm
|
2.067 in
52.5 mm
|
1.811 in
46.0 mm
|
2.028 in
51.5 mm
|
0.886 in
22.5 mm
|
2
|
||
| 0,5654 € - 0,9212 € | Demander le délai de livraison ici |
2.402 in
61.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
2.343 in
59.5 mm
|
2.5 in
63.5 mm
|
1.157 in
29.4 mm
|
2
|
||
| 0,0725 € - 0,1013 € | 11500 En stock |
0.524 in
13.3 mm
|
0.598 in
15.2 mm
|
0.598 in
15.2 mm
|
0.465 in
11.8 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
4
|
||
| 0,0893 € - 0,125 € | Demander le délai de livraison ici |
0.732 in
18.6 mm
|
0.831 in
21.1 mm
|
0.831 in
21.1 mm
|
0.673 in
17.1 mm
|
0.772 in
19.6 mm
|
0.583 in
14.8 mm
|
4
|
||
| 0,0725 € - 0,1013 € | 5642 En stock |
0.413 in
10.5 mm
|
0.48 in
12.2 mm
|
0.48 in
12.2 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.425 in
10.8 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
4