Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Les capes et bouchons coniques standard sont des composants polyvalents conçus pour une utilisation comme bouchon ou cape. Le profil conique permet à la pièce d’obturer plusieurs diamètres internes ou de recouvrir plusieurs diamètres externes.
Ces bouchons ou capes à double fonction sont habituellement utilisés pour protéger des dommages, des impuretés, de l’humidité et de la corrosion pendant le stockage et le transport.
Avec une conception à installation par pression directe, ces composants à double fonction sont faciles à installer et à retirer. La gamme exhaustive propose une sélection variée de tailles qui vont de 2,9 mm à 345,0 mm.
Matière: PEBD, PELD - PIR Couleur: Rouge, Bleu, Noir, Transparent, Jaune Séries: SR1000, SR1111, SRF0020
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | d1 | D | d2 | d3 | d4 | h | Type | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2209 € - 0,4311 € | 82500 En stock |
0.24 in
6.1 mm
|
0.469 in
11.9 mm
|
0.303 in
7.7 mm
|
0.173 in
4.4 mm
|
0.24 in
6.1 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
3
|
||
| 0,0972 € - 0,1922 € | Demander le délai de livraison ici |
0.752 in
19.1 mm
|
1.031 in
26.2 mm
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.685 in
17.4 mm
|
0.776 in
19.7 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
3
|
||
| 0,1045 € - 0,206 € | 11600 En stock |
0.87 in
22.1 mm
|
1.126 in
28.6 mm
|
0.976 in
24.8 mm
|
0.803 in
20.4 mm
|
0.917 in
23.3 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
3
|
||
| 0,1614 € - 0,1614 € | 19000 En stock |
0.173 in
4.4 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.24 in
6.1 mm
|
0.11 in
2.8 mm
|
0.173 in
4.4 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
3
|
||
| 0,224 € - 0,4706 € | Demander le délai de livraison ici |
0.299 in
7.6 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
0.366 in
9.3 mm
|
0.232 in
5.9 mm
|
0.303 in
7.7 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
3
|
||
| 10204092 | 0,2428 € - 0,5463 € | 500 En stock |
0.476 in
12.1 mm
|
0.72 in
18.3 mm
|
0.543 in
13.8 mm
|
0.409 in
10.4 mm
|
0.476 in
12.1 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
3
|
|
| 0,0886 € - 0,1856 € | Demander le délai de livraison ici |
0.531 in
13.5 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.618 in
15.7 mm
|
0.469 in
11.9 mm
|
0.555 in
14.1 mm
|
0.465 in
11.8 mm
|
3
|
||
| 0,1567 € - 0,3106 € | 3500 En stock |
1.004 in
25.5 mm
|
1.311 in
33.3 mm
|
1.146 in
29.1 mm
|
0.937 in
23.8 mm
|
1.079 in
27.4 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
3
|
||
| 0,0943 € - 0,1865 € | Demander le délai de livraison ici |
0.642 in
16.3 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
0.575 in
14.6 mm
|
0.661 in
16.8 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
3
|
||
| 0,0799 € - 0,2277 € | 5000 En stock |
0.488 in
12.4 mm
|
0.72 in
18.3 mm
|
0.547 in
13.9 mm
|
0.409 in
10.4 mm
|
0.484 in
12.3 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
3
|
||
| 0,2335 € - 0,543 € | 28500 En stock |
0.39 in
9.9 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.461 in
11.7 mm
|
0.327 in
8.3 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
3
|
||
| 0,2335 € - 0,5133 € | Demander le délai de livraison ici |
0.358 in
9.1 mm
|
0.594 in
15.1 mm
|
0.429 in
10.9 mm
|
0.299 in
7.6 mm
|
0.362 in
9.2 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
3
|
||
| 0,053 € - 0,1161 € | 58000 En stock |
0.138 in
3.5 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.181 in
4.6 mm
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
3
|
||
| 0,0925 € - 0,1833 € | 10200 En stock |
0.61 in
15.5 mm
|
0.843 in
21.4 mm
|
0.697 in
17.7 mm
|
0.547 in
13.9 mm
|
0.634 in
16.1 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
3
|
||
| 0,2539 € - 0,2623 € | 10000 En stock |
0.5 in
12.7 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.567 in
14.4 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
3
|
||
| 0,0795 € - 0,5496 € | 17500 En stock |
0.449 in
11.4 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.386 in
9.8 mm
|
0.445 in
11.3 mm
|
0.406 in
10.3 mm
|
3
|
||
| 0,2304 € - 0,5068 € | 31000 En stock |
0.331 in
8.4 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
0.398 in
10.1 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.327 in
8.3 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
3
|
||
| 0,2224 € - 0,4377 € | 500 En stock |
0.264 in
6.7 mm
|
0.469 in
11.9 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.272 in
6.9 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
3
|
||
| 0,0829 € - 0,1737 € | 10500 En stock |
0.476 in
12.1 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.547 in
13.9 mm
|
0.409 in
10.4 mm
|
0.484 in
12.3 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
3
|
||
| 0,3227 € - 0,6384 € | Demander le délai de livraison ici |
1.736 in
44.1 mm
|
2.031 in
51.6 mm
|
1.87 in
47.5 mm
|
1.673 in
42.5 mm
|
1.819 in
46.2 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
2