10640142
110434
| Quantité | Prix unitaire |
|---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| H | 3.937 in |
|---|---|
| H | 100.0 mm |
| H1 | 3.543 in |
| H1 | 90.0 mm |
| OD | 355.6 mm |
| OD | 14 in |
| WT | 32.0 mm |
| WT | 1.26 in |
| Diamètre nominal | 355.6 mm |
| Diamètre nominal | 14 in |
| DIN | DN 350 |
| Température minimale de fonctionnement | -22 °F |
| Température minimale de fonctionnement | -30 °C |
| Température maximale de fonctionnement | 140 °F |
| Température maximale de fonctionnement | 60 °C |
| Type | 1 |
| Couleur | Noir |
| Matière | PEBD |
| Code produit | 3926909790 |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer