Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Les capes à languette de traction sont conçues pour protéger les applications de la contamination et des déversements. La conception à languette de traction offre d’avantage de surface de contact, requérant moins de force de prise pendant l’installation et le retrait.
Les languettes sont particulièrement utiles dans les applications qui requièrent un retrait rapide pendant le traitement mécanique et c’est pour cette raison qu’elles constituent un choix populaire dans divers secteurs.
La flexibilité des matières utilisées permet un ajustement parfait sur les applications. L’ajout de la languette en fait une sélection essentielle.
Matière: EVA, PVC Couleur: Jaune, Noir, Rouge Séries: SR6110, SR1066
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | d | Couleur | Matière | Type | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1598 € - 0,3521 € | Demander le délai de livraison ici |
0.469 in
11.9 mm
|
Noir
|
PVC
|
2
|
||
| 0,2241 € - 0,4969 € | 250 En stock |
0.437 in
11.1 mm
|
Noir
|
PVC
|
2
|
||
| 0,5249 € - 0,6483 € | 600 En stock |
0.969 in
24.6 mm
|
Noir
|
PVC
|
2
|
||
| 0,1432 € - 0,3021 € | Demander le délai de livraison ici |
0.469 in
11.9 mm
|
Noir
|
PVC
|
2
|
||
| 0,7429 € - 0,9117 € | Demander le délai de livraison ici |
1.126 in
28.6 mm
|
Noir
|
PVC
|
2
|
||
| 1,3271 € - 2,7874 € | Demander le délai de livraison ici |
1.374 in
34.9 mm
|
Noir
|
PVC
|
2
|
||
| 2,2724 € - 4,772 € | Demander le délai de livraison ici |
1.752 in
44.5 mm
|
Noir
|
PVC
|
2
|
||
| 10020616 | 0,1468 € - 0,3014 € | 500 En stock |
0.295 in
7.5 mm
|
Rouge
|
PVC
|
2
|
|
| 0,3746 € - 0,4574 € | Demander le délai de livraison ici |
0.685 in
17.4 mm
|
Noir
|
PVC
|
|
||
| 0,2257 € - 0,3718 € | 5000 En stock |
0.425 in
10.8 mm
|
Rouge
|
PVC
|
2
|
||
| 0,293 € - 0,6056 € | Demander le délai de livraison ici |
0.602 in
15.3 mm
|
Noir
|
PVC
|
|
||
| 0,2726 € - 0,5661 € | 1250 En stock |
0.52 in
13.2 mm
|
Noir
|
PVC
|
2
|
||
| 0,1486 € - 0,4081 € | 23000 En stock |
0.52 in
13.2 mm
|
Noir
|
PVC
|
2
|
||
| 0,2178 € - 0,6747 € | 10500 En stock |
0.469 in
11.9 mm
|
Noir
|
PVC
|
2
|
||
| 0,3777 € - 1,2736 € | 600 En stock |
0.811 in
20.6 mm
|
Noir
|
PVC
|
2
|
||
| 0,5892 € - 1,188 € | 6250 En stock |
0.642 in
16.3 mm
|
Noir
|
PVC
|
2
|
||
| 0,3495 € - 0,7208 € | 5875 En stock |
0.74 in
18.8 mm
|
Noir
|
PVC
|
2
|
||
| 0,2397 € - 0,2563 € | 9000 En stock |
0.469 in
11.9 mm
|
Rouge
|
PVC
|
2
|
||
| 0,1075 € - 0,2942 € | 200 En stock |
0.626 in
15.9 mm
|
Noir
|
PVC
|
|
||
| 0,1786 € - 0,3751 € | 213750 En stock |
0.602 in
15.3 mm
|
Noir
|
PVC