Menu Rechercher

Capes à languette

En stock

Les capes à languette de traction sont conçues pour protéger les applications de la contamination et des déversements. La conception à languette de traction offre d’avantage de surface de contact, requérant moins de force de prise pendant l’installation et le retrait.

Les languettes sont particulièrement utiles dans les applications qui requièrent un retrait rapide pendant le traitement mécanique et c’est pour cette raison qu’elles constituent un choix populaire dans divers secteurs.

La flexibilité des matières utilisées permet un ajustement parfait sur les applications. L’ajout de la languette en fait une sélection essentielle.

  • Conçu pour protéger de la contamination et des déversements.
  • La conception flexible signifie qu’elles peuvent s’étirer sur des dimensions légèrement supérieures pour un ajustement parfait.
  • On les utilisent dans l’industrie alimentaire et dans les applications industrielles ou de stockage.
Matière: EVA, PVC Couleur: Jaune, Noir, Rouge Séries: SR6110, SR1066

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Image
Type 1
Image
Type 2
130 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité d Couleur Matière Type Ajouter au panier
0,1598 € - 0,3521 € Demander le délai de livraison ici
11.9 mm
Noir
PVC
2
0,2241 € - 0,4969 € 250 En stock
11.1 mm
Noir
PVC
2
0,5249 € - 0,6483 € 600 En stock
24.6 mm
Noir
PVC
2
0,1432 € - 0,3021 € Demander le délai de livraison ici
11.9 mm
Noir
PVC
2
0,7429 € - 0,9117 € Demander le délai de livraison ici
28.6 mm
Noir
PVC
2
1,3271 € - 2,7874 € Demander le délai de livraison ici
34.9 mm
Noir
PVC
2
2,2724 € - 4,772 € Demander le délai de livraison ici
44.5 mm
Noir
PVC
2
10020616 0,1468 € - 0,3014 € 500 En stock
7.5 mm
Rouge
PVC
2
0,3746 € - 0,4574 € Demander le délai de livraison ici
17.4 mm
Noir
PVC
0,2257 € - 0,3718 € 5000 En stock
10.8 mm
Rouge
PVC
2
0,293 € - 0,6056 € Demander le délai de livraison ici
15.3 mm
Noir
PVC
0,2726 € - 0,5661 € 1250 En stock
13.2 mm
Noir
PVC
2
0,1486 € - 0,4081 € 23000 En stock
13.2 mm
Noir
PVC
2
0,2178 € - 0,6747 € 10500 En stock
11.9 mm
Noir
PVC
2
0,3777 € - 1,2736 € 600 En stock
20.6 mm
Noir
PVC
2
0,5892 € - 1,188 € 6250 En stock
16.3 mm
Noir
PVC
2
0,3495 € - 0,7208 € 5875 En stock
18.8 mm
Noir
PVC
2
0,2397 € - 0,2563 € 9000 En stock
11.9 mm
Rouge
PVC
2
0,1075 € - 0,2942 € 400 En stock
15.9 mm
Noir
PVC
0,1786 € - 0,3751 € 213750 En stock
15.3 mm
Noir
PVC
  • sur 7
Capes à languette 11.9 mm 13.0 mm PVC Noir

10019955

Gamme de prix
0,3521 € - 0,1598 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    11.9 mm
  • Température maximum
    200 °C
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Type
    2
Capes à languette 11.1 mm 25.0 mm PVC Noir

10019948

Gamme de prix
0,4969 € - 0,2241 €

Niveaux de stock
250 En stock
Caractéristiques
  • d
    11.1 mm
  • Température maximum
    200 °C
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Type
    2
Capes à languette 24.6 mm 13.0 mm PVC Noir

10020173

Gamme de prix
0,6483 € - 0,5249 €

Niveaux de stock
600 En stock
Caractéristiques
  • d
    24.6 mm
  • Température maximum
    200 °C
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Type
    2
Capes à languette 11.9 mm 25.0 mm PVC Noir

10019986

Gamme de prix
0,3021 € - 0,1432 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    11.9 mm
  • Température maximum
    200 °C
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Type
    2
Capes à languette 28.6 mm 25.0 mm PVC Noir

10020210

Gamme de prix
0,9117 € - 0,7429 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    28.6 mm
  • Température maximum
    200 °C
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Type
    2
Capes à languette 34.9 mm 38.0 mm PVC Noir

10020258

Gamme de prix
2,7874 € - 1,3271 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    34.9 mm
  • Température maximum
    200 °C
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Type
    2
Capes à languette 44.5 mm 50.0 mm PVC Noir

10020296

Gamme de prix
4,772 € - 2,2724 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    44.5 mm
  • Température maximum
    200 °C
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Type
    2
Capes à languette 7.5 mm 13.0 mm PVC Rouge

10020616

Gamme de prix
0,3014 € - 0,1468 €

Niveaux de stock
500 En stock
Caractéristiques
  • d
    7.5 mm
  • Température maximum
    200 °C
  • Couleur
    Rouge
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Type
    2
Capes à languette 17.4 mm 13.0 mm PVC Noir

10020074

Gamme de prix
0,4574 € - 0,3746 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    17.4 mm
  • Température maximum
    200 °C
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Code produit
    3923509000
Capes à languette 10.8 mm 13.0 mm PVC Rouge

10020708

Gamme de prix
0,3718 € - 0,2257 €

Niveaux de stock
5000 En stock
Caractéristiques
  • d
    10.8 mm
  • Température maximum
    200 °C
  • Couleur
    Rouge
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Type
    2
Capes à languette 15.3 mm 25.0 mm PVC Noir

10020036

Gamme de prix
0,6056 € - 0,293 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    15.3 mm
  • Température maximum
    200 °C
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Code produit
    3926909790
Capes à languette 13.2 mm 25.0 mm PVC Noir

10020005

Gamme de prix
0,5661 € - 0,2726 €

Niveaux de stock
1250 En stock
Caractéristiques
  • d
    13.2 mm
  • Température maximum
    200 °C
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Type
    2
Capes à languette 13.2 mm 13.0 mm PVC Noir

10019993

Gamme de prix
0,4081 € - 0,1486 €

Niveaux de stock
23000 En stock
Caractéristiques
  • d
    13.2 mm
  • Température maximum
    200 °C
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Type
    2
Capes à languette 11.9 mm 25.0 mm PVC Noir

10019962

Gamme de prix
0,6747 € - 0,2178 €

Niveaux de stock
10500 En stock
Caractéristiques
  • d
    11.9 mm
  • Température maximum
    200 °C
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Type
    2
Capes à languette 20.6 mm 25.0 mm PVC Noir

10020142

Gamme de prix
1,2736 € - 0,3777 €

Niveaux de stock
600 En stock
Caractéristiques
  • d
    20.6 mm
  • Température maximum
    200 °C
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Type
    2
Capes à languette 16.3 mm 25.0 mm PVC Noir

10020067

Gamme de prix
1,188 € - 0,5892 €

Niveaux de stock
6250 En stock
Caractéristiques
  • d
    16.3 mm
  • Température maximum
    200 °C
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Type
    2
Capes à languette 18.8 mm 25.0 mm PVC Noir

10020104

Gamme de prix
0,7208 € - 0,3495 €

Niveaux de stock
5875 En stock
Caractéristiques
  • d
    18.8 mm
  • Température maximum
    200 °C
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Type
    2
Capes à languette 11.9 mm 13.0 mm PVC Rouge

10020746

Gamme de prix
0,2563 € - 0,2397 €

Niveaux de stock
9000 En stock
Caractéristiques
  • d
    11.9 mm
  • Température maximum
    200 °C
  • Couleur
    Rouge
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Type
    2
Capes à languette 15.9 mm 25.0 mm PVC Noir

10020043

Gamme de prix
0,2942 € - 0,1075 €

Niveaux de stock
400 En stock
Caractéristiques
  • d
    15.9 mm
  • Température maximum
    200 °C
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Code produit
    3923509000
Capes à languette 15.3 mm 13.0 mm PVC Noir

10020029

Gamme de prix
0,3751 € - 0,1786 €

Niveaux de stock
213750 En stock
Caractéristiques
  • d
    15.3 mm
  • Température maximum
    200 °C
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Code produit
    3923509000