Les capes à languette de traction sont conçues pour protéger les applications de la contamination et des déversements. La conception à languette de traction offre d’avantage de surface de contact, requérant moins de force de prise pendant l’installation et le retrait.
Les languettes sont particulièrement utiles dans les applications qui requièrent un retrait rapide pendant le traitement mécanique et c’est pour cette raison qu’elles constituent un choix populaire dans divers secteurs.
La flexibilité des matières utilisées permet un ajustement parfait sur les applications. L’ajout de la languette en fait une sélection essentielle.
Matière: EVA, PVC Couleur: Jaune, Noir, Rouge Séries: SR6110, SR1066
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | d | Couleur | Matière | Type | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,8954 € - 3,4478 € | 272 En stock |
1.5 in
38.1 mm
|
Noir
|
PVC
|
2
|
||
| 0,3801 € - 0,6933 € | Demander le délai de livraison ici |
0.366 in
9.3 mm
|
Noir
|
PVC
|
2
|
||
| 0,5803 € - 1,0549 € | Demander le délai de livraison ici |
0.642 in
16.3 mm
|
Noir
|
PVC
|
2
|
||
| 0,9718 € - 1,7549 € | Demander le délai de livraison ici |
0.969 in
24.6 mm
|
Noir
|
PVC
|
2
|
||
| 0,5596 € - 1,0179 € | Demander le délai de livraison ici |
0.602 in
15.3 mm
|
Noir
|
PVC
|
2
|
||
| 2,8675 € - 5,2353 € | Demander le délai de livraison ici |
1.752 in
44.5 mm
|
Noir
|
PVC
|
2
|
||
| 0,3269 € - 0,5964 € | 5186 En stock |
0.303 in
7.7 mm
|
Noir
|
PVC
|
2
|
||
| 0,2979 € - 0,5424 € | 532 En stock |
0.209 in
5.3 mm
|
Noir
|
PVC
|
2
|
||
| 0,4722 € - 0,8566 € | 4541 En stock |
0.469 in
11.9 mm
|
Noir
|
PVC
|
2
|
||
| 0,8614 € - 1,5661 € | 1200 En stock |
0.988 in
25.1 mm
|
Noir
|
PVC
|
2
|
||
| 0,6724 € - 1,2252 € | 1150 En stock |
0.685 in
17.4 mm
|
Noir
|
PVC
|
2
|
||
| 0,271 € - 0,4937 € | 2994 En stock |
0.189 in
4.8 mm
|
Noir
|
PVC
|
2
|
||
| 0,0183 € - 0,0383 € | 8500 En stock |
0.24 in
6.1 mm
|
Rouge
|
PVC
|
2
|
||
| 0,2539 € - 0,4625 € | Demander le délai de livraison ici |
0.142 in
3.6 mm
|
Noir
|
PVC
|
2
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer