Menu Rechercher

Capes à languette déchirable

En stock

Les bouchons à languette sont faciles à installer et à retirer dans diverses applications, notamment dans les tubes et les conduites hydrauliques. Assurent une protection contre les dommages, la saleté, l'humidité et d'autres types d'intrusion. Conviennent à une grande variété d'applications et de filetages.

  • Pose et dépose rapides.
  • Conception simple à languette détachable.
  • Cape polyvalente idéale pour de nombreuses applications.
  • Protection des têtes UNF/JIC ou NPT.
Matière: PEBD Couleur: Naturel, Bleu, Jaune, Noir Séries: SR1022, SR1033

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Image
Type 1
Image
Type 2
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
77 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité d Filetage Couleur h Norme de filetage Type Ajouter au panier
0,0697 € - 0,0975 € 1300 En stock
14.0 mm
9/16-18
Naturel
12.1 mm
JIC
2
0,075 € - 0,1045 € 1359 En stock
13.1 mm
Naturel
13.4 mm
1
0,1787 € - 0,2478 € 6627 En stock
21.5 mm
Naturel
14.9 mm
1
0,1787 € - 0,2478 € 3738 En stock
21.1 mm
Naturel
14.9 mm
1
0,0495 € - 0,10 € Demander le délai de livraison ici
16.9 mm
3/8 in
Bleu
12.5 mm
NPT
2
0,5862 € - 1,1881 € 502 En stock
63.7 mm
2-1/2-12 in
Bleu
30.5 mm
JIC
2
0,4733 € - 0,9675 € 2340 En stock
47.5 mm
1-7/8-12 in
Naturel
24.1 mm
JIC
2
0,0442 € - 0,0905 € 16250 En stock
9.3 mm
3/8-24
Naturel
11.1 mm
JIC
2
0,0877 € - 0,1787 € 34650 En stock
12.5 mm
1/2-20
Naturel
11.7 mm
JIC
2
0,4733 € - 0,9675 € Demander le délai de livraison ici
47.5 mm
1-7/8-12 in
Bleu
24.1 mm
JIC
2
0,0664 € - 0,1353 € 13000 En stock
9.3 mm
3/8-24
Bleu
11.1 mm
JIC
2
0,0585 € - 0,1188 € 11250 En stock
12.5 mm
1/2-20
Bleu
11.7 mm
JIC
2
0,3636 € - 0,8525 € 240 En stock
42.4 mm
1-11/16-12 in
Bleu
21.0 mm
JIC
1
0,0815 € - 0,1661 € Demander le délai de livraison ici
25.0 mm
#1-14 in
Bleu
16.5 mm
JIC
2
0,0581 € - 0,1178 € Demander le délai de livraison ici
20.8 mm
1/2 in
Bleu
16.3 mm
NPT
2
0,1227 € - 0,2494 € 99200 En stock
33.2 mm
1 in
Bleu
19.9 mm
NPT
2
0,21 € - 0,4278 € 1560 En stock
41.7 mm
1-1/4 in
Bleu
21.3 mm
NPT
2
0,2464 € - 0,4513 € Demander le délai de livraison ici
33.4 mm
Naturel
22.8 mm
1
0,3165 € - 0,6418 € 21600 En stock
42.4 mm
1-11/16-12
Naturel
21.0 mm
JIC
2
0,5862 € - 1,1881 € 2360 En stock
63.7 mm
2-1/2-12 in
Naturel
30.5 mm
JIC
2
  • sur 4
Capes à languette déchirable 14.0 mm PEBD Naturel

10177624

Gamme de prix
0,0975 € - 0,0697 €

Niveaux de stock
1300 En stock
Caractéristiques
  • d
    14.0 mm
  • h
    12.1 mm
  • Filetage
    9/16-18
  • Norme de filetage
    SAE
  • Norme de filetage
    JIC
Capes à languette déchirable 13.1 mm 13.4 mm PEBD Naturel

10325193

Gamme de prix
0,1045 € - 0,075 €

Niveaux de stock
1359 En stock
Caractéristiques
  • d
    13.1 mm
  • h
    13.4 mm
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
  • Couleur
    Naturel
  • Type
    1
Capes à languette déchirable 21.5 mm 14.9 mm PEBD Naturel

10325230

Gamme de prix
0,2478 € - 0,1787 €

Niveaux de stock
6627 En stock
Caractéristiques
  • d
    21.5 mm
  • h
    14.9 mm
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
  • Couleur
    Naturel
  • Type
    1
Capes à languette déchirable 21.1 mm 14.9 mm PEBD Naturel

10325223

Gamme de prix
0,2478 € - 0,1787 €

Niveaux de stock
3738 En stock
Caractéristiques
  • d
    21.1 mm
  • h
    14.9 mm
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
  • Couleur
    Naturel
  • Type
    1
Capes à languette déchirable Filetages NPT 16.89 mm PEBD Bleu

10178577

Gamme de prix
0,10 € - 0,0495 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    16.9 mm
  • h
    12.5 mm
  • Filetage
    3/8 in
  • Norme de filetage
    NPT
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
Capes à languette déchirable 63.27 mm PEBD Bleu

10177556

Gamme de prix
1,1881 € - 0,5862 €

Niveaux de stock
502 En stock
Caractéristiques
  • d
    63.7 mm
  • h
    30.5 mm
  • Filetage
    2-1/2-12 in
  • Norme de filetage
    SAE
  • Norme de filetage
    JIC
Capes à languette déchirable 47.52 mm PEBD Naturel

10177525

Gamme de prix
0,9675 € - 0,4733 €

Niveaux de stock
2340 En stock
Caractéristiques
  • d
    47.5 mm
  • h
    24.1 mm
  • Filetage
    1-7/8-12 in
  • Norme de filetage
    JIC
  • Norme de filetage
    SAE
Capes à languette déchirable 9.25 mm PEBD Naturel

10177549

Gamme de prix
0,0905 € - 0,0442 €

Niveaux de stock
16250 En stock
Caractéristiques
  • d
    9.3 mm
  • h
    11.1 mm
  • Filetage
    3/8-24
  • Norme de filetage
    JIC
  • Norme de filetage
    SAE
Capes à languette déchirable 12.45 mm PEBD Naturel

10177600

Gamme de prix
0,1787 € - 0,0877 €

Niveaux de stock
34650 En stock
Caractéristiques
  • d
    12.5 mm
  • h
    11.7 mm
  • Filetage
    1/2-20
  • Norme de filetage
    JIC
  • Norme de filetage
    SAE
Capes à languette déchirable 47.52 mm PEBD Bleu

10177518

Gamme de prix
0,9675 € - 0,4733 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    47.5 mm
  • h
    24.1 mm
  • Filetage
    1-7/8-12 in
  • Norme de filetage
    JIC
  • Norme de filetage
    SAE
Capes à languette déchirable 9.25 mm PEBD Bleu

10177532

Gamme de prix
0,1353 € - 0,0664 €

Niveaux de stock
13000 En stock
Caractéristiques
  • d
    9.3 mm
  • h
    11.1 mm
  • Filetage
    3/8-24
  • Norme de filetage
    JIC
  • Norme de filetage
    SAE
Capes à languette déchirable 12.45 mm PEBD Bleu

10177594

Gamme de prix
0,1188 € - 0,0585 €

Niveaux de stock
11250 En stock
Caractéristiques
  • d
    12.5 mm
  • h
    11.7 mm
  • Filetage
    1/2-20
  • Norme de filetage
    SAE
  • Norme de filetage
    JIC
Capes à languette déchirable Filetages UNF, Filetages JIC 42.4 mm PEBD Bleu

10092255

Gamme de prix
0,8525 € - 0,3636 €

Niveaux de stock
240 En stock
Caractéristiques
  • d
    42.4 mm
  • h
    21.0 mm
  • Filetage
    1-11/16-12 in
  • Norme de filetage
    UNF
  • Norme de filetage
    JIC
Capes à languette déchirable 25.04 mm PEBD Bleu

10177372

Gamme de prix
0,1661 € - 0,0815 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    25.0 mm
  • h
    16.5 mm
  • Filetage
    #1-14 in
  • Norme de filetage
    SAE
  • Norme de filetage
    JIC
Capes à languette déchirable Filetages NPT 20.75 mm PEBD Bleu

10178515

Gamme de prix
0,1178 € - 0,0581 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    20.8 mm
  • h
    16.3 mm
  • Filetage
    1/2 in
  • Norme de filetage
    NPT
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
Capes à languette déchirable Filetages NPT 33.15 mm PEBD Bleu

10178546

Gamme de prix
0,2494 € - 0,1227 €

Niveaux de stock
99200 En stock
Caractéristiques
  • d
    33.2 mm
  • h
    19.9 mm
  • Filetage
    1 in
  • Norme de filetage
    NPT
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
Capes à languette déchirable Filetages NPT 41.73 mm PEBD Bleu

10178508

Gamme de prix
0,4278 € - 0,21 €

Niveaux de stock
1560 En stock
Caractéristiques
  • d
    41.7 mm
  • h
    21.3 mm
  • Filetage
    1-1/4 in
  • Norme de filetage
    NPT
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
Capes à languette déchirable 33.4 mm 20.0 mm PEBD Naturel

10325247

Gamme de prix
0,4513 € - 0,2464 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    33.4 mm
  • h
    22.8 mm
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
  • Couleur
    Naturel
  • Type
    1
Capes à languette déchirable 42.37 mm PEBD Naturel

10177501

Gamme de prix
0,6418 € - 0,3165 €

Niveaux de stock
21600 En stock
Caractéristiques
  • d
    42.4 mm
  • h
    21.0 mm
  • Filetage
    1-11/16-12
  • Norme de filetage
    JIC
  • Norme de filetage
    SAE
Capes à languette déchirable 63.27 mm PEBD Naturel

10177563

Gamme de prix
1,1881 € - 0,5862 €

Niveaux de stock
2360 En stock
Caractéristiques
  • d
    63.7 mm
  • h
    30.5 mm
  • Filetage
    2-1/2-12 in
  • Norme de filetage
    JIC
  • Norme de filetage
    SAE