Menu Rechercher

Capes à languette déchirable

En stock

Les bouchons à languette sont faciles à installer et à retirer dans diverses applications, notamment dans les tubes et les conduites hydrauliques. Assurent une protection contre les dommages, la saleté, l'humidité et d'autres types d'intrusion. Conviennent à une grande variété d'applications et de filetages.

  • Pose et dépose rapides.
  • Conception simple à languette détachable.
  • Cape polyvalente idéale pour de nombreuses applications.
  • Protection des têtes UNF/JIC ou NPT.
Matière: PEBD Couleur: Naturel, Bleu, Jaune, Noir Séries: SR1022, SR1033

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Image
Type 1
Image
Type 2
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
77 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité d Filetage Couleur h Norme de filetage Type Ajouter au panier
0,4419 € - 0,9049 € 6000 En stock
59.4 mm
2 in
Bleu
22.6 mm
NPT
2
0,0886 € - 0,1239 € 10000 En stock
16.8 mm
Naturel
14.7 mm
1
0,2464 € - 0,4513 € Demander le délai de livraison ici
33.4 mm
Naturel
22.8 mm
1
0,1787 € - 0,2478 € 6627 En stock
21.5 mm
Naturel
14.9 mm
1
0,1787 € - 0,2478 € 3738 En stock
21.1 mm
Naturel
14.9 mm
1
0,075 € - 0,1045 € 1359 En stock
13.1 mm
Naturel
13.4 mm
1
0,0495 € - 0,10 € Demander le délai de livraison ici
16.9 mm
3/8 in
Bleu
12.5 mm
NPT
2
0,1227 € - 0,2494 € 99200 En stock
33.2 mm
1 in
Bleu
19.9 mm
NPT
2
0,0951 € - 0,1934 € 21000 En stock
26.8 mm
1-1/16-12 in
Bleu
19.1 mm
JIC
2
0,1178 € - 0,2399 € Demander le délai de livraison ici
33.1 mm
1-5/16-12 in
Bleu
19.1 mm
JIC
2
0,0769 € - 0,1562 € 290 En stock
20.4 mm
13/16-16
Bleu
14.2 mm
JIC
2
0,1614 € - 0,3287 € Demander le délai de livraison ici
9.8 mm
1/8 in
Bleu
8.1 mm
NPT
2
0,0769 € - 0,1562 € Demander le délai de livraison ici
20.4 mm
13/16-16 in
Naturel
14.2 mm
JIC
2
0,2805 € - 0,5693 € 16500 En stock
47.9 mm
1-1/2 in
Bleu
21.6 mm
NPT
2
0,0769 € - 0,1562 € 73200 En stock
26.2 mm
3/4 in
Bleu
16.0 mm
NPT
2
0,1644 € - 0,227 € 2000 En stock
17.6 mm
Naturel
14.5 mm
1
0,0711 € - 0,1445 € Demander le délai de livraison ici
11.0 mm
7/16-20 in
Bleu
11.7 mm
JIC
2
0,0697 € - 0,0975 € 54600 En stock
14.0 mm
9/16-18 in
Bleu
12.1 mm
JIC
2
0,0687 € - 0,1399 € 3850 En stock
18.8 mm
3/4-16 in
Bleu
14.2 mm
JIC
2
0,0581 € - 0,1178 € Demander le délai de livraison ici
20.8 mm
1/2 in
Bleu
16.3 mm
NPT
2
  • sur 4
Capes à languette déchirable Filetages NPT 59.41 mm PEBD Bleu

10178553

Gamme de prix
0,9049 € - 0,4419 €

Niveaux de stock
6000 En stock
Caractéristiques
  • d
    59.4 mm
  • h
    22.6 mm
  • Filetage
    2 in
  • Norme de filetage
    NPT
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
Capes à languette déchirable 16.8 mm 14.7 mm PEBD Naturel

10325209

Gamme de prix
0,1239 € - 0,0886 €

Niveaux de stock
10000 En stock
Caractéristiques
  • d
    16.8 mm
  • h
    14.7 mm
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
  • Couleur
    Naturel
  • Type
    1
Capes à languette déchirable 33.4 mm 20.0 mm PEBD Naturel

10325247

Gamme de prix
0,4513 € - 0,2464 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    33.4 mm
  • h
    22.8 mm
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
  • Couleur
    Naturel
  • Type
    1
Capes à languette déchirable 21.5 mm 14.9 mm PEBD Naturel

10325230

Gamme de prix
0,2478 € - 0,1787 €

Niveaux de stock
6627 En stock
Caractéristiques
  • d
    21.5 mm
  • h
    14.9 mm
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
  • Couleur
    Naturel
  • Type
    1
Capes à languette déchirable 21.1 mm 14.9 mm PEBD Naturel

10325223

Gamme de prix
0,2478 € - 0,1787 €

Niveaux de stock
3738 En stock
Caractéristiques
  • d
    21.1 mm
  • h
    14.9 mm
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
  • Couleur
    Naturel
  • Type
    1
Capes à languette déchirable 13.1 mm 13.4 mm PEBD Naturel

10325193

Gamme de prix
0,1045 € - 0,075 €

Niveaux de stock
1359 En stock
Caractéristiques
  • d
    13.1 mm
  • h
    13.4 mm
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
  • Couleur
    Naturel
  • Type
    1
Capes à languette déchirable Filetages NPT 16.89 mm PEBD Bleu

10178577

Gamme de prix
0,10 € - 0,0495 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    16.9 mm
  • h
    12.5 mm
  • Filetage
    3/8 in
  • Norme de filetage
    NPT
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
Capes à languette déchirable Filetages NPT 33.15 mm PEBD Bleu

10178546

Gamme de prix
0,2494 € - 0,1227 €

Niveaux de stock
99200 En stock
Caractéristiques
  • d
    33.2 mm
  • h
    19.9 mm
  • Filetage
    1 in
  • Norme de filetage
    NPT
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
Capes à languette déchirable 26.75 mm PEBD Bleu

10177396

Gamme de prix
0,1934 € - 0,0951 €

Niveaux de stock
21000 En stock
Caractéristiques
  • d
    26.8 mm
  • h
    19.1 mm
  • Filetage
    1-1/16-12 in
  • Norme de filetage
    SAE
  • Norme de filetage
    JIC
Capes à languette déchirable 33.07 mm PEBD Bleu

10177433

Gamme de prix
0,2399 € - 0,1178 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    33.1 mm
  • h
    19.1 mm
  • Filetage
    1-5/16-12 in
  • Norme de filetage
    SAE
  • Norme de filetage
    JIC
Capes à languette déchirable 20.37 mm PEBD Bleu

10177679

Gamme de prix
0,1562 € - 0,0769 €

Niveaux de stock
290 En stock
Caractéristiques
  • d
    20.4 mm
  • h
    14.2 mm
  • Filetage
    13/16-16
  • Norme de filetage
    JIC
  • Norme de filetage
    SAE
Capes à languette déchirable Filetages NPT 9.8 mm PEBD Bleu

10178539

Gamme de prix
0,3287 € - 0,1614 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    9.8 mm
  • h
    8.1 mm
  • Filetage
    1/8 in
  • Norme de filetage
    NPT
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
Capes à languette déchirable 20.37 mm PEBD Naturel

10177686

Gamme de prix
0,1562 € - 0,0769 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    20.4 mm
  • h
    14.2 mm
  • Filetage
    13/16-16 in
  • Norme de filetage
    JIC
  • Norme de filetage
    SAE
Capes à languette déchirable Filetages NPT 47.85 mm PEBD Bleu

10178492

Gamme de prix
0,5693 € - 0,2805 €

Niveaux de stock
16500 En stock
Caractéristiques
  • d
    47.9 mm
  • h
    21.6 mm
  • Filetage
    1-1/2 in
  • Norme de filetage
    NPT
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
Capes à languette déchirable Filetages NPT 26.24 mm PEBD Bleu

10178560

Gamme de prix
0,1562 € - 0,0769 €

Niveaux de stock
73200 En stock
Caractéristiques
  • d
    26.2 mm
  • h
    16.0 mm
  • Filetage
    3/4 in
  • Norme de filetage
    NPT
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
Capes à languette déchirable 17.6 mm 14.5 mm PEBD Naturel

10325216

Gamme de prix
0,227 € - 0,1644 €

Niveaux de stock
2000 En stock
Caractéristiques
  • d
    17.6 mm
  • h
    14.5 mm
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
  • Couleur
    Naturel
  • Type
    1
Capes à languette déchirable Filetages UNF, Filetages JIC 11.0 mm PEBD Bleu

10177570

Gamme de prix
0,1445 € - 0,0711 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    11.0 mm
  • h
    11.7 mm
  • Filetage
    7/16-20 in
  • Norme de filetage
    JIC
  • Norme de filetage
    UNF
Capes à languette déchirable 14.0 mm PEBD Bleu

10177617

Gamme de prix
0,0975 € - 0,0697 €

Niveaux de stock
54600 En stock
Caractéristiques
  • d
    14.0 mm
  • h
    12.1 mm
  • Filetage
    9/16-18 in
  • Norme de filetage
    JIC
  • Norme de filetage
    SAE
Capes à languette déchirable 18.8 mm PEBD Bleu

10177655

Gamme de prix
0,1399 € - 0,0687 €

Niveaux de stock
3850 En stock
Caractéristiques
  • d
    18.8 mm
  • h
    14.2 mm
  • Filetage
    3/4-16 in
  • Norme de filetage
    SAE
  • Norme de filetage
    JIC
Capes à languette déchirable Filetages NPT 20.75 mm PEBD Bleu

10178515

Gamme de prix
0,1178 € - 0,0581 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    20.8 mm
  • h
    16.3 mm
  • Filetage
    1/2 in
  • Norme de filetage
    NPT
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité