Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Les bouchons à languette sont faciles à installer et à retirer dans diverses applications, notamment dans les tubes et les conduites hydrauliques. Assurent une protection contre les dommages, la saleté, l'humidité et d'autres types d'intrusion. Conviennent à une grande variété d'applications et de filetages.
Matière: PEBD Couleur: Naturel, Bleu, Jaune, Noir Séries: SR1022, SR1033
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | d | Filetage | Couleur | h | Norme de filetage | Type | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1644 € - 0,227 € | 2000 En stock |
0.693 in
17.6 mm
|
|
Naturel
|
0.571 in
14.5 mm
|
|
1
|
||
| 0,1264 € - 0,2438 € | 31500 En stock |
1.035 in
26.3 mm
|
3/4-19 in
|
Jaune
|
0.937 in
23.8 mm
|
GAS
|
1
|
||
| 0,1787 € - 0,2478 € | 3738 En stock |
0.831 in
21.1 mm
|
|
Naturel
|
0.587 in
14.9 mm
|
|
1
|
||
| 0,0769 € - 0,1562 € | Demander le délai de livraison ici |
0.803 in
20.4 mm
|
13/16-16 in
|
Naturel
|
0.559 in
14.2 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,2805 € - 0,5693 € | 16500 En stock |
1.886 in
47.9 mm
|
1-1/2 in
|
Bleu
|
0.85 in
21.6 mm
|
NPT
|
2
|
||
| 0,0769 € - 0,1562 € | 73200 En stock |
1.031 in
26.2 mm
|
3/4 in
|
Bleu
|
0.63 in
16.0 mm
|
NPT
|
2
|
||
| 0,0697 € - 0,0975 € | 1300 En stock |
0.551 in
14.0 mm
|
9/16-18
|
Naturel
|
0.476 in
12.1 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,0687 € - 0,1399 € | Demander le délai de livraison ici |
0.74 in
18.8 mm
|
3/4-16
|
Naturel
|
0.559 in
14.2 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,0769 € - 0,1562 € | 290 En stock |
0.803 in
20.4 mm
|
13/16-16
|
Bleu
|
0.559 in
14.2 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,0651 € - 0,1323 € | Demander le délai de livraison ici |
0.677 in
17.2 mm
|
11/16-16
|
Bleu
|
0.476 in
12.1 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,1386 € - 0,2823 € | Demander le délai de livraison ici |
1.031 in
26.2 mm
|
1/4 in
|
Bleu
|
0.492 in
12.5 mm
|
NPT
|
2
|
||
| 0,1614 € - 0,3287 € | Demander le délai de livraison ici |
0.386 in
9.8 mm
|
1/8 in
|
Bleu
|
0.319 in
8.1 mm
|
NPT
|
2
|
||
| 0,1227 € - 0,2494 € | 95200 En stock |
1.307 in
33.2 mm
|
1 in
|
Bleu
|
0.783 in
19.9 mm
|
NPT
|
2
|
||
| 0,0697 € - 0,0975 € | 54600 En stock |
0.551 in
14.0 mm
|
9/16-18 in
|
Bleu
|
0.476 in
12.1 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,0687 € - 0,1399 € | 3850 En stock |
0.74 in
18.8 mm
|
3/4-16 in
|
Bleu
|
0.559 in
14.2 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,0581 € - 0,1178 € | Demander le délai de livraison ici |
0.819 in
20.8 mm
|
1/2 in
|
Bleu
|
0.642 in
16.3 mm
|
NPT
|
2
|
||
| 0,21 € - 0,4278 € | 1560 En stock |
1.642 in
41.7 mm
|
1-1/4 in
|
Bleu
|
0.839 in
21.3 mm
|
NPT
|
2
|
||
| 0,0495 € - 0,10 € | Demander le délai de livraison ici |
0.665 in
16.9 mm
|
3/8 in
|
Bleu
|
0.492 in
12.5 mm
|
NPT
|
2
|
||
| 0,4419 € - 0,9049 € | 6000 En stock |
2.339 in
59.4 mm
|
2 in
|
Bleu
|
0.89 in
22.6 mm
|
NPT
|
2
|
||
| 0,075 € - 0,1045 € | 1359 En stock |
0.516 in
13.1 mm
|
|
Naturel
|
0.528 in
13.4 mm
|
|
1