Les bouchons à languette sont faciles à installer et à retirer dans diverses applications, notamment dans les tubes et les conduites hydrauliques. Assurent une protection contre les dommages, la saleté, l'humidité et d'autres types d'intrusion. Conviennent à une grande variété d'applications et de filetages.
Matière: PEBD Couleur: Naturel, Bleu, Jaune, Noir Séries: SR1022, SR1033
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | d | Filetage | Couleur | h | Norme de filetage | Type | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,5862 € - 1,1881 € | 502 En stock |
2.508 in
63.7 mm
|
2-1/2-12 in
|
Bleu
|
1.201 in
30.5 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,5862 € - 1,1881 € | 2360 En stock |
2.508 in
63.7 mm
|
2-1/2-12 in
|
Naturel
|
1.201 in
30.5 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,0473 € - 0,0967 € | 64350 En stock |
0.433 in
11.0 mm
|
7/16-20
|
Naturel
|
0.461 in
11.7 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,0697 € - 0,0975 € | 1300 En stock |
0.551 in
14.0 mm
|
9/16-18
|
Naturel
|
0.476 in
12.1 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,0711 € - 0,1445 € | Demander le délai de livraison ici |
0.433 in
11.0 mm
|
7/16-20 in
|
Bleu
|
0.461 in
11.7 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,0769 € - 0,1562 € | 290 En stock |
0.803 in
20.4 mm
|
13/16-16
|
Bleu
|
0.559 in
14.2 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,0769 € - 0,1562 € | Demander le délai de livraison ici |
0.803 in
20.4 mm
|
13/16-16 in
|
Naturel
|
0.559 in
14.2 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,0697 € - 0,0975 € | 41600 En stock |
0.551 in
14.0 mm
|
9/16-18 in
|
Bleu
|
0.476 in
12.1 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,0651 € - 0,1323 € | 29500 En stock |
0.677 in
17.2 mm
|
11/16-16
|
Naturel
|
0.476 in
12.1 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,0687 € - 0,1399 € | Demander le délai de livraison ici |
0.74 in
18.8 mm
|
3/4-16
|
Naturel
|
0.559 in
14.2 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,0651 € - 0,1323 € | Demander le délai de livraison ici |
0.677 in
17.2 mm
|
11/16-16
|
Bleu
|
0.476 in
12.1 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,0585 € - 0,1188 € | 6750 En stock |
0.492 in
12.5 mm
|
1/2-20
|
Bleu
|
0.461 in
11.7 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,1386 € - 0,2823 € | Demander le délai de livraison ici |
1.031 in
26.2 mm
|
1/4 in
|
Bleu
|
0.492 in
12.5 mm
|
NPT
|
2
|
||
| 0,0687 € - 0,1399 € | 350 En stock |
0.74 in
18.8 mm
|
3/4-16 in
|
Bleu
|
0.559 in
14.2 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,1787 € - 0,2478 € | 3738 En stock |
0.831 in
21.1 mm
|
|
Naturel
|
0.587 in
14.9 mm
|
|
1
|
||
| 0,1787 € - 0,2478 € | 13627 En stock |
0.846 in
21.5 mm
|
|
Naturel
|
0.587 in
14.9 mm
|
|
1
|
||
| 0,0741 € - 0,1034 € | Demander le délai de livraison ici |
0.386 in
9.8 mm
|
Non Threaded
|
Noir
|
0.437 in
11.1 mm
|
Non fileté
|
1
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer